メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
支柱に取付けて使用できる位置決めステージです。お客様からよくいただくお問い合わせをまとめました。カタロ...
詳細を確認
| 部品名 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ステージ | アルミ合金 | 黒アルマイト |
| ホルダ | 低カドミ真鍮 | ニッケルクロムメッキ |
| シャフト | SUS303 | − |
| 座金 | 低カドミ真鍮 | ニッケルクロムメッキ |
| 型式 |
| STLX35 |
| 型式 | 移動量(mm) | ハンドル1回転 移動量(mm) | 耐荷重(N) | 自重(kg) | ¥基準単価 | |||
| Type | No. | X軸 | Y軸 | Z軸 | 1〜10コ | |||
| STLX | 35 | 20 | − | − | 18 | 19.6 | 0.26 | 22,310 |
支柱に取付けて使用できる位置決めステージです。
お客様からよくいただくお問い合わせをまとめました。カタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
>特設サイト「よくあるご質問」New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | 移動量(mm) | ハンドル1回転 移動量(mm) | 耐荷重(N) | 自重(kg) | ¥基準単価 | |||
| Type | No. | X軸 | Y軸 | Z軸 | 1〜10コ | |||
| STLX | 35 | 20 | − | − | 18 | 19.6 | 0.26 | 22,310 |