メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【高精度】支柱取付用位置決めステージ 交差穴付1軸スライド

通常単価(税別)
33,980
税込単価
37,378
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

支柱に取付けて使用できる位置決めステージです。お客様からよくいただくお問い合わせをまとめました。カタロ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

STLC48
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STLC48の仕様・寸法情報

テーブル材質
アルミ合金
種類
Z軸
テーブル表面処理
黒アルマイト
透過穴(テーブルセンタ穴)
なし
耐荷重(範囲)(N)
5~30
耐荷重(N)
29.4
テーブルサイズ(長さ) L(mm)
48
テーブルサイズ(幅) W(mm)
28
テーブルサイズ(厚み) H(範囲)(mm)
50.1~60
テーブルサイズ(厚み) H(mm)
60
ストローク(X距離)(mm)
±13.5
送りツマミ位置
サイド
クランプ
[標準] 標準
Z軸ステージ面
Z軸
送り方式(ラック&ピニオン種類)
標準
送り方式(バーニア目盛付)
バーニア目盛付
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

STLC48
【高精度】支柱取付用位置決めステージ 交差穴付1軸スライド 外形図
ステージ面に向かって左側のハンドルを左手で固定し、右側のハンドルを右手で奥(時計の回転方向)
へ締め込めばしっとりとした動き、手前に緩めれば素早く滑らかな動きが得られます。
部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
ステージアルミ合金黒アルマイト
ホルダ

 


規格表

型式
STLC48
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式移動量(mm)ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)自重(kg)¥基準単価
TypeNo.X軸Y軸Z軸1〜10コ
STLC48271829.40.3530,820

型番リスト

表示件数
型番
STLC48
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,980
( 37,378 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

支柱に取付けて使用できる位置決めステージです。

お客様からよくいただくお問い合わせをまとめました。カタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
>特設サイト「よくあるご質問」New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式移動量(mm)ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)自重(kg)¥基準単価
TypeNo.X軸Y軸Z軸1〜10コ
STLC48271829.40.3530,820


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

【高精度】支柱取付用位置決めステージ 交差穴付1軸スライド 使用例
[ ! ]簡易調整ユニットにて、安価な目盛付支柱ユニットも取り揃えております。ZKB(こちら

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【高精度】支柱取付用位置決めステージ 交差穴付1軸スライドの型番STLC48のページです。 型番STLC48に関する仕様情報を記載しております。
【高精度】支柱取付用位置決めステージ 交差穴付1軸スライドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【高精度】支柱取付用位置決めステージ 交差穴付1軸スライド
【高精度】支柱取付用位置決めステージ シャフト付1軸スライド
【高精度】支柱取付用位置決めステージ シャフト付3軸スライド
ロングステージ(支柱式)
ロングステージ(支柱屈折機構式)
多機能送りねじ式ステージ(支柱式)
メーカーミスミミスミミスミミラック光学ミラック光学ミラック光学
通常価格33,98024,59076,71026,380 -43,899 -28,899 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目
テーブル材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金---
種類Z軸Z軸XY+Z軸Z軸ステージ多軸ステージZ軸ステージ
テーブル表面処理黒アルマイト黒アルマイト黒アルマイト---
透過穴(テーブルセンタ穴)なしなしなしなしなしなし
耐荷重(範囲)(N)5~305~305~305~305~305~30
よく一緒に購入される商品

支柱取付式ステージカテゴリの売れ筋ランキング