17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 送り方式(ラック&ピニオン種類)

  • ブロック数

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 超ロング(L=300)

通常単価(税別)
35,450103,340
税込単価
38,995113,674
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

M基板標準サイズ(330×250)対応商品です。ワークの段取り替えにもご利用いただけます。<手動ステー...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


XLONG ■スタンダードハンドル ■粗微動ハンドル *公差はφ3H7ピッチに適用します。 目盛使用例
[ ! ]表面からの取付にはM3ねじを、裏面からの取付にはM4ねじをご使用ください。

[ ! ]マイナスドライバーで、Ⓐ(予圧調整ねじ)を右方向に締めつければしっとりとした動きが得られ、
左方向へ緩めれば素早く滑らかな動きが得られます。

[ ! ]上下面のノック穴を利用して再現性を確保することが可能です。

[ NG ]ブロックに予圧をかけ、すり合わせで精度を出し、検査してから出荷しておりますので、ブロックを下面プレート
から外すことはおやめください。

[ NG ]縦使いのご使用は、ブロックが外れてしまう可能性があるため推奨しておりません。
[ M ] 材 質 アルミ合金
[ S ] 表面処理 黒アルマイト
[ A ] 付 属 品  目盛シール(PETフィルム)
指標シール(PETフィルム)


規格表

型式
XLONG300
XLONG300−2SB
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ブロック移動量
(mm)
ハンドル1回転移動量(mm)耐荷重(N)移動精度自重
(kg)
¥基準単価
TypeL−No.ハンドル粗動微動水平真直度
XLONG300スタンダード
ハンドル
1±1401849150μm0.6332,160
300−220.8147,960
300−330.9964,310
300−SB粗微動
ハンドル
1±140182.3150μm0.7041,970
300−2SB20.9567,580
300−3SB31.2093,740
[ ! ]最小読取:1㎜/目盛

型番リスト

表示件数

送り方式(ラック&ピニオン種類)

ブロック数

RoHS?最小発注数量
標準
1
10
1個
標準
2
10
1個
粗微動
2
10
1個
標準
3
10
1個
粗微動
3
10
1個
粗微動
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,450
( 38,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
52,870
( 58,157 )
8日目
74,500
( 81,950 )
8日目
70,890
( 77,979 )
8日目
103,340
( 113,674 )
8日目
46,270
( 50,897 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

M基板標準サイズ(330×250)対応商品です。ワークの段取り替えにもご利用いただけます。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011〜
値引率基準単価5%10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

■XLONG300・XLONG300−SB
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
■XLONG300−2・−3・−2SB・−3SB
 8 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■スタンダードハンドル組付図

[ ! ]XLONG300のスタンダードハンドルタイプは、M3の止めねじでハンドルを固定してあります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 超ロング(L=300)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
フイルムをカットする機構で使用
4
満足度:4.0
PETフイルムの加工ラインで、フイルムをカットする機構の部品に、このX軸ロングステージ(XLONG300)を使用しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 超ロング(L=300)
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 超ロング ブロック組合せ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
【高精度】X軸 リニアガイド
小型X軸ラックピニオンステージ TAR-X
ロングストロークスライドガイドステージ(B15)
メーカーミスミミスミミスミミスミ鍋屋バイテック駿河精機
通常価格35,450-20,900 -18,42078,71030,75998,900
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目4日目在庫品1日目
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式ラック&ピニオンラック&ピニオン送りねじ送りねじラック&ピニオン送り用ツマミ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝リニアガイドアリ溝リニアガイド
移動量(範囲選択)(mm)±30.1~±30.1~±10.1~30.0±30.1~~±10.0±30.1~
耐荷重(範囲)(N)30.1~50.05.1~30.05.1~30.0100.1~30.1~50.0100.1~

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング