メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
■オールメタルのオルダムカップリング・ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ・スライダ部の...
詳細を確認■セットスクリュータイプ
MFJGWK (キー溝付穴 d1・d2)
■クランピングタイプ
MFJCGWK (キー溝付穴 d1・d2)
d1側
d2側
d1側
d2側

| 形状 | キー溝付穴 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| d1・d2(両側) | ハブ | スペーサ | セットスクリュー 六角穴付ボルト | セットスクリュー 六角穴付ボルト | |
| セットスクリュー | MFJGWK | ステンレス | アルミ青銅 | SCM435 | 黒色酸化皮膜 |
| クランピング | MFJCGWK | ||||
| 型式 | − | 軸穴径d1 | − | 軸穴径d2 |
| MFJGWK45 | − | 15 | − | 20 |
| MFJCGWK55 | − | 22 | − | 25 |
| 型式 | d1,d2選択 (ただしd1≦d2) | d3 | L | ℓ | F | セットスクリュー | ¥基準単価 | |||||||||||
| Type | D | M | 締付トルク (N・m) | |||||||||||||||
| MFJGWK | 45 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22.5 | 43.6 | 15 | 7.5 | M 5 | 3.6 | 16,800 | ||||||
| 55 | 20 | 22 | 24 | 25 | 29 | 49.4 | 17 | 8.5 | M 6 | 6.0 | 21,000 | |||||||
| 70 | 25 | 28 | 30 | 35 | 36 | 57.0 | 20 | 10 | M 8 | 14.0 | 29,400 | |||||||
| 型式 | d1,d2選択 (ただしd1≦d2) | d3 | L | ℓ | F | A | クランプボルト | ¥基準単価 | ||||||||
| Type | D | M | 締付トルク (N・m) | |||||||||||||
| MFJCGWK | 45 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22.5 | 46 | 16.2 | 6 | 14.5 | M5 | *10 | 22,580 | |||
| 55 | 20 | 22 | 24 | 25 | 29 | 57 | 20.8 | 7 | 18.5 | M6 | *15 | 29,400 | ||||
| 型式 | 許容トルク (N・m) | 許容 偏角 (°) | 許容 偏心 (mm) | 静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) | 最高回転数 (r/min) | 慣性モーメント (kg・m2) | 許容 エンドプレイ (mm) | 質量 (g) | |
| Type | D | ||||||||
| MFJGWK | 45 | 60 | 1 | 1 | 65000 | 10000 | 1.7 ×10−4 | ±0.3 | 400 |
| 55 | 90 | 1.2 | 100000 | 3.3 ×10−4 | ±0.5 | 700 | |||
| 70 | 160 | 1.6 | 180000 | 11 ×10−4 | ±0.6 | 1300 | |||
| 型式 | 許容トルク (N・m) | 許容 偏角 (°) | 許容 偏心 (mm) | 静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) | 最高回転数 (r/min) | 慣性モーメント (kg・m2) | 許容 エンドプレイ (mm) | 質量 (g) | |
| Type | D | ||||||||
| MFJCGWK | 45 | 50 | 1 | 0.8 | 35000 | 5000 | 1.8 ×10−4 | ±0.3 | 450 |
| 55 | 75 | 1.0 | 52000 | 3.3 ×10−4 | ±0.5 | 800 | |||
| Alterations | 軸穴径変更 | キー溝幅変更 | ||||||||||||||||||
| Spec. | ![]() | キー溝幅(b)を下表のように変更します。 指定方法KLH8 KRH8
| ||||||||||||||||||
指定1mm単位 指定方法 LDC19 RDC21 |
| ![]() | [ NG ]軸穴径変更 (LDC・RDC)との 併用不可 | |||||||||||||||||
| Code | LDC(左軸) | RDC(右軸) | KLH(左軸) | KRH(右軸) | ||||||||||||||||
| ¥/1Code | 2,500 | 2,500 | 無料 | |||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
■オールメタルのオルダムカップリング
・ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ
・スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立
・許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません(FSPJU)

| 軸穴径 d1・d2 | b | t | キー呼び 寸法b×h | ||
| 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | ||
| 14~17 | 5 | ±0.0150 | 2.3 | +0.1 0 | 5×5 |
| 17.1~22 | 6 | 2.8 | 6×6 | ||
| 22.1~30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 | 8×7 |
| 30.1~38 | 10 | 10×8 | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
4.8
ミスミ
カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
カップリング 高剛性オルダム形クランピングタイプ
4.5
ミスミ
カップリング オルダム形セットスクリュータイプ
3.8
鍋屋バイテック
MOR フレキシブルカップリング オルダムタイプ
4.9通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
カップリング 大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ
4.2
ミスミ
カップリング 高剛性オルダム形セットスクリュータイプ
4.5
ミスミ
カップリング オルダム形用スペーサ (MCOS)
4.3通常価格(税別):540円~

鍋屋バイテック
MOS フレキシブルカップリング オルダムタイプ
5通常価格(税別):204円~