メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
組み合わせ自由に締結タイプが選べ、最大60N・mの高トルクに対応しています。

■両側キー溝穴タイプ
CPSWWK(ダブルディスク)
CPSHWK(シングルディスク)
*左右のキー溝位置は90°ずれています。
*左右のキー溝位置は同一方向を向いています。
■両側クランピングタイプ
CPSWC(ダブルディスク)
CPSHC(シングルディスク)
■片側クランピング・片側キー溝穴タイプ
CPSWCK(ダブルディスク)
CPSHCK(シングルディスク)
[ ! ]偏心・偏角・エンドプレイは単独の許容値ですので複数の
ミスアライメントが存在する場合、それぞれの許容値は1/2となります。
| Type | ディスク タイプ | 本体 | ディスク | [ A ]付属品 | ||||
| 両側キー溝穴 | 両側クランピング | 片側クランピング・ 片側キー溝穴 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| CPSWWK | CPSWC | CPSWCK | ダブル | S45C | − | SUS301CSP | SCM435 | 黒色酸化 皮膜 |
| CPSHWK | CPSHC | CPSHCK | シングル | |||||
| 型式 | − | 軸穴径d1 | − | 軸穴径d2 |
| CPSWC65 | − | 20 | − | 30 |
| 型式 | d1,d2選択 (キー溝穴はφ25まで) | クランプボルト | ¥基準単価 | ||||
| Type | D | サイズ | 締付トルク (N・m) | 両側キー溝穴 | 両側クランピング | 片側クランピング・ 片側キー溝穴 | |
| CPSWWK | CPSWC | CPSWCK | |||||
| ダブルディスクタイプ 両側キー溝穴 CPSWWK 両側クランピング CPSWC 片側クランピング・片側キー溝穴 CPSWCK | 65 | 15 16 17 18 19 20 22 24 25 30 | M6×20 | 15.7 | 15,300 | 14,650 | 14,970 |
| 型式 | d1,d2選択 (キー溝穴はφ25まで) | クランプボルト | ¥基準単価 | ||||
| Type | D | サイズ | 締付トルク (N・m) | 両側キー溝穴 | 両側クランピング | 片側クランピング・ 片側キー溝穴 | |
| CPSHWK | CPSHC | CPSHCK | |||||
| シングルディスクタイプ 両側キー溝穴 CPSHWK 両側クランピング CPSHC 片側クランピング・片側キー溝穴 CPSHCK | 65 | 15 16 17 18 19 20 22 24 25 30 | M6×20 | 15.7 | 10,860 | 10,400 | 10,630 |
| 型式 | d1,d2 | 許容 トルク (N・m) | 許容 偏角 (°) | 静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) | 最高 回転数 (r/min) | 慣性 モ-メント (kg・m2) | 許容 エンドプレイ (mm) | 補正 係数 | 質量 (g) | |
| Type | D | |||||||||
| CPSHWK | 65 | 15〜25 | 60 | 0.6 | 120000 | 8000 | 2.87×10−4 | ±0.3 | 1.5 | 595 |
| CPSHC | 15〜30 | 6.30×10−4 | 985 | |||||||
| CPSHCK | 15〜30 | 4.59×10−4 | 790 | |||||||
| 型式 | d1,d2 | 許容 トルク (N・m) | 許容 偏角 (°) | 許容 偏心 (mm) | 静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) | 最高 回転数 (r/min) | 慣性 モ-メント (kg・m2) | 許容 エンドプレイ (mm) | 補正 係数 | 質量 (g) | |
| Type | D | ||||||||||
| CPSWWK | 65 | 15〜25 | 60 | 0.6 | 0.2 | 58000 | 8000 | 4.87×10−4 | ±0.6 | 1.5 | 884 |
| CPSWC | 15〜30 | 8.29×10−4 | 1275 | ||||||||
| CPSWCK | 15〜30 | 6.58×10−4 | 1080 | ||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
組み合わせ自由に締結タイプが選べ、最大60N・mの高トルクに対応しています。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜12 | 13・14 | 15〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |

| 軸穴径 d1・d2 | b | t | キー呼び寸法 b×h | セットスクリュー | |||
| 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | サイズ | 締付トルク (N・m) | ||
| 15・16・17 | 5 | ±0.015 | 2.3 | +0.1 | 5×5 | M4 | 1.7 |
| 18・19・20・22 | 6 | ±0.015 | 2.8 | 6×6 | M5 | 4 | |
| 24・25 | 8 | ±0.018 | 3.3 | +0.2 | 8×7 | M6 | 7 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング デイスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応
4.3
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ/サーボモータ対応
4
ミスミ
高精度ディスクカップリング 高トルク・クランピングタイプ
3.5通常価格(税別):1,820円~

ミスミ
カップリング 高剛性ディスク形クランピングタイプ/サーボモータ用
4.5
ミスミ
カップリング ディスク形標準トルククランピングタイプ
4.4通常価格(税別):2,240円~

ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ
4.7
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ(シングルディスク)/サーボモータ対応
4.5
ミスミ
カップリング ディスク形標準トルクセットスクリュータイプ
4.7
三木プーリ
サーボフレックス SFC
4.7通常価格(税別):5,662円~