17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が198型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(または T)(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

深溝玉軸受 非接触ゴムシール形

通常単価(税別)
19011,930特別価格
税込単価
20913,123特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

鋼板製シール(ZZ)よりも防塵性に優れた玉軸受です。接触・非接触をご用意しております。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が198型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

深溝玉軸受 非接触ゴムシール形:外形図

非接触ゴムシール形

B6□□□VV

(取付関係図)

接触ゴムシール形

B6□□□DDU

(取付関係図)

ゴムシールの特長は>>こちら

軸受精度 JIS B 1514 0級

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。>>こちら

[ M ]材質 SUJ2 *シールはNBR(ニトリルゴム)になります。


規格表

型式
B6002VV
B6902DDU
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dDBr
(min)
基本定格荷重許容回転数
rpm
(参考)
取付関係寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
非接触
ゴムシール形
接触
ゴムシール形
Cr(動)kNCor(静)kNDsdh
(max)
R
(max)
(min)(max)
B6800VVB6800DDU101950.31.720.84240001212170.35490
B6900VVB6900DDU2262.71.272200012.5209410
B6000VVB6000DDU2684.551.962418230
B6200VVB6200DDU3090.65.12.39180001416260.632190
B6300VVB6300DDU35118.13.451700016.53152260
B6701VV121840.20.930.53830013.613.816.40.22500
B6801VVB6801DDU2150.31.921.04200001414190.36490
B6901VVB6901DDU2462.891.4614.52210420
B6001VVB6001DDU2885.12.371800015.52622230
B6201VVB6201DDU32100.66.12.75170001617280.637210
B6301VVB6301DDU371219.74.216000171832160270
B6702VV152140.20.940.585660016.616.819.40.22.5560
B6802VVB6802DDU2450.32.071.26170001717220.37560
B6902VVB6902DDU2873.6522615460
B6002VVB6002DDU3295.62.8315000193031260
B6202VVB6202DDU35110.67.653.6140001920.5310.645230
B6302VVB6302DDU4213111.45.45130002022.537183290
B6703VV172340.210.73500018.618.821.40.22.5610
B6803VVB6803DDU2650.32.631.57150001919240.37590
B6903VVB6903DDU3074.62.5519.52819480
B6003VVB6003DDU351063.251300021.53341270
B6203VVB6203DDU40120.69.554.6120002123.5360.667270
B6303VVB6303DDU4714113.66.65110002225.5421113340
B6704VV202740.21.040.73500021.622.325.40.24.5790
B6804VVB6804DDU3270.342.47130002222300.317610
B6904VVB6904DDU3796.43.712000243537490
B6004VVB6004DDU42120.69.45110002425.5380.668290
B6204VVB6204DDU4714112.86.62526.5421107320
B6304VVB6304DDU52151.115.97.91000026.52845.5145400
B60-22DDU2244120.69.45.02626.5400.674400
B62-22DDU5014112.96.897002729.5451117430
B63-22DDU56161.118.49.25920028.53149.5176780
B6705VV253240.21.10.84400026.627.330.40.251,010
B6805VVB6805DDU3770.34.53.15100002727350.321670
B6905VVB6905DDU4297.054.5528.54042570
B6005VVB6005DDU47120.610.15.8595002930430.679330
B6205VVB6205DDU52151147.8590003032471129360
B6305VVB6305DDU62171.120.611.2800031.53655.5235500
B60-28DDU2852120.612.57.484003234480.698480
B62-28DDU5816117.99.7581003335.5531171650
B63-28DDU68181.126.714740034.538.561.5284900
B6706VV303740.21.140.95330031.632.335.40.261,510
B6806VVB6806DDU4270.34.73.6590003232400.324840
B6906VVB6906DDU4797.2558500344552670
B6006VVB6006DDU5513113.28.380003536.5501116400
B6206VVB6206DDU621619.511.3750038.557199470
B6306VVB6306DDU72191.126.715660036.54365.5360710
B60-32DDU325813111.88.057200373953129750
B62-32DDU651720.711.671004060226980
B63-32DDU75201.129.816.9650038.543.568.53821,220
B6807VVB6807DDU354770.34.94.0576003738450.329870
B6907VVB6907DDU55100.610.67.2575003939510.675750
B6007VVB6007DDU621411610.367004041.5571151490
B6207VVB6207DDU72171.125.715.3630041.544.565.5284620
B6307VVB6307DDU80211.533.519.260004347721.5464880
B6808VVB6808DDU405270.35.14.467004243500.333980
B6908VVB6908DDU62120.613.71063004446580.6112840
B6008VVB6008DDU6815116.811.560004547.5631190640
B6208VVB6208DDU80181.129.117.9560046.550.573.5366810
B6308VVB6308DDU90231.540.52453004854821.56301,300
B6809VVB6809DDU455870.35.354.9559004748560.3401,160
B6909VVB6909DDU68120.614.110.956004950640.61261,050
B6009VVB6009DDU7516120.915.253005053.5701241830
B6209VVB6209DDU85191.131.520.451.555.578.5420990
B6309VVB6309DDU100251.5533247005361.5921.58141,800
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dDBr
(min)
基本定格荷重許容回転数
rpm
(参考)
取付関係寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
非接触
ゴムシール形
接触
ゴムシール形
Cr(動)kNCor(静)kNDsdh
(max)
R
(max)
(min)(max)
B6810VVB6810DDU506570.36.66.153005254630.3521,580
B6910VVB6910DDU72120.614.511.75455680.61351,280
B6010VVB6010DDU8016121.816.648005558.5751261970
B6210VVB6210DDU90201.13523.256.56083.54591,130
B6310VVB6310DDU1102726238.542005968.5101210702,150
B6811VVB6811DDU557290.38.88.148005759700.3831,840
B6911VVB6911DDU801311613.346006061.57511801,300
B6011VVB6011DDU90181.128.321.2450061.56483.53881,310
B6211VVB6211DDU100211.543.529.243006367921.56011,420
B6311VVB6311DDU12029271.54539006474111213702,530
B6812VVB6812DDU6078100.311.510.644006264.5760.31061,900
B6912VVB6912DDU8513116.414.343006566.58011931,520
B6012VVB6012DDU95181.129.523.2410066.56988.54141,490
B6212VVB6212DDU110221.552.536380068751021.57831,650
B6312DDU130312.1825236007180.5119217303,120
B6813VVB6813DDU6585100.611.61141006970810.61282,420
B6913VVB6913DDU9013117.416.140007071.58512062,060
B6013VVB6013DDU100181.130.525.2390071.57493.54212,050
B6213VVB6213DDU120231.557.54033007380.51121.59902,090
B6313VVB6313DDU140332.192.5607686129220803,810
B6814VVB6814DDU7090100.612.111.938007475.5860.61372,540
B6914DDU10016123.721.237007577.59513342,370
B6014VVB6014DDU110201.13831360076.580.5103.56042,100
B6214VVB6214DDU125241.56244340078851171.510702,340
B6314VVB6314DDU150352.11046831008192.5139225205,230
B6815VVB6815DDU7595100.612.512.936007980910.61453,020
B6915VVB6915DDU10516124.422.635008082.510013532,400
B6015VVB6015DDU115201.139.533.5330081.585.5108.56492,390
B6215VVB6215DDU130251.56649.532008390.51221.511802,580
B6315VVB6315DDU160372.11137729008699149230205,820
B6816VVB6816DDU80100100.612.713.334008485960.61543,740
B6916DDU11016124.9243200858810513733,120
B6016VVB6016DDU125221.147.540310086.591.5118.58542,850
B6216VVB6216DDU 14026272.55330008995.5131214003,090
B6316VVB6316DDU170392.112386.527009110515935907,060
B6817VVB6817DDU8511013118.7193100909110512704,980
B6917DDU120181.13229.6300091.594113.55364,270
B6017VV13022 49.543500097123.58903,840
B6217VV15028283.564420094103141217904,440
B6317DDU180413133972600981121672.542309,030
B6818DDU901151311919.73000959611012855,810
B6918DDU125181.13331.5290096.599118.55544,950
B6018DDU140241.55849.52800981021321.510203,930
B6218VVB6218DDU1603029671.5260099109151221504,680
B6318DDU19043314310724001031181772.5491011,930
B6019VV95145241.560.55445001091371.510805,180
B6219DDU170322.1109822500106116159226206,120
B6020DDU100150241.5605426001081101421.511505,340
B6220VV180342.1122933500111122169231407,160
[ ! ]kgf=N×0.101972
■寸法公差(等級0級)

d 内径公差 D 外径公差 B 幅公差
内径公差
(mm)
(mm)
を超え以下
0.62.5   0
-0.008
2.510   0
-0.008
1018   0
-0.008
1830   0
-0.010
3050   0
-0.012
5080   0
-0.015
80120   0
-0.020
120180   0
-0.025
180250   0
-0.030
D外径公差
(mm)
(mm)
を超え以下
2.56   0
-0.008
618   0
-0.008
1830   0
-0.009
3050   0
-0.011
5080   0
-0.013
80120   0
-0.015
120150   0
-0.018
150180   0
-0.025
180250   0
-0.030
B 幅公差
(mm)
(mm)
を超え以下
0.62.5   0
-0.040
2.510   0
-0.120
1018   0
-0.120
1830   0
-0.120
3050   0
-0.120
5080   0
-0.150
80120   0
-0.200
120180   0
-0.250
180250   0
-0.300
[ ! ]公差寸法はJISに準拠(JIS B 1514-1 2017)
■はめあい一般基準(概略)
・軸
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)ミスミ
商品
条件玉軸受軸の
公差域
クラス
軸径(mm)
荷重の性質荷重の大きさ等を超え以下
内輪
回転荷重

方向
不定荷重
軽荷重
変動荷重
18h5シャフト
18100js6
100200k6
普通荷重18js5
18100k5
100140m5
内輪
静止荷重
内輪が軸上を容易
に動く必要がある
全軸径g6シャフト
回転軸
内輪が軸上を容易に
動く必要がない
全軸径h6
・ハウジング
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)
条件ハウジングの
公差域クラス
ハウジング
荷重の性質荷重の大きさ等外輪アキシアル方向移動
外輪
静止荷重
各荷重(軽、普、重)容易に移動できるH7一体型
二つ割
軸と内輪が高温になる容易に移動できるG7
軽荷重、普通荷重で
精密回転を要する
通常、移動できないK6一体型
移動できるJS6
静粛な運転を要する容易に移動できるH6
方向
不定荷重
軽荷重、普通荷重通常、移動できるJS7
普通荷重、重荷重通常、移動できないK7
大きな衝撃荷重移動できないM7
外輪
回転荷重
軽荷重、変動荷重移動できないM7
普通荷重、重荷重移動できないN7
薄肉ハウジングで重荷重移動できないP7
[ ! ]JIS B 1566(2015)付属書B(参考)に準拠。
[ ! ]荷重の性質
・内輪回転荷重:内輪の荷重位置が変化する。
・内輪静止荷重:内輪の荷重位置が変化しない。
・外輪回転荷重:外輪の荷重位置が変化する。
・外輪静止荷重:外輪の荷重位置が変化しない。
・方向不定荷重:荷重位置が不確定。
(参考:はめあいの組合せの検討を参照)
[ ! ]荷重の大きさ
・軽荷重:基本動定格荷重の6%以下。
・普通荷重:基本動定格荷重の6%を超え12%以下。
・重荷重:基本動定格荷重の12%を超える。

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B(または T)

(mm)

基本定格荷重 Cr(動)

(N)

許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 Cor(静)

(N)

シール部構造

RoHS?最小発注数量
22
44
12
9400
10000
5050$5500 / 5500
接触ゴムシール形
10
1個
28
52
12
12500
8400
7400
接触ゴムシール形
10
1個
32
58
13
11800
7200
8050
接触ゴムシール形
10
1個
22
50
14
12900
9700
6800
接触ゴムシール形
10
1個
28
58
16
17900
8100
9750
接触ゴムシール形
10
1個
32
65
17
20700
7100
11600
接触ゴムシール形
10
1個
22
56
16
18400
9200
9250
接触ゴムシール形
10
1個
28
68
18
26700
7400
14000
接触ゴムシール形
10
1個
32
75
20
29800
6500
16900
接触ゴムシール形
10
1個
10
26
8
4550
22000
1960
接触ゴムシール形
10
1個
10
26
8
4550
22000
1960
非接触ゴムシール形
10
1個
12
28
8
5100
18000
2370
接触ゴムシール形
10
1個
12
28
8
5100
18000
2370
非接触ゴムシール形
10
1個
15
32
9
5600
15000
2830
接触ゴムシール形
10
1個
15
32
9
5600
15000
2830
非接触ゴムシール形
10
1個
17
35
10
6000
13000
3250
接触ゴムシール形
10
1個
17
35
10
6000
13000
3250
非接触ゴムシール形
10
1個
20
42
12
9400
11000
5000
接触ゴムシール形
10
1個
20
42
12
9400
11000
5000
非接触ゴムシール形
10
1個
25
47
12
10100
9500
5850
接触ゴムシール形
10
1個
25
47
12
10100
9500
5850
非接触ゴムシール形
10
1個
30
55
13
13200
8000
8300
接触ゴムシール形
10
1個
30
55
13
13200
8000
8300
非接触ゴムシール形
10
1個
35
62
14
16000
6700
10300
接触ゴムシール形
10
1個
35
62
14
16000
6700
10300
非接触ゴムシール形
10
1個
40
68
15
16800
6000
11500
接触ゴムシール形
10
1個
40
68
15
16800
6000
11500
非接触ゴムシール形
10
1個
45
75
16
20900
5300
15200
接触ゴムシール形
10
1個
45
75
16
20900
5300
15200
非接触ゴムシール形
10
1個
50
80
16
21800
4800
16600
接触ゴムシール形
10
1個
50
80
16
21800
4800
16600
非接触ゴムシール形
10
1個
55
90
18
28300
4500
21200
接触ゴムシール形
10
1個
55
90
18
28300
4500
21200
非接触ゴムシール形
10
1個
60
95
18
29500
4100
23200
接触ゴムシール形
10
1個
60
95
18
29500
4100
23200
非接触ゴムシール形
10
1個
65
100
18
30500
3900
25200
接触ゴムシール形
10
1個
65
100
18
30500
3900
25200
非接触ゴムシール形
10
1個
70
110
20
38000
3600
31000
接触ゴムシール形
10
1個
70
110
20
38000
3600
31000
非接触ゴムシール形
10
1個
75
115
20
39500
3300
33500
接触ゴムシール形
10
1個
75
115
20
39500
3300
33500
非接触ゴムシール形
10
1個
80
125
22
47500
3100
40000
接触ゴムシール形
10
1個
80
125
22
47500
3100
40000
非接触ゴムシール形
10
1個
85
130
22
49500
5000
43000
非接触ゴムシール形
10
1個
90
140
24
58000
2800
49500
接触ゴムシール形
10
1個
95
145
24
60500
4500
54000
非接触ゴムシール形
10
1個
100
150
24
60000
2600
54000
接触ゴムシール形
10
1個
10
30
9
5100
18000
2390
接触ゴムシール形
10
1個
10
30
9
5100
18000
2390
非接触ゴムシール形
10
1個
12
32
10
6100
17000
2750
接触ゴムシール形
10
1個
12
32
10
6100
17000
2750
非接触ゴムシール形
10
1個
15
35
11
7650
14000
3600
接触ゴムシール形
10
1個
15
35
11
7650
14000
3600
非接触ゴムシール形
10
1個
17
40
12
9550
12000
4600
接触ゴムシール形
10
1個
17
40
12
9550
12000
4600
非接触ゴムシール形
10
1個
20
47
14
12800
11000
6600
接触ゴムシール形
10
1個
20
47
14
12800
11000
6600
非接触ゴムシール形
10
1個
25
52
15
14000
9000
7850
接触ゴムシール形
10
1個
25
52
15
14000
9000
7850
非接触ゴムシール形
10
1個
30
62
16
19500
7500
11300
接触ゴムシール形
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,220
( 1,342 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

270
( 297 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,490894
( 983 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,050
( 2,255 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,050
( 2,255 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,3901,434
( 1,577 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,8501,710
( 1,881 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,8501,710
( 1,881 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,8402,304
( 2,534 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,9302,358
( 2,594 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,1803,108
( 3,419 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,340
( 5,874 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

270
( 297 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

鋼板製シール(ZZ)よりも防塵性に優れた玉軸受です。接触・非接触をご用意しております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021〜5051〜100101〜300301~
値引率基準単価5%15%20%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深溝玉軸受 非接触ゴムシール形のレビュー
4.7平均満足度:4.720件のレビュー
回転軸の軸受けとして
5
満足度:5.0
回転軸の軸受けとして選定が簡単なので、いつもミスミで購入しています。
1人が参考にしています。
ギヤボックス
5
満足度:5.0
毎回利用させていただいてます。 納期・価格ともに問題なし。 製品の精度も安定しております。
0人が参考にしています。
部品交換
5
満足度:5.0
以前と同じものだったのでスムーズに交換できました。 一個から注文出来て納期も早いです。
0人が参考にしています。
設備用ベアリング
5
満足度:5.0
シール付きベアリングを購入しました。 緊急修理でも 値段と納期は抜群ですので、毎回使用させて頂いています。
0人が参考にしています。
シャフトの軸受け
5
満足度:5.0
回転シャフトの軸受けに使用しています。非接触タイプなので、回転抵抗が低くスムーズに回ってくれます。耐久性も問題なく使えて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
深溝玉軸受 非接触ゴムシール形
ステンレス製深溝玉軸受 非接触ゴムシール形・接触ゴムシール形
小径玉軸受 接触ゴムシール形
【エコノミーシリーズ】玉軸受 接触ゴムシール型
【エコノミーシリーズ】小径玉軸受 接触ゴムシール型
深溝玉軸受 開放形
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格190-500 -160 -140 -78 -170 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止該当なし-該当なし該当なし
軌道輪形状
シールド素材・形状ゴムシール形ゴムシール形ゴムシール形ゴムシール形ゴムシール形開放型
内外輪材質SUJ2SUS440C相当SUJ2スチールスチールSUJ2
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング