17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • T寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

簡易リニアロック

通常単価(税別)
550700
税込単価
605770
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

レールを基準面に強力に押し付けることにより、外力によるズレを防止します。

  • 「許容最大締付けトルク」で締付けた時に「許容最大押付力」になります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



LLTA

簡易リニアロック:関連画像

LLTA2

LLTA3・5・7

[ M ]材  質 S45C(調質)
[ S ]表面処理 CZコート
[ A ]付属品 取付用ねじ


規格表

型式
LLT5
LLTA7
リニアガイド対応表(推奨)
種類HT2T3T5T7
ミニチュア
標準レール
(C−VALUE
含む)
6
8
10
13
16
20
ミニチュア
ワイドレール
(C−VALUE
含む)
6.5
9
12
14
16
中・重荷重24
28
30
33
36
42
 
種類HT2T3T5T7
C-VALUE
中・重荷重
24
28
30
33
36
40
42
45

 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LD− 0.01
− 0.06
HH1SZdd1N取付穴寸法質量
(g)
取付用ねじ許容最大
押付力
(N)
許容最大
締付けトルク
(N・Cm)
¥基準単価¥スライド単価
TypeTD1WFMG
(min)
1〜9コ10〜150コ
LLTA22.854870.42.44.6543M251十字穴付さら小ねじ M2×8702.8530390
33.87612110.53.46.22764M363低頭六角穴付ボルト M3×101577.9550410
54.89714130.54.583975M466低頭六角穴付ボルト M4×1230615.3590440
75.811818140.55.59.541186M5813低頭六角穴付ボルト M5×1648824.4640470
[ ! ]表示数量超えはお見積り

型番リスト

表示件数

T寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
-
1個
2
-
1個
3
10
1個
5
10
1個
7
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

レールを基準面に強力に押し付けることにより、外力によるズレを防止します。

ご注意

  • 「許容最大締付けトルク」で締付けた時に「許容最大押付力」になります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■LLTA(簡易リニアロック)取付手順

(1)ベースにリニアロック取付用の穴を開けます。
(取付穴寸法図参考)

(2)レールを仮締めします。

(3)LLTAに取付用ねじを挿入し、仮締めします。
(図1)

(4)LLTAのツバ部をスパナで右に回転させ、レー
ルを基準面に押し付けます。(図2)

(5)レールを本締めします。

(6)最後に、LLTAの取付用ねじを本締めします。

簡易リニアロック:関連画像

(図1)

(図2)



■取付穴寸法図(参考)

・リニアロック

簡易リニアロック:関連画像

・簡易リニアロック

簡易リニアロック:関連画像


使用例

■リニアロック使用例

簡易リニアロック:関連画像

・リニアロックを回転させることにより、
レールを基準面に押し付けます。

■拡大図

簡易リニアロック:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易リニアロックのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
LMガイドの固定
4
満足度:4.0
今では無くてはならない製品です。 部品を作る必要も無く、穴加工のみで押し付けが出来るようになり助かっています。
1人が参考にしています。
おもにリニアガイドSHS15Vのレール固定に使っています。
4
満足度:4.0
厚みが2mmと薄いのでブロックと取り付け面の隙間の少ないLMガイドでも固定できて重宝しています。低頭ボルトを使い取付TA...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易リニアロック
リニアロックプレート
リニアロックプレート 段付タイプ
リニアガイド押さえ
リニアガイドクランパー ミニチュアリニアガイド用 左右ねじタイプ
リニアロック
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格550-820 -580 -250 -6,290 -740 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類ロック・押さえロック・押さえロック・押さえロック・押さえクランパーロック・押さえ
材質スチールスチールスチールスチールステンレス-
詳細材質S45C(調質)S45C相当S45C相当S45C相当SUS304-
材質 詳細S45C(調質)S45C相当S45C相当S45C相当SUS304-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング