メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
静音性の高い樹脂リテーナ付タイプ鋼球間に樹脂製のリテーナが入っており、ボール同士の相互接触がないため高...
詳細を確認ミスミ製リニアガイドの特長と構造
取付方法 / 使用方法
グリース種類 / メンテナンス方法
カタログ規格外品(特注品)について
種類 | レール・ブロック 材質 (硬度) | レール長 タイプ 1 | 予圧・精度A 2 | ブロック単品 A | レール単品 A | KL(潤滑ユニット) 有無 B | 高さ(H) C | グリース 3 D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 互換軽与圧 | |||||||||
| 互換 | |||||||||
1ブロック | 2ブロック | ||||||||
中荷重 | ステンレス [SUS440C相当] (57HRC~) | 標準長さ (定寸) | SSVRZ | SSV2RZ | SSVRB | SSRZL | 無記入:無 -KL : 有 | 24 28 33 | 無記入:標準 G : Gタイプ(低発塵) C : Cタイプ(低発塵・金属元素フリー) |
1mm指定 (指定寸) | SSVRLZ | SSV2RLZ | SSRZLF | ||||||
重荷重 | 標準長さ (定寸) | SSXRZ | SSX2RZ | SSXRB | SSRZL | ||||
1mm指定 (指定寸) | SSXRLZ | SSX2RLZ | SSRZLF | ||||||
1標準長さ(定寸)は >>こちら をご参考ください。標準長さ(定寸)に希望のレール長さが無い場合は、1mm指定(指定寸)をお選びください。
23~4ブロック品をご希望の方は、1ブロック品の型番を選定いただき、追加工で「B3(3ブロック)」または「B4(4ブロック)」を指定ください。
5ブロック以上をご希望の方は>>こちら をご参考ください。
3各種グリースの詳細については>>こちら ※KL(潤滑ユニット)タイプは標準グリースのみとなります。
[ ! ]耐熱温度は0〜50℃になります。
[ ! ]樹脂リテーナ付タイプはブロック及びレールの単品購入が可能です。
[ ! ]樹脂リテーナ付タイプ以外のミスミリニアガイドはブロック及びレールの単品購入はできません。
型式構成
例)[レール長タイプ] 1mm指定、[ブロック数] 1(※追加工B3の場合、3)、[高さ] 24
セット品
Type | 高さ | グリース | ー | レール長さL | ー | 追加工 | |||
| A B | C | D | |||||||
SSVRZ | 24 | ー | 940 | (SSVRZ24-940) | |||||
SSVRLZ | 24 | G | ー | 961 | (SSVRLZ24G-961) | ||||
SSXRLZ-KL | 24 | ー | 961 | ー | LLC | (SSXRZ-KL24-940-LLC) |
ブロック単品
Type | 高さ | グリース | |||
| A B | C | D | |||
SSVRB | 24 | G | (SSVRB24G) | ||
SSXRB-KL | 33 | (SSXRB-KL24) |
レール単品
Type | 高さ | ー | レール長さL | ||
| A | C | ||||
SRZL | 24 | ー | 940 | (SRZL24-940) | |
SRZLF | 24 | ー | 968 | (SRZLF24-968) |
■中荷重



■重荷重
![]() | ■KL(潤滑ユニット)付ブロック寸法図![]() |
![]() | |
■H・W2寸法精度
| 種類 | 規格精度 | 組付け高さ(H) | 精度(μm) | |
|---|---|---|---|---|
| 互換 | ||||
| 中荷重・重荷重 リニアガイド | 樹脂リテーナ付 互換軽予圧 | 高さHの寸法許容差 | 24~42 | ±20 |
| 高さHのペア相互差 | 15 | |||
| 幅W2の寸法許容差 | ±30 | |||
| 幅W2のペア相互差 | 25 | |||
※基準面からの図視[ ! ]高さのペア相互差とは、1本のレールに組み合わされる複数のブロックの、高さ寸法の最小値と最大値の差のことをいいます。
[ ! ]幅のペア相互差とは、1本のレールに組み合わされる複数のブロックと、レール間の幅寸法の最小値と最大値の差のことをいいます。
[ ! ]二軸平行使用の追加工(WC)はございません。(Hの寸法許容差±20μmの場合、最大40μmの差となります)
[ ! ]寸法精度/与圧(すきま)詳細は>>こちら。
| 寸法区分 | 公差 (mm) | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
400 | 1000 | ±0.8 |
1000 | 2000 | ±1.2 |
| 種類 | 型式 | L 5 | ブロック寸法 | レール寸法 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | KL有無 4 | H | W | L1 | B | C | S×ℓ | L2 | K | T | グリースニップル | H1 | W1 | W2 | ザグリ穴 | F | G 6 | ||||||||
| 1ブロック | 2ブロック | ブロック単品 | レール単品 | 標準 | KL付 | 取付穴 | E | T1 | d1×d2×h | ||||||||||||||||
中荷重 | SSVRZ SSVRLZ | SSV2RZ SSV2RLZ | SSVRB | SSRZL SSRZLF | 無記入:無 -KL : 有 | 24 | 100~1480 (160) | 34 | 40.4 | 50 | 26 | - | M4×6 | 23.6 | 19.4 | 10 | Φ3 | 3 | 6 | 12.5 | 15 | 9.5 | 3.5×6×4.5 | 60 | 20 |
28 | 160~1480 (220) | 42 | 47.2 | 57.8 | 32 | M5×7 | 30 | 22 | 12 | M6×P0.75 | 11 | 5.5 | 15.5 | 20 | 11 | 6×9.5×8.5 | 60 | 20 | |||||||
33 | 160~1480 (220) | 48 | 59.6 | 70.2 | 35 | M6×9 | 38 | 26 | 12 | M6×P0.75 | 11 | 7 | 18 | 23 | 12.5 | 7×11×9 | 60 | 20 | |||||||
重荷重 | SSXRZ SSXRLZ | SSX2RZ SSX2RLZ | SSXRB | 24 | 100~1480 (160) | 34 | 56.8 | 66.4 | 26 | 26 | M4×6 | 40 | 19.4 | 10 | Φ3 | 3 | 6 | 12.5 | 15 | 9.5 | 3.5×6×4.5 | 60 | 20 | ||
28 | 160~1480 (220) | 42 | 65.2 | 75.8 | 32 | 32 | M5×7 | 48 | 22 | 12 | M6×P0.75 | 11 | 5.5 | 15.5 | 20 | 11 | 6×9.5×8.5 | 60 | 20 | ||||||
33 | 160~1480 (220) | 48 | 81.6 | 92.2 | 35 | 35 | M6×9 | 60 | 26 | 12 | M6×P0.75 | 11 | 7 | 18 | 23 | 12.5 | 7×11×9 | 60 | 20 | ||||||
4「レール単品」は選択できません。
5( )内寸法は2ブロックタイプの最短レール長さです。
6L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細は>>こちら
[ ! ]グリースニップル:H24はストレート、H28以上は横向きタイプになります。
[ ! ]グリースニップルはねじ込み式のため、取り付け位置を対面側に付け替え可能です。
[ ! ]推奨の六角穴付ボルト>>こちら
[ ! ]レールおよびブロック双方の基準面(直線溝が入っている側)を正しく合わせて固定してください。詳細は下記「取付、取扱いについて」を参照。
[ ! ]防水仕様のお取り扱いはございません。
標準レール長さ (定寸) 一覧
下表が各サイズの標準レール長さ一覧になります。こちらからレール長さをお選びください。
また、下表に無い長さも1mm単位でご指定できます。その場合は下表右端の追加価格が発生します。
| 高さ ( H ) | レール長さ ( L ) | 1mm指定 追加価格 7 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット品 | レール 単品 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | (100) | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | ¥600 | ¥650 |
| 28 | (160) | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | ¥700 | ¥750 | |
| 33 | (160) | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | ¥800 | ¥850 | |
7指定したL寸よりも長く、最も近い標準レール長さ(定寸タイプ)の基準単価に表中の金額を加算してください。
例)SSVRLZ24-246のとき SSVRZ24-280の価格 (17,270) + 600 = 17,870円
[ ! ]( )内寸法は2ブロックタイプでの標準品の取扱いがございません。
kgf=N×0.101972
| 種類 | 高さ(H) | 基本定格荷重8 | 静的許容モーメント | 質量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C(動) kN | Co(静) kN | ブロック1個 | ブロック2個密着 | 標準ブロック kg | ガイドレール kg/m | ||||||
| MA N・m | MB N・m | MC N・m | MA N・m | MB N・m | MC N・m | ||||||
中荷重 | 24 | 4.90 | 7.80 | 21.0 | 18.0 | 39.0 | 171.0 | 143.0 | 39.0 | 0.11 | 1.4 |
28 | 7.25 | 11.8 | 40.0 | 34.0 | 80.0 | 295.0 | 247.0 | 80.0 | 0.19 | 2.3 | |
33 | 12.7 | 20.8 | 96.0 | 81.0 | 164.0 | 650.0 | 545.0 | 164.0 | 0.34 | 3.1 | |
重荷重 | 24 | 7.9 | 15.6 | 74 | 62 | 78 | 435 | 365 | 78 | 0.20 | 1.4 |
28 | 11.1 | 21.8 | 124 | 104 | 149 | 700 | 590 | 149 | 0.28 | 2.3 | |
33 | 17.9 | 33.5 | 242 | 203 | 266 | 1370 | 1150 | 266 | 0.51 | 3.1 | |
8基本定格荷重は、ブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一になります。あらゆる姿勢でご使用することが可能です。
静的安全係数(fsの下限)
| 使用条件 | fsの下限 |
|---|---|
| 普通の運転条件のとき | 1~2 |
| 円滑な走行性能を要求するとき | 2~4 |
| 振動・衝撃があるとき | 3~5 |
許容荷重 (N)≦ Co/fs
許容モーメント (N・m)≦ (MA、MB、MC)/fs
fs:静的安全係数 Co:基本静定格荷重
MA、MB、MC:静的許容モーメント(N・m)

■基準面と取付方向
| 図A | 図B |
![]() | ![]() |
■使用上の注意
■グリースについて
■標準のグリースニップル位置



| ●潤滑ユニットKLのメリット 長期間メンテナンスフリーを実現します。 メンテナンス費用を削減します。 設計上、給油出来ない箇所に最適です。 詳細は>>こちら。 |
■その他
| Code | 追加工 | 仕様 | 注意事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLC RLC (\800) | LLC:左端面切断 RLC:右端面切断 ![]() | ・レールの端面を切断します。 ・刻印側を手前(基準面を奥)として切断します。 (左のイメージの通り) ・切断するレールの長さは下表をご確認ください。
| !全長は切断した分短くなります。 例)SSVRZ24-880-LLCのL寸は870mmになります。 !定寸タイプ(標準レール長さ)のみ適用可。 | ||||||||
| B3 B4 | B3:ブロック追加(計3個) B4:ブロック追加(計4個) 3ブロック仕様 ![]() 4ブロック仕様 | ・ブロックを3個(4個)取り付けた状態で出荷いたします。 ・L寸(レール長さ)の最短長さ制限があります。 下表「B3・B4指定時選定最短レール長さ」を参照ください。 | !ブロック数1の型番に適応されます。 (〇例:SSVRZ24-880-B4) (×例:SSV2RZ24-880 には適応されません) !価格は下表「ブロック追加価格」を参照ください。 |
種類 | H | ¥/1CODE | |
B3 | B4 | ||
中荷重 | 24 | 17,600 | 26,400 |
28 | 20,020 | 30,030 | |
33 | 23,320 | 34,980 | |
重荷重 | 24 | 20,680 | 31,020 |
28 | 23,980 | 35,970 | |
33 | 27,280 | 40,920 | |
種類 | H | B3(3ブロック) | B4(4ブロック) |
中荷重 | 24 | 280 | 340 |
28 | 340 | 400 | |
33 | 340 | 400 | |
重荷重 | 24 | 340 | 400 |
28 | 400 | 460 | |
33 | 400 | 520 |
| ブロック 形状 | 高さ(H) | リニアガイドクランパー | レール取付穴 キャップ | |||
| ノブタイプ | クランプタイプ | |||||
| S45C相当 | SUS304 | S45C相当 | SUS304 | |||
![]() | ![]() | |||||
| 標準 ワイド | 24 | SVCN24 | SSVCN24 | SVCK24 | SSVCK24 | PACK-SGLC3 |
| 28 | SVCN28 | SSVCN28 | SVCK28 | SSVCK28 | PACK-SGLC5 | |
| 33 | SVCN33 | SSVCN33 | SVCK33 | SSVCK33 | PACK-SGLC6 | |
| ブロック 形状 | 高さ(H) | リニアガイド用高さ調整ブロック <エコノミータイプ> | リニアガイド用高さ調整ブロック <高精度タイプ> | ||||||||||
| 一般構造用鋼 | アルミ合金 | S45C相当 | アルミ合金 | ||||||||||
| 基準側 | フリー側 | 基準側 | フリー側 | ||||||||||
| 定寸 | 指定寸 | 定寸 | 指定寸 | 定寸 | 指定寸 | 定寸 | 指定寸 | 定寸 | 指定寸 | 定寸 | 指定寸 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 標準 ワイド | 24 | LGBE24 | LGBEL24 | ALGBE24 | ALGBEL24 | BETA24 | BETAL24 | BETE24 | BETEL24 | ABETA24 | ABETAL24 | ABETE24 | ABETEL24 |
| 28 | LGBE28 | LGBEL28 | ALGBE28 | ALGBEL28 | BETA28 | BETAL28 | BETE28 | BETEL28 | ABETA28 | ABETAL28 | ABETE28 | ABETEL28 | |
| 33 | LGBE33 | LGBEL33 | ALGBE33 | ALGBEL33 | BETA33 | BETAL33 | BETE33 | BETEL33 | ABETA33 | ABETAL33 | ABETE33 | ABETEL33 | |
■リニアガイド用オプション部品
| 名称 | 位置保持用部品 | レール高さ調整 ブロック | ブロック脱落防止用 部品 | リニアガイド固定 ユニット | リニアロック | リニアガイド押さえ ユニット | 落下防止 プレート | レール取付用 キャップ |
| 代表型番 | SVCN | BETA | SBLT | SGU | LLT | LLTG | SVP | PACK-SGLC |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
8,850円 ( 9,735円 ) | 5日目 |
10,850円 ( 11,935円 ) | 5日目 |
10,850円 ( 11,935円 ) | 5日目 |
10,040円 ( 11,044円 ) | 5日目 |
12,040円 ( 13,244円 ) | 5日目 |
12,040円 ( 13,244円 ) | 5日目 |
11,720円 ( 12,892円 ) | 5日目 |
13,720円 ( 15,092円 ) | 5日目 |
13,720円 ( 15,092円 ) | 5日目 |
12,450円 ( 13,695円 ) | 5日目 |
13,640円 ( 15,004円 ) | 5日目 |
15,420円 ( 16,962円 ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
静音性の高い樹脂リテーナ付タイプ鋼球間に樹脂製のリテーナが入っており、ボール同士の相互接触がないため高速運転時の低騒音化が可能です。
また、樹脂リテーナ付タイプはブロック及びレールの単品購入が可能です。
※樹脂リテーナ付以外のミスミリニアガイドはブロック及びレールの単品購入はできません。ミスミ製リニアガイド関連ページ商品ラインナップよくある質問(FAQ)当日出荷商品 潤滑ユニットMX関連部品
H | 定寸 L | ¥基準単価 | ||||||
中荷重 | 重荷重 | レール単品 | ||||||
セット品 | ブロック単品 | セット品 | ブロック単品 | |||||
SSVRZ | SSV2RZ | SSVRB | SSXRZ | SSX2RZ | SSXRB | SSRZL | ||
24 | 100 | 12,280 | − | 8,790 | 13,730 | − | 10,320 | 4,180 |
160 | 13,940 | 22,250 | 15,390 | 25,160 | 5,940 | |||
220 | 15,600 | 23,910 | 17,050 | 26,820 | 7,700 | |||
280 | 17,270 | 25,590 | 18,720 | 28,490 | 9,450 | |||
340 | 18,930 | 27,250 | 20,380 | 30,150 | 11,210 | |||
400 | 20,590 | 28,910 | 22,040 | 31,810 | 12,970 | |||
460 | 22,250 | 30,570 | 23,710 | 33,470 | 14,730 | |||
520 | 23,910 | 32,230 | 25,370 | 35,130 | 16,480 | |||
580 | 25,590 | 33,900 | 27,040 | 36,810 | 18,240 | |||
640 | 27,250 | 35,560 | 28,700 | 38,470 | 20,000 | |||
700 | 28,910 | 37,220 | 30,360 | 40,130 | 21,750 | |||
760 | 30,570 | 38,890 | 32,020 | 41,790 | 23,510 | |||
820 | 32,230 | 40,550 | 33,680 | 43,450 | 25,270 | |||
880 | 33,900 | 42,220 | 35,350 | 45,120 | 27,030 | |||
940 | 35,560 | 43,880 | 37,020 | 46,780 | 28,780 | |||
1000 | 37,220 | 45,540 | 38,680 | 48,440 | 30,540 | |||
1060 | 38,890 | 47,200 | 40,340 | 50,110 | 32,300 | |||
1120 | 40,550 | 48,860 | 42,000 | 51,770 | 34,050 | |||
1180 | 42,220 | 50,530 | 43,670 | 53,440 | 35,810 | |||
1240 | 43,880 | 52,200 | 45,330 | 55,100 | 37,570 | |||
1300 | 45,540 | 53,860 | 46,990 | 56,760 | 39,330 | |||
1360 | 47,200 | 55,520 | 48,650 | 58,420 | 41,070 | |||
1420 | 48,860 | 57,180 | 50,310 | 60,080 | 42,830 | |||
1480 | 50,530 | 58,850 | 51,990 | 61,750 | 44,590 | |||
28 | 160 | 15,310 | − | 9,970 | 17,230 | − | 11,990 | 6,200 |
220 | 17,070 | 26,510 | 18,990 | 30,340 | 8,060 | |||
280 | 18,830 | 28,270 | 20,750 | 32,100 | 9,920 | |||
340 | 20,590 | 30,030 | 22,510 | 33,860 | 11,780 | |||
400 | 22,350 | 31,790 | 24,270 | 35,620 | 13,640 | |||
460 | 24,100 | 33,540 | 26,020 | 37,370 | 15,500 | |||
520 | 25,860 | 35,300 | 27,780 | 39,130 | 17,350 | |||
580 | 27,620 | 37,060 | 29,540 | 40,890 | 19,210 | |||
640 | 29,380 | 38,820 | 31,300 | 42,650 | 21,070 | |||
700 | 31,140 | 40,580 | 33,060 | 44,410 | 22,920 | |||
760 | 32,900 | 42,340 | 34,820 | 46,170 | 24,780 | |||
820 | 34,660 | 44,100 | 36,580 | 47,930 | 26,640 | |||
880 | 36,410 | 45,850 | 38,320 | 49,680 | 28,490 | |||
940 | 38,170 | 47,610 | 40,080 | 51,440 | 30,350 | |||
1000 | 39,930 | 49,370 | 41,840 | 53,200 | 32,210 | |||
1060 | 41,690 | 51,130 | 43,600 | 54,960 | 34,070 | |||
1120 | 43,450 | 52,890 | 45,360 | 56,720 | 35,930 | |||
1180 | 45,200 | 54,640 | 47,110 | 58,470 | 37,790 | |||
1240 | 46,960 | 56,400 | 48,870 | 60,230 | 39,640 | |||
1300 | 48,720 | 58,160 | 50,630 | 61,990 | 41,490 | |||
1360 | 50,480 | 59,920 | 52,390 | 63,750 | 43,350 | |||
1420 | 52,240 | 61,680 | 54,150 | 65,510 | 45,210 | |||
1480 | 54,000 | 63,440 | 55,910 | 67,270 | 47,070 | |||
33 | 160 | 17,350 | − | 11,640 | 19,200 | − | 13,600 | 6,680 |
220 | 19,260 | 30,280 | 21,110 | 33,980 | 8,710 | |||
280 | 21,200 | 32,220 | 23,050 | 35,920 | 10,750 | |||
340 | 23,110 | 34,130 | 24,960 | 37,830 | 12,770 | |||
400 | 25,040 | 36,060 | 26,880 | 39,750 | 14,810 | |||
460 | 26,960 | 37,980 | 28,810 | 41,680 | 16,840 | |||
520 | 28,890 | 39,910 | 30,730 | 43,600 | 18,880 | |||
580 | 30,810 | 41,830 | 32,660 | 45,530 | 20,910 | |||
640 | 32,740 | 43,760 | 34,580 | 47,450 | 22,940 | |||
700 | 34,660 | 45,680 | 36,510 | 49,380 | 24,970 | |||
760 | 36,590 | 47,610 | 38,430 | 51,300 | 27,010 | |||
820 | 38,510 | 49,530 | 40,360 | 53,230 | 29,040 | |||
880 | 40,440 | 51,460 | 42,280 | 55,150 | 31,080 | |||
940 | 42,360 | 53,380 | 44,210 | 57,080 | 33,110 | |||
1000 | 44,290 | 55,310 | 46,130 | 59,000 | 35,130 | |||
1060 | 46,210 | 57,230 | 48,060 | 60,930 | 37,170 | |||
1120 | 48,140 | 59,160 | 49,980 | 62,850 | 39,200 | |||
1180 | 50,060 | 61,080 | 51,910 | 64,780 | 41,240 | |||
1240 | 51,990 | 63,010 | 53,830 | 66,700 | 43,270 | |||
1300 | 53,910 | 64,930 | 55,760 | 68,630 | 45,300 | |||
1360 | 55,840 | 66,860 | 57,680 | 70,550 | 47,330 | |||
1420 | 57,760 | 68,780 | 59,610 | 72,480 | 49,370 | |||
1480 | 59,690 | 70,710 | 61,530 | 74,400 | 51,400 | |||
H | ¥基準単価 | ||||
中荷重 | 重荷重 | レ−ル単品 | |||
セット品 | セット品 | ||||
SSVRLZ | SSV2RLZ | SSXRLZ | SSX2RLZ | SSRZLF | |
24 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 |
28 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 |
33 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 |
| H | ¥基準単価 | |
| 1ブロック | 2ブロック | |
| 24 | 3,600 | 7,200 |
| 28 | 3,600 | 7,200 |
| 33 | 3,700 | 7,400 |

| ラジアルすきま(μm) | |
| H24・28 | −4〜0 |
| H33 | −5〜0 |
| 寸法精度(μm) | 互換 |
| 高さHの寸法許容差 | ±20 |
| 高さHのペア相互差 | 15 |
| 幅W2の寸法許容差 | ±30 |
| 幅W2のペア相互差 | 25 |
| A面に対するC面の走り平行度 | こちらを参照 |
| B面に対するD面の走り平行度 |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ショートブロック
4.7
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ノック穴付標準ブロック
4
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 重荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 中荷重用リニアガイド
4.4