17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が166型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 取り付け種類

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

無給油ブッシュ 銅合金 スラストスタンダードタイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
1,1307,190特別価格
税込単価
1,2437,909特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フランジ部に潤滑剤が埋込されているため、ラジアルジャーナル荷重とスラスト荷重を同時に受けることができま...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が166型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

MPGZ(スタンダードタイプ)


A部詳細
MPSZ(皿ボルトタイプ)

*皿ボルトは付属しません d=6~40 d=50
MPKZ(低頭ボルトタイプ)

*低頭六角穴付ボルトが付属します d=6~12 d=15~50
[ ! ]推奨相手軸 d8:一般用(高負荷)e7:一般用(軽負荷)f8:高精度用 g6:高精度用(間欠運転)
[ M ]材質 高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込


規格表

型式L
MPGZ10
MPSZ12
MPKZ16


15
15
20
型式LDr6Htハウジング径(推奨寸法)
TypedE7基準寸法許容差(H7)
MPGZ
(スタンダードタイプ)
6+0.032
+0.020
1012          12+0.034
+0.023
22312+ 0.018
 0
8+0.040
+0.025
1012 15        142514
101012 1520       1616
12+0.050
+0.032
1012 152025      183018
13 12 152025      19+0.041
+0.028
19+ 0.021
 0
15 12 152025      213521
16 12 15202530     2222
18  14 20253035    244024
20+0.061
+0.040
  14 2025303540   2845528
25  14 2025303540   33+0.050
+0.034
5033+ 0.025
 0
30    2025303540   385538
35+0.075
+0.050
    2025303540   446544
40     253035404550 5070750
50      30354045506062+0.060
+0.041
90862+ 0.030
 0
 
型式LDm6MPSZMPKZハウジング径(推奨寸法)
H取付穴適用
皿ボルト
(別売り)
tH取付穴付属品
低頭六角穴付ボルト
t
TypedF7P.C.Dd1d2hP.C.Dd1d2h基準寸法許容差(H7)
MPSZ
(皿ボルト穴タイプ)

MPKZ
(低頭ボルト穴タイプ)
6+0.022
+0.010
1012       10+0.015
+0.006
25158.53.52.5M33251763.52.2M3−10×2コ410+ 0.015
   0
8+0.028
+0.013
 1215      12+0.018
+0.007
2818271912+ 0.018
   0
10 121520     143020292114
12+0.034
+0.016
 121520     18402836267.54.53M4−12×2コ518
15 121520     21+0.021
+0.008
50353929M4−12×4コ21+ 0.021
   0
16 1215202530   22403022
18   202530   24423224
20+0.041
+0.020
   2025303540 281363.5M55493895.53.7M5−16×4コ628
25   2025303540 33+0.025
+0.009
5540544333+ 0.025
   0
30   2025303540 3860456350116.64.2M6−20×4コ838
35+0.050
+0.025
   2025303540 447052695644
40    25303540455080601674.5M6782661495.2M8−25×4コ1050
50     3035404562+0.030
+0.011
100758947862+ 0.030
   0
[ ! ]MPSZ:皿ボルトは付属しません。下記関連部品参照。MPKZ:低頭六角穴付きボルトが付属します。

関連部品

 ねじ・ボルト・座金・ナット
カテゴリページねじ・ボルト・座金・ナット
代表商品十字穴付皿小ねじ
-単品販売-
画像

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

取り付け種類

RoHS?最小発注数量
6
12
10
なし
10
1個
6
12
12
なし
10
1個
8
14
10
なし
10
1個
8
14
12
なし
10
1個
8
14
15
なし
10
1個
10
16
10
なし
10
1個
10
16
12
なし
10
1個
10
16
15
なし
10
1個
10
16
20
なし
10
1個
12
18
10
なし
10
1個
12
18
12
なし
10
1個
12
18
15
なし
10
1個
12
18
20
なし
10
1個
12
18
25
なし
10
1個
13
19
12
なし
10
1個
13
19
15
なし
10
1個
13
19
20
なし
10
1個
13
19
25
なし
10
1個
15
21
12
なし
10
1個
15
21
15
なし
10
1個
15
21
20
なし
10
1個
15
21
25
なし
10
1個
16
22
12
なし
10
1個
16
22
15
なし
10
1個
16
22
20
なし
10
1個
16
22
25
なし
10
1個
16
22
30
なし
10
1個
18
24
14
なし
10
1個
18
24
20
なし
10
1個
18
24
25
なし
10
1個
18
24
30
なし
10
1個
18
24
35
なし
10
1個
20
28
14
なし
10
1個
20
28
20
なし
10
1個
20
28
25
なし
10
1個
20
28
30
なし
10
1個
20
28
35
なし
10
1個
20
28
40
なし
10
1個
25
33
14
なし
10
1個
25
33
20
なし
10
1個
25
33
25
なし
10
1個
25
33
30
なし
10
1個
25
33
35
なし
10
1個
25
33
40
なし
10
1個
30
38
20
なし
10
1個
30
38
25
なし
10
1個
30
38
30
なし
10
1個
30
38
35
なし
10
1個
30
38
40
なし
10
1個
35
44
20
なし
10
1個
35
44
25
なし
10
1個
35
44
30
なし
10
1個
35
44
35
なし
10
1個
35
44
40
なし
10
1個
40
50
25
なし
10
1個
40
50
30
なし
10
1個
40
50
35
なし
10
1個
40
50
40
なし
10
1個
40
50
45
なし
10
1個
40
50
50
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,230
( 1,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,230
( 1,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,840
( 2,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,740
( 1,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,880
( 2,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,140
( 2,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,540
( 2,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,920
( 3,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,740
( 1,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,880
( 2,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,140
( 2,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,540
( 2,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,920
( 3,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,370
( 3,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,880
( 2,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,080
( 2,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,740
( 3,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,650
( 4,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,080
( 2,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,550
( 2,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,770
( 3,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,000
( 3,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,770
( 3,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,380
( 3,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,680
( 4,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,030
( 3,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,570
( 3,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,750
( 4,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,930
( 4,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,500
( 4,950 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フランジ部に潤滑剤が埋込されているため、ラジアルジャーナル荷重とスラスト荷重を同時に受けることができます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
d−L¥基準単価
MPGZMPSZMPKZ
6−101,2501,3701,580
6−121,2501,4501,680
8−101,080
8−121,0801,4501,680
8−151,1701,4501,680
10−101,080
10−121,0801,4501,680
10−151,1701,5801,770
10−201,2701,7501,940
12−101,100
12−121,1301,6701,870
12−151,2501,8002,060
12−201,2701,9702,230
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
d−L¥基準単価
MPGZMPSZMPKZ
12−251,450
13−121,130
13−151,250
13−201,270
13−251,450
15−121,2701,8502,160
15−151,3801,9702,380
15−201,5602,2302,570
15−251,650
16−121,2701,8502,160
16−151,3801,9702,380
16−201,5602,2302,570
16−251,6502,3902,760
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
d−L¥基準単価
MPGZMPSZMPKZ
16−301,7502,5903,030
18−141,660
18−201,7902,2302,670
18−252,0402,4802,950
18−302,4202,7703,240
18−352,780
20−141,660
20−201,7902,2302,670
20−252,0402,4802,950
20−302,4202,7703,240
20−352,7803,2003,740
20−403,2103,6904,320
25−141,790
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
d−L¥基準単価
MPGZMPSZMPKZ
25−201,9802,3902,860
25−252,2702,7403,240
25−302,6103,0003,510
25−353,0103,4704,040
25−403,4803,9904,660
30−201,9802,5603,050
30−252,2702,9203,430
30−302,4303,1503,690
30−352,6403,4204,000
30−402,8603,7204,350
35−202,2902,6403,080
35−252,6403,0203,540
35−302,9303,3703,940
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
d−L¥基準単価
MPGZMPSZMPKZ
35−353,2203,7104,340
35−403,5004,0304,700
40−252,8903,3203,890
40−303,1403,6104,220
40−353,4003,9104,570
40−403,5704,1104,800
40−453,7404,2905,020
40−504,290
50−304,0604,6705,460
50−354,2504,8905,710
50−404,6705,3806,270
50−455,1005,8606,850
50−505,570
50−606,120
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜6465〜
値引率基準単価5%10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無給油ブッシュ 銅合金 スラストスタンダードタイプのレビュー
4.7平均満足度:4.712件のレビュー
ボールブシュまで必要のないとき
5
満足度:5.0
ツバ付きなのでセットしやすいです。ただ取り付け穴が2ヶ所、4ヶ所ですので不自由さがあります。3ヶ所もあると助かります。
1人が参考にしています。
装置の軸受け
5
満足度:5.0
想像したより摺動性があり、荷重特性にも満足しております。 金型関連で使用されているので、低荷重の摺動部品だと動きが 悪い...もっと読む
0人が参考にしています。
食品機械の回転軸受けに
5
満足度:5.0
ステンレスの軸の回転受けに使用しています。 長期間無給油で使用していますが、かじりつきはもちろん無し、 軸の減りもほぼ無...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備の更新工事に使用しました
5
満足度:5.0
古くなった生産設備のリフター部分の機構を見直す更新工事に使用しました。自社製品を上に移動させるリフターの車輪(カムフォロ...もっと読む
0人が参考にしています。
台形ねじの両端の軸受けとして
5
満足度:5.0
ラジアル荷重だけでなく台形ねじに発生するスラスト荷重も負荷できる。スラストワッシャ部も一体構造なので、コンパクトかつ精度...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無給油ブッシュ 銅合金 スラストスタンダードタイプ
無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付薄肉タイプ
フランジ一体型無給油ブッシュ 銅合金 センターフランジ
フランジ一体型無給油ブッシュ 銅合金 インローフランジ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径E7外径r6タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,130-910 -1,740 -1,740 -660 -400 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性
種類ツバ付ツバ付フランジ一体型フランジ一体型ストレートストレート
金属系高力黄銅合金系高力黄銅合金系高力黄銅合金系高力黄銅合金系高力黄銅合金系高力黄銅合金系
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)2.1~5.02.1~5.01.1~2.02.1~5.02.1~5.02.1~5.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)1.65 / 1.65~3.251.651.651.65/1.65~3.251.65 / 1.65~3.251.65 / 1.65~3.25

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング