メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】 全長硬度保証シャフトは、硬度低下が無い為、ショートストロークでの摺動にご利用できます。【技術...
詳細を確認| 型式 | − | L | − | M | − | N |
| SFAT20 SFAW15 SF−SSFAT20 | − − − | 80 100 50 | − − − | M6 M6 M8 | − | N10 |
| D公差 | |
| 6 | −0.004 −0.012 |
| 8 | −0.005 −0.014 |
| 10 | |
| 12 | −0.006 −0.017 |
| 13 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 18 | |
| 20 | −0.007 −0.020 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | M(並目)・N(並目) 選択 | C | ||||||||
| Type | D | ||||||||||
| 片端めねじ SFAT SSFAT RSFAT | 両端めねじ SFAW SSFAW RSFAW | 6 | 20〜150 | 3 | 0.5以下 | ||||||
| 8 | 20〜150 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 10 | 20〜150 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 12 | 20〜150 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
| 13 | 25〜150 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
| 15 | 25〜150 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| 16 | 30〜150 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| 18 | 30〜150 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
| 20 | 30〜150 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.0以下 | |||
| 3 | 日目出荷 |
| 8 | 日目出荷 |
| 追加工コード | 追加工内容 | 固定寸法 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKC | L寸法・公差を | ・L<150→L±0.03 | [ ! ]L寸単位0.1mm指定可 | SSFAW16-120.5-M8-N10-LKC | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MD ND | めねじ有効長を | - | [ ! ]D=10~30かつ、M(N)=6~20適用 [ ! ]片端めねじ:MD×3.5+4≦L [ ! ]両端めねじ:MD×3.5+4+ND×3.5+4≦L [ NG ]MSC・NSCとの併用不可 | SSFAW16-120-MD8-ND10 | MD:200 ND:200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MSC NSC | めねじを細目ねじに変更 |
| [ ! ]D=12以上に適用 [ NG ]M(N)寸法はMSC(NSC)と同寸法になります。 [ NG ]MD・NDとの併用不可 | SSFAW16-120-MSC8-NSC10 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。


| D | 真円度 M | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
| 6 | 13 | 0.004 |
| 13 | 20 | 0.005 |
| D | L | 真直度 K | |
|---|---|---|---|
| 6~20 | L≦100 | 0.01以下 | |
| L>100 | (L/100)×0.01以下 | ||
| L | L寸法 公差 | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
| 19 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 150 | ±0.5 |
■直角度

■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について
///部:メッキ残部

・リニアシャフトと 回転軸用シャフトの仕様比較
■基本仕様
| 仕様 | シャフト | 回転軸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | SUJ2相当 SUS440Cまたは13Cr系ステンレス | S45C相当 SUS304 | S45C相当 SUS304 | SCM435 | ||||||
| 焼き入れ | 高周波焼き入れ | - | - | 硬度30~35HRC | ||||||
| 外径公差 | g6/h5 | f8 | g6/h9/h7 | g6 | ||||||
| 表面処理 | メッキ無 硬質クロムメッキ 低温黒色クロムメッキ 無電解ニッケルメッキ(全長表面処理タイプ) | 硬質クロムメッキ | メッキ無 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | ||||||
※硬質クロムメッキは加工部にメッキ層が残りません。詳しくは こちらをご確認ください
■追加工
| 追加工名称 | シャフト | 回転軸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L寸公差変更 | L<200⇒L±0.03 200≦L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 | L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 L≧800は適用不可 | |||||
| スパナ溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 平面取り | 2箇所まで指定可能 | 3箇所まで指定可能 | |||||
| 2面取り追加工 | 2箇所まで指定可能 角度指定:固定 | 1箇所まで指定可能 角度指定:15度単位で指定可能 | |||||
| V溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | - | |||||
| キー溝 | 2箇所まで指定可能 段部への加工:不可 | 4箇所まで指定可能 段部への加工:可 | |||||
| おねじ細目ねじ変更 | 2種類 | 1種類 | |||||
| めねじ細目ねじ変更 | 1種類 | - | |||||
| 逃げ溝追加 | M6~M30 | M3~M30 | |||||
| めねじ深さ変更 | 可能 | 可能 | |||||
| 止め輪溝 | 2箇所指定可能 (追加工ではなく止め輪付タイプとなります) | D部2箇所、段部それぞれ1箇所 併用可 | |||||
| スリットカム用溝 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 同軸度変更 | - | 可能 | |||||
| おねじ左ねじ変更 | - | 可能 | |||||
| すり割り溝追加 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| C面取り幅変更 | - | 可能 | |||||
■よくある質問
//jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/linear_shaft/tech_support/#anc06
■規格外品サービスのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。
https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/2dx/app/create/qt
規格外品サービスによくある質問
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
【特長】 全長硬度保証シャフトは、硬度低下が無い為、ショートストロークでの摺動にご利用できます。
【技術コンテンツ】
選定や追加工、焼き入れなどについての技術情報をご用意しております!
シャフト選定手順追加工・公差変更寸法公差回転軸との違い焼き入れ詳細よくある質問
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | D | 最短L〜40 | L41〜60 | L61〜80 | L81〜100 | L101〜125 | L126〜150 |
| SFAT | 6 | 340 | 530 | 530 | 530 | 690 | 690 |
| 8 | 330 | 490 | 490 | 490 | 660 | 660 | |
| 10 | 340 | 500 | 500 | 500 | 680 | 680 | |
| 12 | 360 | 530 | 530 | 530 | 710 | 710 | |
| 13 | 370 | 550 | 550 | 550 | 720 | 720 | |
| 15・16 | 370 | 560 | 560 | 560 | 750 | 750 | |
| 18・20 | 390 | 590 | 590 | 590 | 780 | 780 | |
| SSFAT | 6 | 640 | 950 | 950 | 950 | 1,270 | 1,270 |
| 8・10 | 610 | 890 | 890 | 890 | 1,220 | 1,220 | |
| 12・13 | 680 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,380 | 1,380 | |
| 15・16 | 850 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,690 | 1,690 | |
| 18・20 | 1,030 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 2,070 | 2,070 | |
| RSFAT | 6 | 1,110 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,440 | 1,440 |
| 8 | 1,100 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,410 | 1,410 | |
| 10 | 1,110 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,540 | 1,540 | |
| 12 | 1,120 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,690 | 1,690 | |
| 13 | 1,130 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,700 | 1,700 | |
| 15 | 1,250 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,840 | 1,840 | |
| 16 | 1,250 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,950 | 1,950 | |
| 18 | 1,270 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 2,090 | 2,090 | |
| 20 | 1,270 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 2,330 | 2,330 | |
| SFAW | 6 | 470 | 690 | 690 | 690 | 930 | 930 |
| 8 | 440 | 670 | 670 | 670 | 880 | 880 | |
| 10 | 450 | 670 | 670 | 670 | 890 | 890 | |
| 12 | 460 | 690 | 690 | 690 | 920 | 920 | |
| 13 | 470 | 700 | 700 | 700 | 950 | 950 | |
| 15・16 | 490 | 740 | 740 | 740 | 1,000 | 1,000 | |
| 18・20 | 490 | 750 | 750 | 750 | 1,000 | 1,000 | |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | D | 最短L〜40 | L41〜60 | L61〜80 | L81〜100 | L101〜125 | L126〜150 |
| SSFAW | 6 | 790 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,560 | 1,560 |
| 8・10 | 750 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,510 | 1,510 | |
| 12・13 | 800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | |
| 15・16 | 990 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | |
| 18・20 | 1,060 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,120 | 2,120 | |
| RSFAW | 6 | 1,240 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,670 | 1,670 |
| 8 | 1,210 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,620 | 1,620 | |
| 10 | 1,220 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,740 | 1,740 | |
| 12 | 1,230 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,890 | 1,890 | |
| 13 | 1,240 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,910 | 1,910 | |
| 15 | 1,380 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 2,080 | 2,080 | |
| 16 | 1,380 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 2,180 | 2,180 | |
| 18 | 1,380 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 2,300 | 2,300 | |
| 20 | 1,380 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,530 | 2,530 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
摺動試験後のシャフト状況

| 5 | 日目出荷 |
| 8 | 日目出荷 |
| 材質 | 対応軸径 | 対応全長 |
| SUJ2相当 | φ3~φ30 | 500まで |
| 材質 | 対応軸径 | 対応全長 |
| SUJ2相当 | φ6~φ20 | 150まで |
| 材質 | 対応軸径 | 対応全長 |
| SUJ2相当 | φ4~φ30 | 448まで |
| SUS440C 又は13Cr系ステンレス |