17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が60型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • スクリュ径(mm)

    ~mm
  • 対象機種

    • NISSEI NEXタイプ
  • 樹脂×GF

    • 汎用
    • エンプラ
    • PA
    • PPS
    • PEEK・LCP
  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

N互換スクリュ

N互換スクリュ
通常単価(税別)
230,460779,700
税込単価
253,506857,670
通常出荷日:39日目

【概要】・日精樹脂社NEX用のメーカー互換品です。・射出ユニット専門メーカーとミスミが共同開発した規格...

詳細を確認
  • 保証規約を必ず確認の上ご注文してください。
  • 改造した成形機、デザイン(塩ビ仕様含む)した射出ユニットは互換品の対象外です。
  • 商品写真は代表写真です。ご注文いただいた型式によっては形状が異なる場合があります。
未確定:候補が60型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

使用効果/メリット

(1)長寿命化

最適な鋼材を選択する事で、寿命を大幅に延ばすことができます

(2)コストの削減

適切な鋼材を選択し、長寿命化になることでコストダウンに繋がります。

コス卜削減率コスト削減率

対応機種

以下の機種に対応しています。

・一部未対応の機種、スクリュ径がありますのでご注意ください。


<対応機種リスト>

シリーズ名称ユニット番号
NEX2E
3E
5E
9E
12E
18E
25E
36E
50E
 

<対象の成形機機種を確認する方法>

ご使用の機種とユニット番号は、成形機の銘板に表示されています。

製品を絞り込む際に、該当する機種にチェックを入れてください。

型締めユニット側射出ユニット側右側面の銘板で機種とユニットを確認N社機種確認方法

 

製品仕様

外形図

スクリュ外形図

※上記外形図は代表図です。型式により細部の形状は異なります。

セット内容

・スクリュ 1本

注文型式はスクリュ単品型式です。3点セットやシリンダは別途ご注文ください。

材質

・早期摩耗でお困りの際は鋼材のグレードをUPしてください。

・材質の選定でお困りの際はお問い合わせください。→お問い合わせ先はこちら

[ ! ]塩ビやふっ素樹脂用はご利用いただけません。

<グレード一覧表>
樹脂汎用
(PE,PP,PS,AS,ABS,PMMA)
エンプラ
(POM,PC,PPE,PBT,PET)
PAPPS高温樹脂
(PEEK・LCP)
GF0%

グレードS1
 鋼材No.400
HRC56-58

グレードS2
 鋼材No.450
HRC60-62
 
GF30%
GF50%未满グレードS3    鋼材No.570    HRC66-70

<グレード>

グレード鋼材No.特長使用鋼材の特長硬度(HRC)
S1400高耐摩耗・高耐蝕

・独自の表面硬化層により驚異的な樹脂の剥離性を発揮します

・焼け、コンタミ防止に優れます

56-58
S2450超耐摩耗・超耐蝕

・ESR処理+粉末製法により耐食性と鏡面性にすぐれます

・PPS等のガス腐食を防ぎます

・GF強化グレード樹脂にも適します

60-62
S3570超々耐摩耗・高耐蝕

・高温、GF50%以上などの過酷な条件下で使用する為に開発された鋼材です

・粉末製法による驚異的な硬度と高い耐腐蝕性で高強化グレード樹脂に適します

66-70

選定サポート情報

注文例です。

【選定条件】

日精/スクリュ/スクリュ径28/長さ792/鋼材グレードS1

対象メーカー-部品-グレード--長さL
N-SCR-S1-28-792

 

関連部品

スクリュに加えて、3点セット、シリンダも用意しています。
・3点セットはこちら
・シリンダはこちら 

技術情報

プラ成形現場 課題解決の提案

プラ成形現場のマメ知識 成形異物対策

射出ユニット新提案

 

お客様の声

○電子部品製造工場様(社員数100人以上)

 ・スクリュの摩耗が早く困っていたところ、協力工場からの口コミでミスミが扱っているのを知った。耐食耐磨材の互換品に変更して寿命が倍近くに延びて助かっている

○樹脂加工工場様(社員数100人以上)

 ・スクリュ内部で損傷起きるか、高圧に耐えられるかを心配していたが、内部損傷なく、安心して使用中。コスト削減もできた。今後も継続使用したい。

互换品採用実績互換品採用後のお客様の声お客様の声

 

型番リスト

表示件数

スクリュ径

(mm)

グレード

対象機種

樹脂×GF

最小発注数量
16
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-2E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
19
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-2E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
19
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-3E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
22
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-3E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-5E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
26
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-5E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
28
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-5E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
28
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-9E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-12E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
32
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-9E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
32
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-18E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
32
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-12E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
36
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-25E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
36
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-18E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
36
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-12E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
40
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-18E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
40
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-36E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
40
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-25E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
45
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-25E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
45
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-36E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
50
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-36E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
50
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-50E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
16
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-2E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
19
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-2E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
19
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-3E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
22
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-3E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-5E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
26
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-5E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
28
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-5E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
28
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-9E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-12E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
32
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-9E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
32
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-18E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
32
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-12E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
36
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-25E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
36
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-18E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
36
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-12E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
40
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-18E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
40
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-36E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
40
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-25E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
45
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-25E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
45
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-36E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
50
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-36E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
50
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-50E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
16
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-2E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
19
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-2E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
19
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-3E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
22
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-3E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-5E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
26
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-5E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
28
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-5E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
28
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-9E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-12E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
32
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-9E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
32
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-18E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
32
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-12E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
36
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-25E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
36
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-18E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
36
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-12E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
40
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-18E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
40
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-36E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
40
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-25E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
45
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-25E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
45
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-36E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
50
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-36E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
50
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-50E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
230,460
( 253,506 )
39日目
238,400
( 262,240 )
39日目
238,400
( 262,240 )
39日目
248,120
( 272,932 )
39日目
256,340
( 281,974 )
39日目
263,340
( 289,674 )
39日目
263,340
( 289,674 )
39日目
307,250
( 337,975 )
39日目
307,250
( 337,975 )
39日目
307,250
( 337,975 )
39日目
309,470
( 340,417 )
39日目
309,470
( 340,417 )
39日目
309,470
( 340,417 )
39日目
345,090
( 379,599 )
39日目
345,090
( 379,599 )
39日目
345,090
( 379,599 )
39日目
394,050
( 433,455 )
39日目
394,050
( 433,455 )
39日目
458,160
( 503,976 )
39日目
458,160
( 503,976 )
39日目
277,150
( 304,865 )
39日目
310,500
( 341,550 )
39日目
310,500
( 341,550 )
39日目
348,450
( 383,295 )
39日目
385,250
( 423,775 )
39日目
395,600
( 435,160 )
39日目
395,600
( 435,160 )
39日目
461,150
( 507,265 )
39日目
461,150
( 507,265 )
39日目
461,150
( 507,265 )
39日目
464,600
( 511,060 )
39日目
464,600
( 511,060 )
39日目
464,600
( 511,060 )
39日目
587,650
( 646,415 )
39日目
587,650
( 646,415 )
39日目
587,650
( 646,415 )
39日目
670,450
( 737,495 )
39日目
670,450
( 737,495 )
39日目
779,700
( 857,670 )
39日目
779,700
( 857,670 )
39日目
277,150
( 304,865 )
39日目
310,500
( 341,550 )
39日目
310,500
( 341,550 )
39日目
348,450
( 383,295 )
39日目
385,250
( 423,775 )
39日目
395,600
( 435,160 )
39日目
395,600
( 435,160 )
39日目
461,150
( 507,265 )
39日目
461,150
( 507,265 )
39日目
461,150
( 507,265 )
39日目
464,600
( 511,060 )
39日目
464,600
( 511,060 )
39日目
464,600
( 511,060 )
39日目
587,650
( 646,415 )
39日目
587,650
( 646,415 )
39日目
587,650
( 646,415 )
39日目
670,450
( 737,495 )
39日目
670,450
( 737,495 )
39日目
779,700
( 857,670 )
39日目
779,700
( 857,670 )
39日目

詳細情報

基本情報

【概要】

・日精樹脂社NEX用のメーカー互換品です。

・射出ユニット専門メーカーとミスミが共同開発した規格で、 メーカー品と遜色ない機能を有しています。

・実績多数、既に多くのお客様にご利用いただいています。

【使用効果/メリット】

・安心の保証体制→保証規約はこちら

・低コスト 純正品に比べ最大45%OFF(当社調べ)

・高耐摩耗・高耐蝕の鋼材をお選びいただけます →こちら

その他メーカー機種、射出ユニットをお探しの方は簡単選択ページへ →こちら

【お問い合わせ先】


不明点はこちら→e-mail: mp-support@misumi.co.jp

ご注意

  • 保証規約を必ず確認の上ご注文してください。
  • 改造した成形機、デザイン(塩ビ仕様含む)した射出ユニットは互換品の対象外です。
  • 商品写真は代表写真です。ご注文いただいた型式によっては形状が異なる場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

N互換スクリュのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
摩耗スクリュの交換
4
満足度:4.0
メーカー品との差が心配だったけど大丈夫でした。選んだグレードで品質も問題なかったがメーカーとのグレード比較ができたらあり...もっと読む
2人が参考にしています。
スクリューの腐食対策
4
満足度:4.0
腐食に悩んでいたが、ミスミの適切な材質を選定したところ 改善し、長寿命化した。 納期は気になるが、価格メリットを感じてい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q注文方法が分からない
A
インターネットで簡単にご注文可能です。→こちら
Q間違った部品を選んでしまわないか不安
A
ご不安ある際はお問い合わせください。選定のサポートをいたします。
e-mail: mp-support@misumi.co.jp

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
N互換スクリュ
N互換3点セット
J互換スクリュ
SK互換スクリュ
SJ互換スクリュ
F互換スクリュ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格230,460-56,210 -240,120 -196,080 -196,080 -215,510 -
通常出荷日39日目4日目〜39日目39日目39日目39日目
対象成形機メーカー日精樹脂工業日精樹脂工業JSW(日本製鋼所)芝浦機械(東芝)住友重機械工業ファナック
部品スクリュ3点セットスクリュスクリュスクリュスクリュ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

射出ユニット互換品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト