17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が60型番あります。

N互換3点セット

通常単価(税別)
56,210136,740
税込単価
61,831150,414
通常出荷日:4日目~30日目

【概要】・日精樹脂社NEX用のメーカー互換品です。・射出ユニット専門メーカーとミスミが共同開発した規格...

詳細を確認
  • 保証規約を必ず確認の上ご注文してください。
  • 3点セットの構成部品は弊社互換品で統一してください。他社3点部品と組み合わせての使用はできません。
  • 改造した成形機、デザイン(塩ビ仕様含む)した射出ユニットは互換品の対象外です。
  • 単品部品は準備中です。発売開始まで今しばらくお待ちください。
  • 商品写真は代表写真です。ご注文いただいた型式によっては形状が異なる場合があります。
詳細を確認
未確定:候補が60型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

使用効果/メリット

(1)長寿命化

・最適な鋼材を選択する事で、寿命を大幅に延ばした事例です

【条件】

使用樹脂 PA6+GF30%

鋼材グレード F2

メーカー品寿命 160万ショットで摩耗により交換


3点写真300万ショット後

 


ヘッド写真300万ショット後
 

(2)コスト削減​

適切な鋼材を選択し、長寿命化になることでコストダウンに繋がります。

コス卜削減率コスト削減率

対応機種

以下の機種に対応しています。

・一部未対応の機種、スクリュ径がありますのでご注意ください。


<対応機種リスト>

シリーズ名称ユニット番号
NEX2E
3E
5E
9E
12E
18E
25E
36E
50E
 

<対象の成形機機種を確認する方法>

ご使用の機種とユニット番号は、成形機の銘板に表示されています。

製品を絞り込む際に、該当する機種にチェックを入れてください。

型締めユニット側射出ユニット側右側面の銘板で機種とユニットを確認N社機種確認方法

 

製品仕様

外形図

3点セット外形図

※上記外形図は爪ありの代表図です。

※上記外形図は代表図です。型式により細部の形状は異なります。

3点セットは下記部品で構成されています。

 

(1)スクリュヘッド(トービード) 1個

 

(2)チェックリング(逆止めリング) 1個

 

(3)シールリング (シートリング) 1個




 

材質

・早期摩耗でお困りの際は鋼材のグレードをUPしてください。

・材質の選定でお困りの際はお問い合わせください。→お問い合わせ先はこちら

[ ! ]塩ビやふっ素樹脂用はご利用いただけません。

<グレード一覧表>
樹脂汎用
(PE,PP,PS,AS,ABS,PMMA)
エンプラ
(POM,PC,PPE,PBT,PET)
PAPPS高温樹脂
(PEEK・LCP)
GF0%

グレードF1
 鋼材No.400
HRC56-58

グレードF2
 鋼材No.450
HRC60-62
 
GF30%
GF50%未满グレードF3    鋼材No.570    HRC66-70
 

<グレード>

グレード鋼材No.特長使用鋼材の特長硬度(HRC)
F1400高耐摩耗・高耐蝕

・独自の表面硬化層により驚異的な樹脂の剥離性を発揮します

・焼け、コンタミ防止に優れます

56-58
F2450超耐摩耗・超耐蝕

・ESR処理+粉末製法により耐食性と鏡面性にすぐれます

・PPS等のガス腐食を防ぎます

・GF強化グレード樹脂にも適します

60-62
F3570超々耐摩耗・高耐蝕

・高温、GF50%以上などの過酷な条件下で使用する為に開発された鋼材です

・粉末製法による驚異的な硬度と高い耐腐蝕性で高強化グレード樹脂に適します

66-70

選定サポート情報

​注文例です。

【選定条件】

日精互換品/3点セット/爪あり/スクリュ径22/長さ87/鋼材グレードF1

対象メーカー-部品-グレード-爪有無--長さL
N-3ST-F1-Y-22-87

関連部品

3点セットに加えて、スクリュ、シリンダも用意しています。
・スクリュはこちら
・シリンダはこちら 

技術情報

プラ成形現場 課題解決の提案

プラ成形現場のマメ知識 成形異物対策

射出ユニット新提案

 

お客様の声

○自動車部品製造工場様(社員数500人以上)

 ・品質不安はあったが、短納期で、かつ価格も安かったので、購入決定した ほぼ毎年1個3点セット購入して使っているが、特に問題なし。耐久性も良く継続使用中。

○自動車部品製造工場様(社員数50人以上)

 ・以前の3点セット交換頻度は1年1回。耐久性の品質不安があったが、他社での導入実績もあるとのことでトライすることにした。
  3点セットは1~2年1回の交換で、摩耗測定日程調整しやすい。安くてい  いものが手に入ったお得な感じ。

互换品採用実績互換品採用後のお客様の声お客様の声

型番リスト

表示件数

3点セット爪

スクリュ径

(mm)

グレード

対象機種

樹脂×GF

最小発注数量
爪無し
16
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-2E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪無し
19
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-2E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-3E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪無し
22
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-3E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-5E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪無し
26
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-5E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-9E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪無し
28
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-5E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-9E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-12E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪無し
32
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-9E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-12E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-18E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪無し
36
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-12E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-18E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-25E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪無し
40
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-18E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-25E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-36E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪無し
45
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-25E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-36E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-50E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪無し
50
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-36E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-50E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪あり
16
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-2E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪あり
19
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-2E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-3E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪あり
22
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-3E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-5E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪あり
26
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-5E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-9E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪あり
28
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-5E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-9E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-12E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪あり
32
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-9E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-12E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-18E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪あり
36
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-12E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-18E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-25E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪あり
40
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-18E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-25E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-36E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪あり
45
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-25E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-36E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-50E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪あり
50
高耐摩耗・高耐蝕
[NISSEI NEXタイプ] NEX-36E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-50E
[汎用[◎]] 1.汎用×GF0%[◎] / [汎用[◎]] 2.汎用×GF30%以下[◎] / [エンプラ[◎]] 1.エンプラ×GF0%[◎] / [エンプラ[◎]] 2.エンプラ×GF30%以下[◎]
1個
爪無し
16
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-2E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪無し
19
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-2E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-3E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪無し
22
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-3E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-5E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪無し
26
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-5E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-9E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪無し
28
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-5E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-9E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-12E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪無し
32
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-9E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-12E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-18E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪無し
36
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-12E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-18E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-25E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪無し
40
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-18E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-25E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-36E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪無し
45
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-25E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-36E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-50E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪無し
50
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-36E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-50E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪あり
16
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-2E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪あり
19
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-2E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-3E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪あり
22
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-3E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-5E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪あり
26
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-5E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-9E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪あり
28
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-5E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-9E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-12E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪あり
32
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-9E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-12E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-18E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪あり
36
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-12E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-18E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-25E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪あり
40
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-18E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-25E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-36E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪あり
45
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-25E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-36E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-50E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪あり
50
超耐摩耗・超耐蝕(ガス腐食防止タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-36E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-50E
[PA[○]] 1.PA×GF0%[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[◎] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[○] / [PPS[○]] 1.PPS×GF0%[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[◎] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[○]
1個
爪無し
16
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-2E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
爪無し
19
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-2E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-3E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
爪無し
22
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-3E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-5E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
爪無し
26
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-5E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-9E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
爪無し
28
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-5E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-9E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-12E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
爪無し
32
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-9E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-12E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-18E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
爪無し
36
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-12E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-18E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-25E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
爪無し
40
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-18E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-25E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-36E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
爪無し
45
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-25E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-36E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-50E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
爪無し
50
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-36E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-50E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
爪あり
16
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-2E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
爪あり
19
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-2E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-3E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
爪あり
22
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-3E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-5E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
爪あり
26
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-5E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-9E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
爪あり
28
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-5E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-9E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-12E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
爪あり
32
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-9E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-12E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-18E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
爪あり
36
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-12E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-18E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-25E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
爪あり
40
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-18E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-25E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-36E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
爪あり
45
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-25E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-36E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-50E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
爪あり
50
超々耐摩耗・高耐蝕(ガラス摩耗強化タイプ)
[NISSEI NEXタイプ] NEX-36E / [NISSEI NEXタイプ] NEX-50E
[汎用[○]] 2.汎用×GF30%以下[○] / [汎用[○]] 3.汎用×GF50%未満[◎] / [エンプラ[○]] 2.エンプラ×GF30%以下[○] / [エンプラ[○]] 3.エンプラ×GF50%未満[◎] / [PA[○]] 2.PA×GF30%以下[○] / [PA[○]] 3.PA×GF50%未満[◎] / [PPS[○]] 2.PPS×GF30%以下[○] / [PPS[○]] 3.PPS×GF50%未満[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 1.PEEK・LCP×GF0%[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 2.PEEK・LCP×GF30%以下[◎] / [PEEK・LCP[◎]] 3.PEEK・LCP×GF50%未満[◎]
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,220
( 68,442 )
4日目
62,780
( 69,058 )
4日目
63,880
( 70,268 )
4日目
66,390
( 73,029 )
4日目
69,360
( 76,296 )
4日目
74,530
( 81,983 )
4日目
83,160
( 91,476 )
4日目
87,250
( 95,975 )
4日目
92,870
( 102,157 )
30日目
106,870
( 117,557 )
4日目
56,210
( 61,831 )
4日目
60,430
( 66,473 )
4日目
61,130
( 67,243 )
4日目
62,430
( 68,673 )
4日目
63,640
( 70,004 )
4日目
70,280
( 77,308 )
30日目
79,820
( 87,802 )
30日目
81,370
( 89,507 )
4日目
83,310
( 91,641 )
30日目
89,770
( 98,747 )
4日目
79,480
( 87,428 )
30日目
80,680
( 88,748 )
30日目
81,890
( 90,079 )
30日目
84,250
( 92,675 )
30日目
87,700
( 96,470 )
30日目
94,840
( 104,324 )
30日目
102,890
( 113,179 )
30日目
108,820
( 119,702 )
30日目
115,970
( 127,567 )
30日目
133,880
( 147,268 )
30日目
80,260
( 88,286 )
30日目
86,190
( 94,809 )
30日目
93,280
( 102,608 )
30日目
94,430
( 103,873 )
30日目
96,780
( 106,458 )
30日目
106,100
( 116,710 )
30日目
114,260
( 125,686 )
30日目
116,630
( 128,293 )
30日目
127,220
( 139,942 )
30日目
136,740
( 150,414 )
30日目
79,480
( 87,428 )
30日目
80,680
( 88,748 )
30日目
81,890
( 90,079 )
30日目
84,250
( 92,675 )
30日目
87,700
( 96,470 )
30日目
94,840
( 104,324 )
30日目
102,890
( 113,179 )
30日目
108,820
( 119,702 )
30日目
115,970
( 127,567 )
30日目
133,880
( 147,268 )
30日目
80,260
( 88,286 )
30日目
86,190
( 94,809 )
30日目
93,280
( 102,608 )
30日目
94,430
( 103,873 )
30日目
96,780
( 106,458 )
30日目
106,100
( 116,710 )
30日目
114,260
( 125,686 )
30日目
116,630
( 128,293 )
30日目
127,220
( 139,942 )
30日目
136,740
( 150,414 )
30日目

詳細情報

基本情報

【概要】

・日精樹脂社NEX用のメーカー互換品です。

・射出ユニット専門メーカーとミスミが共同開発した規格で、 メーカー品と遜色ない機能を有しています。

・実績多数、既に多くのお客様にご利用いただいています。

【使用効果/メリット】

・安心の保証体制→保証規約はこちら

・低コスト 純正品に比べ最大45%OFF(当社調べ)

・高耐摩耗・高耐蝕の鋼材をお選びいただけます →こちら

その他メーカー機種、射出ユニットをお探しの方は簡単選択ページへ →こちら

【お問い合わせ先】


不明点はこちら→e-mail: mp-support@misumi.co.jp

ご注意

  • 保証規約を必ず確認の上ご注文してください。
  • 3点セットの構成部品は弊社互換品で統一してください。他社3点部品と組み合わせての使用はできません。
  • 改造した成形機、デザイン(塩ビ仕様含む)した射出ユニットは互換品の対象外です。
  • 単品部品は準備中です。発売開始まで今しばらくお待ちください。
  • 商品写真は代表写真です。ご注文いただいた型式によっては形状が異なる場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

N互換3点セットのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
成型機先端部品のメンテ
4
満足度:4.0
ここ数年は会社から細かくチェックされているので価格安く助かった 使って半年経つが、この前清掃時に確認したが特に異常はなか...もっと読む
3人が参考にしています。
スクリューの腐食対策
4
満足度:4.0
腐食に悩んでいたが、ミスミの製品で適切な材質を選定した所 改善し長寿命化した。納期が気になるが、価格メリットを大きく感じ...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q注文方法が分からない
A
インターネットで簡単にご注文可能です。→こちら
Q間違った部品を選んでしまわないか不安
A
ご不安ある際はお問い合わせください。選定のサポートをいたします。
e-mail: mp-support@misumi.co.jp

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
N互換3点セット
J互換3点セット
F互換3点セット
SJ互換3点セット
SK互換3点セット
N互換スクリュ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格56,210-64,170 -68,540 -63,250 -62,680 -230,460 -
通常出荷日4日目〜30日目30日目30日目30日目39日目
対象成形機メーカー日精樹脂工業JSW(日本製鋼所)ファナック住友重機械工業芝浦機械(東芝)日精樹脂工業
部品3点セット3点セット3点セット3点セット3点セットスクリュ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

射出ユニット互換品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト