17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

静電気防止(除電)手袋【10個入り】

通常単価(税別)
3,4003,800
税込単価
3,7404,180
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

異物対策や作業性UPに必須のアイテム!【用途】・作業時のワーク帯電防止、及び作業者への感電防止【使用効...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長紹介動画

製品の実際の大きさと使い方の動画です。

実物チェック動画:JDG-FL-L

  

使用例

場面2 梱包 場面3 検品 場面1 材料投入

 

成形現場の工程の図。場面1材料投入は材料貯蔵/搬送工程、場面2検品と場面3梱包は搬送/検査・梱包工程。

 

オススメ場面①:前段取り(材料投入)

こんなお悩みありませんか…?

 ・材料を投入するときに静電気が痛くて作業するのが怖い

   ⇒(株)ジュンコーポレイション様でのカイゼン事例をご紹介いたします!

材料投入に本商品(JDG-TP-L)をご使用

材料袋作業

■お客さまの声(株式会社ジュンコーポレイション様)

「作業時の痛みから解放されて、安心して作業できるようになった」

「手にしっかりフィットするので、指先の細かい作業も違和感なくできる」

材料投入

オススメ場面②:梱包・出荷作業時

こんなお悩みありませんか…?

 ・緩衝材が張り付いて作業しづらい

 ・成形品とトレーが静電気でくっついてしまい、作業効率が悪い

   ⇒(株)小林スプリング製作所 小諸工場様でのカイゼン事例をご紹介いたします!


<before>
今までは素手で緩衝材をカット

素手で梱包材をカット




素手でカットしたときの帯電量は8.2kV

素手カット時の帯電量

 


本商品(JDG-FL-S)を着用し、緩衝材をカットしていただくと…

手袋装着して梱包材をカット


■お客さまの声(株式会社小林スプリング様)

「緩衝材同士が張り付かなくなったので、作業時間が短くなった」

「作業時の痛みがなくなって快適」




緩衝材の帯電量が2.3kVまで押さえられました!

手袋使用時の帯電量

オススメ場面③:検品

21年6月新発売!検品などの繊細さが必要な作業向けに、新素材を追加いたしました!

薄手手袋



■開発秘話

「小さなワークを扱う際にも製品を傷つけにくい、シースルーの除電素材を採用しました!」

使用効果/メリット

社内外で除電性能を測定し、本商品が対象物を最大96%除電することを実証済みです!*

対象物の除電率96%(19.9kV⇒0.7kV)の性能があることを確認できました。

静電気起因の異物対策や、安全に作業効率を高めるアイテムとして、ぜひご検討ください。

グラフ

*検証方法

PPトレー(=対象物)を下敷きでこすって帯電させ、除電前の帯電量を計測

その後、手袋でトレーを1往復撫でてから、除電後の帯電量を計測
 

 

製品仕様

規格表

仕様型式サイズ内容量全長(cm)幅(cm)素材
手のひら
ゴムコート

JDG-FL

S

10双入り22.58.2生地:ナイロン糸及び導電糸

ゴム部:ポリウレタン

M

23.58.8

L

24.59.3
指先のみ
ゴムコート

JDG-TP

S

208

M

218.5

L

229
薄手
シースルー

JDG-TN

S

228.5生地:ポリエステルフィラメント糸
及び導電糸

M

22.59

L

239.5

よくあるご質問(FAQ)

■除電の仕組みについて

Q:なぜ除電できるのでしょうか?

A:
手袋を帯電したワークに近づけると、それと逆の電荷のイオンが空気中に生成されます。
そのイオンが帯電物に付着することで、偏った電荷を中和させています。

■痛みの防止について

Q:静電気による作業時の「痛み」も防止できるのですか?

A:
痛みも防止することが可能です。
本製品は導電性繊維を含んでいますが、105Ω~10Ωの抵抗があります。
よって、帯電物からの感電を防止しつつ、緩やかに放電し除電を行っています。

■ワークへの影響について

Q:手袋には帯電防止剤が含まれているのですか?

A:
含まれておりません。
導電糸が編み込まれている構造ですので、薬剤等のワーク付着は起きません。

選定サポート情報

除電/異物対策商品をまとめて紹介中! 以下のリンクからご覧ください。

除電/異物対策特集ページ

 

成形現場の異物対策の基礎知識やTIPsは以下からご覧ください。

プラ成形現場のマメ知識! 成形異物対策の決定版!異物混入・異物付着にもう悩まない!

技術情報

成形現場で発生する異物問題について、原因と対策を解説しております。

射出成形現場の異物不良対策1 …異物問題全般の原因と対策

射出成形現場の異物不良対策2 …成形工程における異物問題の原因と対策

異物・黒点の発生原因とその対策  …異物黒点対策の必要性と確認・対策法

型番リスト

表示件数

素材

サイズ

最小発注数量
手のひらゴム引き
L
2パック

10個入り

手のひらゴム引き
M
2パック

10個入り

手のひらゴム引き
S
2パック

10個入り

薄手(シースルー)
L
2パック

10個入り

薄手(シースルー)
M
2パック

10個入り

薄手(シースルー)
S
2パック

10個入り

指先ゴム引き
L
2パック

10個入り

指先ゴム引き
M
2パック

10個入り

指先ゴム引き
S
2パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,400
( 3,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,400
( 3,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,400
( 3,740 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

異物対策や作業性UPに必須のアイテム!
【用途】
・作業時のワーク帯電防止、及び作業者への感電防止
【使用効果/メリット】
・除電性能が非常に優れており、触れた対象物の帯電量を減少させる効果があります。
・ホコリや繊維が発生しにくい手袋です。
・作業工程に合わせた素材をお選びいただけます。
・S/M/Lの3サイズをご用意しております。
・まとめ買いでお得になります!
【使用対象】
・樹脂ワークを扱う現場、作業時の安全性や痛みをカイゼンしたい方

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電気防止(除電)手袋のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
保護紙、保護フィルム除去作業
5
満足度:5.0
 メートル半程度のフィルムを除去する際に静電気が発生し痛み・不快作業となっていた。手袋を用いることで手に伝わる静電気によ...もっと読む
11人が参考にしています。
除電効果が有り便利です
5
満足度:5.0
手のひらゴム引きタイプを使用しました。製品の除電をしてくれているようで ゴミの付着が減りました。またフィット感があり作業...もっと読む
6人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱温度は何℃ですか?
A
常温下、高くても60℃までの環境をお薦めしております。
Q効果が出にくい場面などはありますか?
A
成形後のワークが満載された段ボールなどに対しては、総帯電量が高く、効果を発揮しずらい傾向がございます。
一方で、成形直後でもワークを1個ずつさわるような場面、あるいは粉砕材含めた材料に対しては、痛みが0になったという声を多数頂戴しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気防止(除電)手袋
除電エアーガン/除電エアーノズル
JODENOREN®~除電のれん~ コンベア設置タイプ
ハーモ奪電機
そよ風イオナイザ【超薄型電極 ION BLADE搭載】
シューターJODEN
メーカーミスミミスミミスミHARMOミスミミスミ
通常価格3,400-3,330 --335,000 -41,400 -28,000
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目〜18日目5日目5日目

射出成形用除電装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト