17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

洗浄剤(ザ・ワールド) 10PACK-THEW

洗浄剤(ザ・ワールド)【10個入り】

  • 種類
    スプレー
  • 用途
    洗浄剤
  • 容量
    (1本あたり)420ml
  • 使用温度範囲
    常温~110
  • 色
    無色

型番:

10PACK-THEW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

商品動画はこちら

10PACK-THEWの仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
洗浄剤
容量
(1本あたり)420ml
使用温度範囲
常温~110
色
無色
入り数
10

絞り込み条件

  • 入り数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
10PACK-THEW

入り数

最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,830円
( 20,713円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・金型に付着した樹脂等を剥離させる金型専用の洗浄剤です。
・ABS、PP、スチロール等のガス焼けに使用して下さい。
【特長】
・金型高温時の防錆剤、油汚れの除去に適しております。
・印刷機のインキのグレーズ落としにも適しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗浄剤(ザ・ワールド)の型番10PACK-THEWのページです。 型番10PACK-THEWに関する仕様情報を記載しております。
洗浄剤(ザ・ワールド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄剤(ザ・ワールド)
洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)
洗浄剤(ガスヤニ除去剤)
洗浄剤(イーオクリーナー)
洗浄剤 -ガス・ヤニ除去スプレー-
洗浄剤 -金型用速乾性スプレー-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格18,830円17,450円35,810円14,210円17,100円7,440円
通常出荷日4日目4日目3日目3日目7日目7日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
用途洗浄剤洗浄剤洗浄剤洗浄剤洗浄剤洗浄剤
容量(1本あたり)420ml(1本あたり)490ml420ml420ml--
使用温度範囲常温~110常温~400~0~--
色無色無色----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました