射出成形用標準部品技術窓口




製品の紹介と実際の大きさ、現場での使用の様子が分かる動画です。
紹介動画
製品紹介:M-HMH
実物チェック動画:M-HML-M
現場動画:M-HML-M

1.通常の手袋と同様に手に装着します。
※左右兼用ですが装着の際、親指と小指を間違えないようご注意ください。
高温の物体に接触する可能性がある現場や、刃物・鋭利な物・尖った物に接触する可能性がある現場において、手を保護する際に使用します
耐熱腕カバー(耐切創腕カバー)と一緒にお使い頂くと効果的です。



| 型式 | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | サイズ | ||||
| M-HML (~230℃) | S | 235 | 185 | 50 | 115 |
| M | 265 | 210 | 55 | 115 | |
| M-HMM (~260℃) | S | 225 | 185 | 40 | 110 |
| M | 265 | 210 | 55 | 110 | |
| M-HMH (~593℃) | S | 270 | 210 | 60 | 140 |
| M | 350 | 220 | 130 | 155 | |
| L | 580 | 350 | 230 | 170 | |
安全対策の関連商品はこちら
安全対策に関する技術情報はこちら
【用途】
M-HML:高温での作業にご使用ください。
M-HMM:ケブラーをブレンドしておりますので、耐切創手袋としても高い機能も合わせ持つ高機能手袋です(米国国家規格協会ANSI/ISEA105-2016 CUT LEVEL A3準拠)
M-HMH:ダイカスト用高温グローブです。温度に合わせてご使用下さい。
※手袋の左右の区別はありませんので、傷んできたら反対向きでお使いいただけます。
【使用効果/メリット】
・作業時の手の保護
・やけど、けがの防止
【使用対象】
高温の物体に触れる可能性のある方。
刃物や鋭利な物に触れる可能性のある方。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スクリューメンテナンス用ワックス
4.5通常価格(税別):11,180円

ミスミ
コパガーゼ
4通常価格(税別):2,030円~

ミスミ
成形機用ホイールブラシ
4.8通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
シリンダーブラシ
4.4通常価格(税別):3,360円~

ミスミ
エキステンションパイプ
4.5通常価格(税別):5,420円

ミスミ
ステンレスガーゼ
4通常価格(税別):15,420円

ミスミ
成形機用ホイールブラシマンドレル
5通常価格(税別):1,500円

ミスミ
エキステンション用ジョイント(軸径φ8・継手1/4NPT)
5通常価格(税別):3,280円

ミスミ
ノズル清掃ブラシ
5通常価格(税別):2,980円~