プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


より選択
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | |
| Type | 刃先形状 | ||
| Dm5 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RP-SHTW |
|
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RP-PHTW | ||
| D +0.005/0 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | ARP-SHTW | |
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | ARP-PHTW | ||
シャンク径公差D[ T ]はm5・ +0.005/0 選択
刃先形状
刃先形状
刃先形状
刃先形状
刃先形状
[ ! ]P≧W
[ ! ]K=
[ ! ]P≧W
[ ! ]K=
[ ! ]0.15≦R<W2
[ ! ]P>W
[ ! ]P>W

| 型式 | L (選択) | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定0.01mm単位 | 指定0.01mm単位 | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | H | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | D | ![]() | 対角線 | ![]() | ![]() | ![]() | V | F | |||||||||||||||
| P | B | Kmax | P・W | R | B | |||||||||||||||||||
| (Dm5) RP-SHTW RP-PHTW | ![]() | 3 | 40・50・60・70・80 | - | - | 2.96 | 1.00~1.49 | 0.15 ~ W2 未満 ![]() のみ | 2.0~8.0 | :D>V>P+0.01 :D>V>(P,K)+0.03 | B+f+2<F≦Fmax & :F≦L-25![]() :F≦L-30
| 5 | ||||||||||||
| 1.00~ 1.999 | 2.0~20.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||||||||||||||
| 2.00~ 2.98 | 2.0~35.0 | 2.00~2.96 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 40・50・60・70・80 | - | - | 3.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 7 | |||||||||||||||||
| 1.00~ 1.999 | 2.0~20.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||||||||||||||
| 2.00~ 3.98 | 2.0~35.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||||
| 2.00~ 3.98 | 2.0~35.0 | 3.50~3.96 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 40・50・60・70・80 | 1.00~ 1.999 | 2.0~20.0 | 4.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 8 | |||||||||||||||||
| 2.00~ 3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||||||||||||||
| 4.00~ 4.98 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||||
| 4.00~ 4.98 | 2.0~45.0 | 3.50~4.96 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 40・50・60・70・80 | 1.00~ 1.999 | 2.0~20.0 | 5.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 9 | |||||||||||||||||
| 2.00~ 3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||||||||||||||
| 4.00~ 5.98 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||||
| 4.00~ 5.98 | 2.0~45.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||
| 4.00~ 5.98 | 2.0~45.0 | 5.00~5.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 40・50・60・70・80 90・100 | 1.00~ 1.999 | 2.0~20.0 | 7.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 11 | |||||||||||||||||
| 2.00~ 3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||||||||||||||
| 4.00~ 5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||||
| 6.00~ 7.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||
| 6.00~ 7.98 | 2.0~60.0 | 5.00~7.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||
| (D +0.005/0) ARP-SHTW ARP-PHTW | 10 | 40・50・60・70・80 90・100 | 1.50~ 1.999 | 2.0~20.0 | 9.96 | 1.20~1.49 | 2.0~8.0 | 13 | ||||||||||||||||
| 2.00~ 3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||||||||||||||
| 4.00~ 5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||||
| 6.00~ 9.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||
| 6.00~ 9.98 | 2.0~60.0 | 5.00~9.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 40・50・60・70・80 90・100 | 3.00~ 3.999 | 2.0~35.0 | 12.96 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | 16 | |||||||||||||||||
| 4.00~ 5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||||
| 6.00~12.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||
| 6.00~12.98 | 2.0~60.0 | 5.00~12.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 40・50・60・70・80 90・100 | 5.00~ 5.999 | 2.0~45.0 | 15.96 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | 19 | |||||||||||||||||
| 6.00~15.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||
| 6.00~15.98 | 2.0~60.0 | 5.00~15.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 40・50・60・70・80 90・100 | 6.50~19.98 | 2.0~60.0 | 19.96 | 2.50~3.49 | 2.0~19.0 | 23 | |||||||||||||||||
| 6.50~19.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||
| 6.50~19.98 | 2.0~60.0 | 5.00~19.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 40・50・60・70・80 90・100 | 9.00~24.98 | 2.0~60.0 | 24.96 | 3.00~3.49 | 2.0~19.0 | 28 | |||||||||||||||||
| 9.00~24.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||
| 9.00~24.98 | 2.0~60.0 | 5.00~ 24.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||
[ ! ]V>D-0.03→ℓ=0 V>D-0.03の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。
| 型式 | - | L(LC・LCT・LMT) | - | P | - | W | - | B | - | V | - | F | - | R( のみ) | - | (HC・TC・KC…etc.) |
| RP-SHTWA 10 | - | LC72 | - | P4.80 | - | B10 | - | V6.80 | - | F40 | - | HC12 |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||
![]() | ![]() | ||||||
| 刃先 | ![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PCC併用不可 | ー | |||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PRC併用不可 | - | ||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 25+F≦LC<L 指定0.1mm単位 | 全長変更 30+F≦LC<L 指定0.1mm単位 | |||
| (LKC併用の場合0.01㎜単位指定可) | |||||||
![]() | LCT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])はLCと同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | |||||
| TKC ツバ厚公差変更 T+0.3 0⇨+0.02 0 | LC + 全長変更 + | 全長 公差変更 L+0.3 0⇨+0.1 0 | |||||
| LMT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])はLCと同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||
| TKM ツバ厚公差変更 T+0.3 0⇨ 0-0.02 | LC + 全長変更 + | 全長 公差変更 L+0.3 0⇨+0.1 0 | |||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L+0.3 0⇨+0.05 0 | ||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||
![]() | ![]() | ||||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1゜単位 | |
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | ||
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | ||
| [ NG ]KC・WKC併用不可 | [ NG ]KC・WKC併用不可 | ||||||
![]() | NKC | - | 廻り止め無し [ NG ] リテーナセット納入品適用不可 | ||||
![]() | HC | ツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | |||||
![]() | TC | ツバ厚変更 2≦TC<5 指定0.1mm単位 (TKC・TKM・LCT・LMT併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]全長Lは(5-TC)分短くなります。 | |||||
![]() | TKC | ツバ厚公差 変 更 | T+0.3 0⇨+0.02 0 | ||||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | |||||||
| TKM | ツバ厚公差 変 更 | T+0.3 0⇨ 0-0.02 | |||||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | |||||||
![]() | TCC | ツバ部C面加工 パンチ頭部の強度UPになります。 指定0.1mm単位 0.5≦TCC≦(H-D)/2 [ ! ]H≦5はTCC 0.5になります。 | |||||
![]() | RC | ![]() | リテーナ面に対してツバ部を -0.04~0に加工 [ NG ]D+0.005 0タイプ適用不可 | ||||
| シャンク部 | ![]() | SKC | ![]() | シャンク部フラット面加工(1面) ・D3~6 V≦D-1.2 (加工幅0.5) ・D8~ V≦D-2.2 (加工幅1) [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | |||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3⇨ℓ=0 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | ||||
……R10のとき
……R10以外のとき
X =(V-P)/2=(10-6.8)/2
=1.6
≒5.426| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | B | - | V | - | F | - | R( のみ) |
| RP-SHTWA 10 | - | 80 | - | P9.50 | - | B30 | - | V9.80 | - | F45 |
| 9 | 日目出荷 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ -TiCNコーティング-
4.3
ミスミ
ショルダーパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.4
ミスミ
ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.5
ミスミ
ジェクタパンチ -ディコート処理-
4.6
ミスミ
小径ショルダーパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ・TiCNコーティング・HWコーティング-
4.5
ミスミ
欠円シャンクショルダーパンチ -ノーマル・TiCNコーティング-
4.4