プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


より選択
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | ||
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ||
| D +0.005/0 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RPコーティング GRP-SH | ![]() | ![]() 刃先長さ(B) X>L>S |
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RPコーティング GRP-PH | |||
刃先形状
刃先形状
刃先形状
刃先形状
刃先形状
[ ! ]P≧W
[ ! ]K=
[ ! ]P≧W
[ ! ]K=
[ ! ]0.15≦R<W2
[ ! ]P>W
[ ! ]P>W

| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | D | ||||||||||||||
| min. P max. | P・Kmax. | W max. | P・Wmin. | R | |||||||||||||
| RPコーティング GRP-SH GRP-PH | ![]() | ![]() | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~1.80 | - | 0.15~W2未満 ( 0のみ指定可) | 8 | 5 | ||
| 4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~2.80 | 3.97 | 2.80 | 1.00 | 7 | |||||
| 5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~3.80 | 4.97 | 3.80 | 1.20 | 8 | |||||
| 6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.80 | 5.97 | 4.80 | 1.50 | 9 | |||||
| 8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~5.80 | 7.97 | 5.80 | 2.00 | 13 | 11 | ||||
| 10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.80 | 9.97 | 7.80 | 2.50 | 13 | |||||
| 13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~10.80 | 12.97 | 10.80 | 3.00 | 16 | |||||
| 16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~13.80 | 15.97 | 13.80 | 4.00 | 19 | 19 | ||||
| 20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~17.80 | 19.97 | 17.80 | 5.00 | 23 | |||||
| 25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~22.80 | 24.97 | 22.80 | 6.00 | 28 | |||||
![]() | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~1.80 | - | 13 | 7 | |||||
| 4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~2.80 | 3.97 | 2.80 | 2.00 | 7 | ||||||
| 5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~3.80 | 4.97 | 3.80 | 2.00 | 8 | ||||||
| 6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.80 | 5.97 | 4.80 | 2.00 | 9 | ||||||
| 8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~5.80 | 7.97 | 5.80 | 2.50 | 19 | 11 | |||||
| 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.80 | 9.97 | 7.80 | 2.50 | 13 | ||||||
| 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~10.80 | 12.97 | 10.80 | 3.00 | 16 | ||||||
| 16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~13.80 | 15.97 | 13.80 | 4.00 | 25 | 19 | ||||||
| 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~17.80 | 19.97 | 17.80 | 5.00 | 23 | |||||||
| 25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~22.80 | 24.97 | 22.80 | 6.00 | 28 | |||||||
![]() | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.20~1.80 | - | 19 | 5 | ||||||
| 4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.20~2.80 | 3.97 | 2.80 | 2.00 | 7 | ||||||
| 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~3.80 | 4.97 | 3.80 | 3.50 | 25 | 8 | ||||||
| 6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.80 | 5.97 | 4.80 | 3.50 | 9 | |||||||
| 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~5.80 | 7.97 | 5.80 | 5.00 | 30 | 11 | ||||||
| 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.80 | 9.97 | 7.80 | 5.00 | 13 | |||||||
| 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~10.80 | 12.97 | 10.80 | 5.00 | 16 | |||||||
| 16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~13.80 | - | - | 40 | 19 | ||||||||
| 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~17.80 | 23 | |||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~22.80 | 28 | |||||||||||

[ ! ]L(40)→B=8 全長が(40)の場合、刃先長さは一律8mmになります。
[ ! ]
:P・K>D-0.05→ℓ=0 刃先形状
でP・K>D-0.05の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。
| 型式 | - | L(LC・LCT・LMT) | - | P(PC) | - | W(WC) | - | R( ) | - | (BC・HC・TC…etc.) |
| GRP-PHDL10 | - | LC72.0 | - | PC2.80 | - | BC8 |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 刃先 | ![]() | PC WC | 刃先寸法変更 PC≧Pmin2≧1.00 指定0.01mm単位 (PKC併用の場合 0.001mm単位指定可)
| 刃先寸法変更 PCWC≧P・Wmin2≧1.00 指定0.01mm単位 [ NG ]刃先X適用不可
| |||||||||||
![]() | BC | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+ | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+ | ||||||||||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PCC併用不可 | - | ||||||||||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PRC併用不可 | - | ||||||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 25+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-刃先長さが25mm | 全長変更 30+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-刃先長さが30mm | |||||||||||
| (LKC併用の場合0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||
![]() | LCT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])はLCと同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||
| TKC ツバ厚公差変更 T+0.3 0⇨+0.02 0 | LC + 全長変更 + | 全長 公差変更 L+0.3 0⇨+0.1 0 | |||||||||||||
| LMT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])はLCと同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||
| TKM ツバ厚公差変更 T+0.3 0⇨ 0-0.02 | LC + 全長変更 + | 全長 公差変更 L+0.3 0⇨+0.1 0 | |||||||||||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L+0.3 0⇨+0.05 0 | ||||||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||
![]() | ![]() | |||||
| ツバ部 | ![]() | KC | - | 廻り止め位置変更 指定1°単位 D4~6 P・K≦D-1.2 D8~25 P・K≦D-2.2 | ||
![]() | WKC | 廻り止め平行 加工(2面) | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | |||
![]() | HC | ツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位 | ||||
![]() | TC | ツバ厚変更 2≦TC<5 指定0.1mm単位 (TKC・TKM・LCT・LMT併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]全長Lは(5-TC)分短くなります。 | ||||
![]() | TKC | ツバ厚公差 変 更 | T+0.3 0⇨+0.02 0 | |||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||
| TKM | ツバ厚公差 変 更 | T+0.3 0⇨ 0-0.02 | ||||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||
![]() | TCC | ツバ部C面加工 パンチ頭部の強度UPになります。 指定0.1mm単位 0.5≦TCC≦(H-D)/2 [ ! ]H≦5はTCC 0.5になります。 | ||||
| シャンク部 | ![]() | SKF | シャンク部寸法指定フラット面加工(1面) | |||
![]() | ![]() P≦2(SKF-0.1) 指定0.1mm単位 | ![]() W≦2(SKF-0.1) 指定0.1mm単位 | ||||
| 0.3D≦SKF≦D/2-0.1 [ NG ]WKC併用不可 | ||||||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3⇨ℓ=0 | |||
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( ) |
| GRP-PHDL 13 | - | 80 | - | P10.50 | - | W7.34 |
| 9 | 日目出荷 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ -TiCNコーティング-
4.3
ミスミ
ショルダーパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.4
ミスミ
ジェクタパンチ -ディコート処理-
4.6
ミスミ
ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-
4
ミスミ
小径ショルダーパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ・TiCNコーティング・HWコーティング-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ ディコート処理
4.4