プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | 形 状 | |||||||
Type | B 先端長さ | |||||||||
-先端Rタイプ-![]() シャンク径公差D[ T ]はm5・ +0.005/0選択 | Dm5 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PSTMA | ![]() 先端長さ(B) | ![]() [ ! ]P<8の先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 (ただし、P≧8の場合は先端フラットになります。) [ ! ]先端R部長さは「■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)」 をご参照ください。 | |||||
D +0.005/0 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | ARW-PSTMA | ||||||||
-先端テーパタイプ- ![]() シャンク径公差D[ T ]はm5・ +0.005/0選択 | Dm5 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PTPMA | ![]()
| ||||||
D +0.005/0 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | ARW-PTPMA | ||||||||
-先端鋭角タイプ- ![]() シャンク径公差D[ T ]はm5・ +0.005/0選択 | Dm5 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PATMA | ![]() [ ! ]先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 | ||||||
D +0.005/0 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | ARW-PATMA | ||||||||
型式 | L | 指定 | A | B | Y | M | |||||||||
0.01mm単位 | |||||||||||||||
Type | B 先端長さ | D | min. P max. | 標準 | |||||||||||
(Dm5) RW-PSTMA RW-PTPMA RW-PATMA | (D +0.005/0) ARW-PSTMA ARW-PTPMA ARW-PATMA | ![]() | 5 | 42 | 52 | 62 | (72) | 2.00~4.99 | 10 | 3 | 3 | ||||
6 | 42 | 52 | 62 | (72) | 2.50~5.99 | ||||||||||
8 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~7.99 | 15 | 5 | 4 | |||||
10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~9.99 | 5 | ||||||
13 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~12.99 | 8 | 6 | |||||
16 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~15.99 | 21 | ||||||
20 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~19.99 | |||||||
25 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.00~24.99 | |||||||
![]() | 5 | 52 | 62 | (72) | 2.00~4.99 | 15 | 3 | 3 | |||||||
6 | 52 | 62 | (72) | 2.50~5.99 | (10) | ||||||||||
8 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~7.99 | (15) | 21 | 5 | 4 | |||||
10 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~9.99 | (20) | 5 | ||||||
13 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~12.99 | 25 | 8 | 6 | |||||
16 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~15.99 | 30 | 27 | |||||||
20 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~19.99 | |||||||||
25 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.00~24.99 | |||||||||
![]() | 5 | 52 | 62 | (72) | 2.00~4.99 | 27 | 3 | 3 | |||||||
6 | 52 | 62 | (72) | 2.50~5.99 | |||||||||||
8 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~7.99 | 32 | 5 | 4 | |||||||
10 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~9.99 | 5 | ||||||||
13 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~12.99 | 8 | 6 | |||||||
16 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~15.99 | 42 | |||||||||
20 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~19.99 | ||||||||||
25 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.00~24.99 | ||||||||||
型式 | - | L | - | P | - | A | - | R0 |
| ARW-PSTMAS 6 | - | 72 | - | P5.02 | ||||
| RW-PTPMAS 6 | - | 52 | - | P4.97 | ||||
| RW-PATMAL 10 | - | 52 | - | P3.40 | - | A15 | - | R0 |
型式 | - | L(LC) | - | P(PC) | - | A | - | R0 | - | (BC・YC・HC…etc.) |
RW-PTPMAS 13 | - | 82 | - | P8.24 | - | KC |
| 追加工 | 記号 | 先端形状 | ||||||||||
| 先端Rタイプ | 先端テーパ・先端鋭角タイプ | |||||||||||
| 先端 | ![]() | PC | 先端径変更 PC≧ Pmin 2 指定0.01mm単位
| 先端径変更 PC≧ Pmin 2 指定0.01mm単位 [ ! ]Ymax=YCmax
| ||||||||
![]() | BC | 先端長変更2≦BC≦Bmax. 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは先端長さBC+30mm以上必要です。 [ ! ]PC追加工の記載内の表にご注意ください | ||||||||||
![]() | RLC | 先端Rをフラットにカットします。 2≦RLC<Y<8 ![]() 指定0.1mm単位 | - | |||||||||
![]() | YC | - | 先端テーパ長さ変更 ・P<2.0 1≦YC≦P×2.83-0.3 ・P≧2.0 1≦YC≦P×1.86-0.3≦18 L(LC)+YC≦Lmax+8 指定0.1mm単位 [ NG ]先端鋭角タイプ適用不可 | |||||||||
![]() | GC | - | 先端角度変更 [ ! ]Y(YC)≦P/2tan GC-0.3≦18 [ NG ]先端鋭角タイプ適用不可 三角関数の真数表>>こちら | |||||||||
| 追加工 | 記号 | 先端形状 | |||
| 先端Rタイプ | 先端テーパ・先端鋭角タイプ | ||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 30+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-先端長さが30mm以下の場合、 先端長さは全長-30mmになります。 | ||
![]() | LKC | - | 全長公差変更 L +0.30→+0.050 | ||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | 廻り止め 一面加工 [ NG ]D5適用不可 | |
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め 平行加工(2面) [ NG ]D5適用不可 | ||
| シャンク部 | ![]() | SKC | ![]() シャンク部フラット面加工(1面) P≦D-2.2 [ NG ]KC・WKC併用不可 [ NG ]D5・6適用不可 | ||

■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【RWコーティングとは】
・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています
・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します
(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
タップ付パイロットパンチ
5
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3
ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ
4.5
ミスミ
ストレートパイロットパンチ
4.7
ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ-
4
ミスミ
パイロットパンチ-TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ ディコート処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ
5