プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
| [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | 形 状 | |||||||
-先端Rタイプ- ![]() | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PSTHAL | ![]() [ ! ]先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 [ ! ]先端R部長さは「■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)」 をご参照ください。 | ||||||
-先端テーパタイプ- ![]() | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PTPHAL | ![]()
| ||||||
-先端鋭角タイプ- ![]() | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PATHAL | ![]() [ ! ]先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 |
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | A | T | 指定1mm単位 | V | Y | R | |||||||
| Type | D | min. P max. | B | ||||||||||||
| RW-PSTHAL RW-PTPHAL RW-PATHAL | 4 | 42 | 1.00~2.00 | 13 | 16 | 20 | 2~6 | 2 | 1 | 2~3 | |||||
| 52 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | ||||||||||
| 5 | 42 | 1.00~3.00 | 15 | 13 | 16 | 20 | 2~8 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 52 | (62) | 20 | 13 | 16 | 20 | 25 | |||||||||
| 6 | 42 | 1.50~4.00 | 25 | 13 | 16 | 20 | 2~10 | 4 | 3 | ||||||
| 52 | 62 | (72) | 30 | 13 | 16 | 20 | 25 | 2~13 | |||||||
| 8 | 42 | 2.00~6.00 | 13 | 16 | 20 | 2~10 | 6 | ||||||||
| 52 | 62 | (72) | 13 | 16 | 20 | 25 | 2~13 | ||||||||
| 型式 | - | L | - | P | - | A | - | T | - | (R0) |
| RW - PSTHAL 5 | - | 62 | - | P3.00 | - | T20 | ||||
| RW - PATHAL 6 | - | 52 | - | P2.03 | - | A15 | - | T13 | - | R0 |
| 型式 | - | L(LC・LCT) | - | P(PC) | - | A | - | T | - | B | - | (R0) | - | (LC・TKC…etc.) |
| RW - PSTHAL 5 | - | LC60 | - | P3.00 | - | TC15.0 | - | B5 | - | TKC |
| 追加工 | 記号 | 先端形状 | ||
| 先端Rタイプ | 先端テーパ・先端鋭角タイプ | |||
| 先端 | ![]() | RLC | 先端Rをフラットに カットします。 2≦RLC<Y<8 ![]() 指定0.1mm単位 | ― |
![]() | YC | ― | 先端テーパ長さ変更 ・P<2.0 1≦YC≦P×2.83-0.3 ・P≧2.0 1≦YC≦P×1.86-0.3≦18 L(LC)+YC≦Lmax+8 指定0.1mm単位 [ NG ]先端鋭角タイプ適用不可 | |
![]() | GC | ― | 先端角度変更 [ ! ]Y(YC)≦P/2tan GC-0.3≦18 [ NG ]先端鋭角タイプ適用不可 三角関数の真数表>>こちら | |
| 追加工 | 記号 | 先端形状 | ||||
| 先端Rタイプ | 先端テーパ・先端鋭角タイプ | |||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 40<LC<L 指定0.1mm単位 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]LC<50の場合 T及びTCは20以下になります。 [ ! ]LC<50でD6・8の場合、 Bの指定範囲は2~10になります。 | |||
![]() | LKC | - | 全長公差変更 L+0.30→+0.050 | |||
![]() | LCT | ツバ公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注意事項([ ! ])はLCと同様 | ||||
| TKC ツバ厚公差変更 T 0 -0.05→ 0-0.02 | + | LC 全長変更 | ||||
| ツバ部 | ![]() | TC | T寸変更 13<TC<25 指定0.1mm単位 [ ! ]L<50の場合、指定範囲は、13<TC<20 となります。 [ ! ]全長Lは変わりません。 | |||
![]() | TKC | ツバ厚公差変更 | T 0 -0.05→ 0-0.02 | |||

■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【RWコーティングとは】
・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています
・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します
(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3
ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ
4.5
ミスミ
ストレートパイロットパンチ
4.7
ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ-
4
ミスミ
パイロットパンチ-TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ ディコート処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ
5
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ-TiCNコーティング-
5