プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【RPコーティングとは】・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地にα処理(R)を施して耐摩...
詳細を確認
より選択
[ ! ]刃先エッジ部は微小Rが付きます。
[ ! ]パンチの刃先形状は下図より選択
[ A ]付属品 MS6-25

[ ! ]P≧W
[ ! ]P≧W
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ノック穴付 | ||
| Dm5 | SKD11相当 60~63HRC 表面3100HV | RP-SP |
|
刃先長さ(B) X>L>S | -C |
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先 形状 | B 刃先長さ | ノック 穴付 | D | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||||||||||||
| RP-SP | ![]() | ![]() | -C | 10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 |
のみ | 13 | 13 | |||||
| 13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | |||||||||||
| 16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | 19 | ||||||||||
| 20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||||||||||
| 25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||||||
| 32 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | |||||||||||
| 38 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | |||||||||||
| 45 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | |||||||||||
![]() | 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 19 | 13 | ||||||||||
| 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | ||||||||||||
| 16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 19 | ||||||||||||
| 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||||||||||||
| 25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||||||||
| 32 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | |||||||||||||
| 38 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | |||||||||||||
| 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | |||||||||||||
![]() | 10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 30 | 13 | ||||||||||||
| 13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 5.00 | 16 | ||||||||||||||
| 16 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | - | - | 40 | 19 | ||||||||||||||
| 20 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||||||||||
| 25 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||||||||||
| 32 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 35 | |||||||||||||||||
| 38 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 41 | |||||||||||||||||
| 45 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 48 | |||||||||||||||||
[ ! ]
:P>D-0.03→ ℓ=0 刃先形状
でP>D-0.03の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]
:P・K>D-0.05→ ℓ=0 刃先形状
でP・K>D-0.05の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]L(40):D10~25→ B=8 全長が(40)でD寸が10~25の場合、刃先長さは一律8mmになります。
D32~45→ B=6 全長が(40)でD寸が32~45の場合、刃先長さは一律6mmになります。
[ ! ]L(50)→ B=13 全長が(50)の場合、刃先長さは一律13mmになります。
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( のみ) | ||
| RP-SPAS-C 25 | - | 100 | - | P18.05 |
| 9 | 日目出荷 |
| 型式 | - | L(LC) | - | P(PC) | - | W(WC) | - | R( のみ) | - | (BC・HC…etc.) | ||
| RP-SPAS-C 25 | - | LC95 | - | PC18.05 | - | BC30 |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 刃先 | ![]() | PC WC | 刃先寸法変更
| 刃先寸法変更
[ NG ]刃先X適用不可
| |||||||||||||||||||
![]() | BC | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+ 25mm以上必要です。 [ ! ]PC・WC追加工の記載内 の表にご注意ください | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+ 30mm以上必要です。 [ ! ]PC・WC追加工の記載内 の表にご注意ください | ||||||||||||||||||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PCC併用不可 | - | ||||||||||||||||||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PRC併用不可 | - | ||||||||||||||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 25+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-刃先長さが25mm 以下の場合、刃先長さは 全長-25mmになります。 | 全長変更 30+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-刃先長さが30mm 以下の場合、刃先長さは 全長-30mmになります。 | |||||||||||||||||||
| (LKC併用の場合0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||||||||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L +0.30 ⇒ +0.050 | ||||||||||||||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||||||||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1゜単位 | |||||||||||||||||
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | ||||||||||||||||||
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1゜単位 | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1゜単位 | ||||||||||||||||||
| [ NG ]KC・WKC併用不可 | [ NG ]KC・WKC併用不可 | ||||||||||||||||||||||
![]() | NKC | - | 廻り止め無し [ NG ]リテーナセット 納入品適用不可 | ||||||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| ツバ部 | ![]() | HC | ツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | |||||||||||||||||
![]() | TC | ツバ厚変更 2≦TC<5 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは(5-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同じです。 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | ||||||||||||||||||
![]() | TCC | ツバ部C面加工 パンチ頭部の強度UPになります。 指定0.1mm単位 0.5≦TCC≦(H-D)/2 | ||||||||||||||||||
| シャンク部 | ![]() | UC | ウレタンストリッパ(USN)取付加工
| |||||||||||||||||
| [ ! ]P・Kmax=D-1.1 [ ! ]詳細>>こちら [ ! ]D10~32に適用 [ ! ]L≧80、L≧90に適用 | ||||||||||||||||||||
![]() | TPC | ノックピン変更 付属するMS6-25をMSTP6-25 (タップ付タイプ)に変更します。 [ NG ]D38・45適用不可 | ||||||||||||||||||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3⇒ℓ=0 | |||||||||||||||||
| [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | ||||||||||||||||||||
| 刃先シャー角 | ![]() | 1F | - | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ] 形状のQ寸法指定不可 | ||||||||||||||||
![]() | 2F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | [ NG ]LKC併用不可 | |||||||||||||||||
![]() | 3F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | [ NG ]LKC併用不可 | |||||||||||||||||
![]() | 4F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | [ NG ]LKC併用不可 | |||||||||||||||||
![]() | 5F | [ ! ]全長公差L±0.3 [ ! ]球面加工ではありません [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | [ ! ]全長公差L±0.3 [ ! ]球面加工ではありません [ NG ]LKC併用不可 | |||||||||||||||||
![]() | 6F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | [ NG ]LKC併用不可 | |||||||||||||||||
![]() | 7F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | - | |||||||||||||||||

| ボタンダイ | カス上がり対策 ボタンダイ | カス上がり対策 逆テーパボタンダイ |
|---|---|---|
| ストリッパガイドピン | ストリッパガイドブシュ | パンチガイドブシュ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ
4.4
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ
4.3
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ -ディコート処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
0
DAYTON
センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
5
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ -TiCNコーティング-
5
DAYTON
センターノックレギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
0