プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



【RPコーティングとは】・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地にα処理(R)を施して耐摩...
詳細を確認
より選択
[ ! ]シャンク径公差D[ T ]はm5・+0.005/0を選択
[ ! ]刃先エッジ部は微小Rが付きます

[ ! ]P≧W
[ ! ]P≧W
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | |
|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | ||
| D m5 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RP-APTW | ![]() |
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RP-APHTW | ||
| D +0.005/0 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | ARP-APTW | |
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | ARP-APHTW | ||
| 型式 | L | 指定0.01mm 単位 | 指定0.1mm 単位 | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm 単位 | 指定0.01mm 単位 | 指定0.1mm単位 | H | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先 形状 | D | ![]() | 対角線 | ![]() | ![]() | ![]() | V | F | |||||||||||||||||
| P | B | Kmax | P・W | R | B | |||||||||||||||||||||
| (D m5) RP-APTW RP-APHTW (D +0.005/0) ARP-APTW ARP-APHTW | ![]() | 5 | 50・60・70・80 | 1.50~1.99 | 2.0~20.0 | 4.96 | 1.00~1.49 |
のみ | 2.0~8.0 |
| B+f+2<F≦Fmax & :F≦-35 :F≦L-40
fは下図R部長さ (Y)の求め方(参考値) を確認してください。 | 10 | ||||||||||||||
| 2.00~3.99 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||||||||||||||||
| 4.00~4.98 | 2.0~40.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||||||
| 4.00~4.98 | 2.0~40.0 | 3.50~4.96 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 50・60・70・80 | 1.50~1.99 | 2.0~20.0 | 5.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 11 | |||||||||||||||||||
| 2.00~3.99 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||||||||||||||||
| 4.00~5.98 | 2.0~40.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||||||
| 4.00~5.98 | 2.0~40.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||
| 4.00~5.98 | 2.0~40.0 | 5.00~5.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 50・60・70・80・90・100 | 1.50~1.99 | 2.0~20.0 | 7.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2.00~3.99 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||||||||||||||||
| 4.00~5.99 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||||||
| 6.00~7.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||
| 6.00~7.98 | 2.0~60.0 | 5.00~7.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 50・60・70・80・90・100 | 1.50~1.99 | 2.0~20.0 | 9.96 | 1.25~1.49 | 2.0~8.0 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2.00~3.99 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||||||||||||||||
| 4.00~5.99 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||||||
| 6.00~9.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||
| 6.00~9.98 | 2.0~60.0 | 5.00~9.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 50・60・70・80・90・100 | 3.00~3.99 | 2.0~35.0 | 12.96 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | 18 | |||||||||||||||||||
| 4.00~5.99 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||||||||||||||||
| 6.00~12.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||
| 6.00~12.98 | 2.0~60.0 | 5.00~12.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 50・60・70・80・90・100 | 5.00~5.99 | 2.0~45.0 | 15.96 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6.00~15.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||
| 6.00~15.98 | 2.0~60.0 | 5.00~15.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 50・60・70・80・90・100 | 6.50~19.98 | 2.0~60.0 | 19.96 | 2.50~3.49 | 2.0~19.0 | 25 | |||||||||||||||||||
| 6.50~19.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||
| 6.50~19.98 | 2.0~60.0 | 5.00~19.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 50・60・70・80・90・100 | 9.00~24.98 | 2.0~60.0 | 24.96 | 3.00~3.49 | 2.0~19.0 | 30 | |||||||||||||||||||
| 9.00~24.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||||||||||||||||
| 9.00~24.98 | 2.0~60.0 | 5.00~24.96 | 2.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | B | - | V | - | F | - | R( のみ) | ||
| RP-APHTWR 16 | - | 80 | - | P10.50 | - | W7.34 | - | B25 | - | V14.00 | - | F35 | - | R0.5 |
| 9 | 日目出荷 |
| 型式 | - | L(LC) | - | P | - | W | - | B | - | V | - | F | - | R( のみ) | - | (KC・WKC…etc.) | |
| RP-APTWA 10 | - | LC72 | - | P4.80 | - | B10 | - | V6.80 | - | F25 | - | SKC |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
| 刃先 | ![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PCC併用不可 | - | ||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PRC併用不可 | - | |||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 35+F≦LC<L 指定0.1mm単位 | 全長変更 40+F≦LC<L 指定0.1mm単位 | ||||
| (LC併用の場合0.01mm単位指定可) | ||||||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L +0.30 ⇒ +0.050 | |||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||
![]() | ![]() | |||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1゜単位 |
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | |
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1゜単位 | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | |
| [ NG ]KC・WKC併用不可 | [ NG ]KC・WKC併用不可 | |||||
![]() | NKC | - | 廻り止め無し [ NG ]リテーナセット 納入品適用不可 | |||
| シャンク部 | ![]() | SKC | ![]() | シャンク部フラット面加工(1面) ・D5・6 V≦D-1.2 (加工幅0.5) ・D8~ V≦D-2.2 (加工幅1) [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 [ NG ]リテーナセット納入品適用 不可 | ||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3 ⇒ℓ=0 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | |||

| ボタンダイ | カス上がり対策 ボタンダイ | カス上がり対策 逆テーパボタンダイ |
|---|---|---|
| ストリッパガイドピン | ストリッパガイドブシュ | パンチガイドブシュ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
厚板打抜き用パンチ
4.2
ミスミ
厚板打抜き用パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3.5
ミスミ
厚板打抜き用パンチ -TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
5
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ
4.8
ミスミ
全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ -RWコーティング-
0
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3.7
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
0
ミスミ
厚板打抜き用パンチ -ディコート処理-
5