プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

より選択
[ ! ]追加工HC選択時でも、ツバ下R1.7~2.0となります。
[ ! ]刃先エッジ部は微小Rが付きます

[ ! ]P≧W
[ ! ]P≧W
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | ||
|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ||
| D m5 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RP-HSAP | ![]() |
刃先長さ(B) L>S |
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | B | D | |||||||||||||||||||
| 刃先長さ | min.Pmax. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||||||
| RP-HSAP | ![]() | ![]() | 10 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 |
のみ | 13 | 18 | ||||
| 13 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 21 | |||||||||
| 16 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | 24 | ||||||||
| 20 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 28 | |||||||||
| 25 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 33 | |||||||||
![]() | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 19 | 18 | ||||||||
| 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 21 | ||||||||||
| 16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 24 | ||||||||||
| 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 28 | |||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 33 | |||||||||||
:P>D-0.03→ ℓ=0 刃先形状
でP>D-0.03の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
:P・K>D-0.05→ ℓ=0 刃先形状
でP・K>D-0.05の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( のみ) | ||
| RP-HSAPAS 16 | - | 90 | - | P13.00 |
| 9 | 日目出荷 |
| 型式 | - | L(LC) | - | P(PC) | - | W(WC) | - | R( のみ) | - | (BC・HC…etc.) | ||
| RP-HSAPAS 10 | - | LC73 | - | PC2.00 | - | BC20 |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| 刃先 | ![]() | PC WC | 刃先寸法変更
(PKC併用の場合 0.001mm単位指定可)
| 刃先寸法変更
| |||||||||||||||||
![]() | BC | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+ 35mm以上必要です。 [ ! ]PC・WC追加工の記載内 の表にご注意ください | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+ 40mm以上必要です。 [ ! ]PC・WC追加工の記載内 の表にご注意ください | ||||||||||||||||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PCC・GC併用不可 | - | ||||||||||||||||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PRC・GC併用不可 | - | ||||||||||||||||||
![]() | GC | 20°≦GC<90° 指定1°単位 刃先長さB≧f+2 f=P/2×tan(90°-GC°) 三角関数の真数表 プレス金型用標準 部品2017カタログ >>こちら [ NG ]LKC・PRC・PCC 併用不可 | - | ||||||||||||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 35+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-刃先長さが35mm 以下の場合、刃先長さは 全長-35mmになります。 | 全長変更 40+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-刃先長さが40mm 以下の場合、刃先長さは 全長-40mmになります。 | |||||||||||||||||
| (LKC併用の場合0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||||||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 L +0.30 ⇒ +0.050 | |||||||||||||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1゜単位 | |||||||||
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | ||||||||||
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | ||||||||||
| [ NG ]KC・WKC併用不可 | [ NG ]KC・WKC併用不可 | ||||||||||||||
![]() | NKC | - | 廻り止め無し | ||||||||||||
![]() | HC | ツバ径変更 D+5≦HC<H 指定0.1㎜単位 [ ! ]パンチつば端面の平面部の寸法(D+4)は変わりません。 | |||||||||||||
![]() | TC | ツバ厚変更 10≦TC<12 指定0.1㎜単位 (TKM併用の場合0.01㎜単位指定可) [ ! ]全長Lは(12-TC)分短くなります LC併用の場合、全長は指定寸法と同じです。 | |||||||||||||
![]() | TKM | ツバ厚公差 変 更 | T+0.03+0.01 ⇒ 0-0.02 | ||||||||||||
| (TC併用の場合、T寸法0.01㎜単位指定可) | |||||||||||||||
| シャンク部 | ![]() | SKC | ![]() | シャンク部フラット面加工(1面)
| |||||||||||
![]() | NDC | 導入部無し | ℓ≧3⇒ℓ=0 | ||||||||||||
| 刃先 シャー角 | ![]() | 1F | - | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ] 形状のQ寸法指定不可 | |||||||||||
![]() | 2F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC・GC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC・SKC併用不可 | [ NG ]LKC併用不可 | ||||||||||||
![]() | 3F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC・GC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC・SKC併用不可 | [ NG ]LKC併用不可 | ||||||||||||
![]() | 4F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC・GC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC・SKC併用不可 | [ NG ]LKC併用不可 | ||||||||||||
![]() | 5F | [ ! ]全長公差L±0.3 [ ! ]球面加工ではありません [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC・GC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC・SKC併用不可 [ NG ]PKC併用不可 | [ ! ]全長公差L±0.3 [ ! ]球面加工ではありません [ NG ]LKC併用不可 | ||||||||||||
![]() | 6F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC・GC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC・SKC併用不可 | [ NG ]LKC併用不可 | ||||||||||||
![]() | 7F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC・GC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC・SKC併用不可 | - | ||||||||||||
| ボタンダイ | カス上がり対策 ボタンダイ | カス上がり対策 逆テーパボタンダイ |
|---|---|---|
| ストリッパガイドピン | ストリッパガイドブシュ | パンチガイドブシュ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
厚板打抜き用パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3.5
ミスミ
厚板打抜き用パンチ -TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
厚板打抜き用パンチ
4.2
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
5
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ
4.8
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3.7
ミスミ
厚板打抜き用パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
5
ミスミ
厚板打抜き用パンチ -ディコート処理-
5
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
0