プレス金型部品技術窓口

【RPコーティングとは】・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地に...
詳細情報を確認する
より選択
[ ! ]シャンク径公差D[ T ]はm5・+0.005/0を選択
[ ! ]ジェクタ穴詳細は>>こちら
[ ! ]ジェクタピン詳細は>>こちら
[ ! ]ジェクタピンの飛び出し量は強化タイプの場合は2mm、それ以外の場合は4mmとなります。
[ ! ]刃先エッジ部は微小Rが付きます。

[ ! ]P≧W
[ ! ]P≧W
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | ||
|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ||
| D m5 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RP-APJ バネ&ピン強化タイプ RP-APJV | ![]() |
刃先長さ(B) L>S |
| D +0.005/0 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | ARP-APJ バネ&ピン強化タイプ ARP-APJV | ||
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | 0.01mm | B | H | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | B | D | |||||||||||||||||||
| 刃先長さ | min.Pmax. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||||||
| (D m5) RP-APJ バネ&ピン強化タイプ RP-APJV (D +0.005/0) ARP-APJ バネ&ピン強化タイプ ARP-APJV | ![]() | ![]() | 8 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | (110) | (120) | (130) | 4.00~7.99 | 7.97 | 4.00 |
のみ | 13 | 13 | ||||
| 10 | 5.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 15 | ||||||||||||||||||
| 13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 18 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 25 | ||||||||||||||||||
| 25 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | (110) | (120) | (130) | 4.00~7.99 | 7.97 | 4.00 | 19 | 13 | ||||||||
| 10 | 5.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 15 | ||||||||||||||||||
| 13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 18 | ||||||||||||||||||
| 16 | 70 | 80 | 90 | 100 | (110) | (120) | (130) | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 21 | ||||||||||
| 20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 25 | ||||||||||||||||||
| 25 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | ||||||||||||||||||
:P>D-0.03→ ℓ=0 刃先形状
でP>D-0.03の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
:P・K>D-0.05→ ℓ=0 刃先形状
でP・K>D-0.05の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( のみ) | ||
| RP-APJAS 20 | - | 80 | - | P15.00 |
| 9 | 日目出荷 |
| 型式 | - | L(LC) | - | P | - | W | - | R( のみ) | - | (BC・KC…etc.) | ||
| RP-APJDS 20 | - | LC79 | - | P15.00 | - | W6.00 | - | BC13 |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
| 刃先 | ![]() | BC | 刃先長変更(規格より短くなります) 2≦BC<B 指定0.1mm単位 | |||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法>>こちら [ NG ]PCC併用不可 | - | |||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法>>こちら [ NG ]PRC併用不可 | - | |||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 LC<L (刃先部より加工) 指定0.1mm単位 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]刃先長さBは(L-LC)分短くなります。 [ ! ]ジェクタピンの飛び出し量は、バネ&ピン強化 タイプの場合は2mm、それ以外の場合は4mm となります。 | |||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L +0.30 ⇒ +0.050 | |||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||
![]() | ![]() | |||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1゜単位 |
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | |
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1゜単位 | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | |
| [ NG ]KC・WKC併用不可 | [ NG ]KC・WKC併用不可 | |||||
![]() | NKC | - | 廻り止め無し [ NG ]リテーナセット 納入品適用不可 | |||
| シャンク部 | ![]() | SKC | ![]() | シャンク部フラット面加工(1面) ![]() P≦D-2.2 W≦D-2.2 (加工幅1) [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 [ NG ]リテーナセット納入品適用 不可 | ||
![]() | AC | ![]() | エア用としてジェクタピンを抜 き取り、リング状の樹脂(ABS) を入れて内側から横穴をふさ ぎます。 [ ! ]熱が加わると内部の樹脂と 接着剤が溶け出してエア穴 に不具合が生じることがあ ります。ご注意ください。 | |||
![]() | NC | ![]() | ジェクタピンを抜き取ります。 [ NG ]AC併用不可 | |||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3 ⇒ℓ=0 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | |||
| ボタンダイ | カス上がり対策 ボタンダイ | カス上がり対策 逆テーパボタンダイ |
|---|---|---|
| ストリッパガイドピン | ストリッパガイドブシュ | パンチガイドブシュ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
厚板打抜き用パンチ -TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
厚板打抜き用パンチ
4.2
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
5
ミスミ
厚板打抜き用パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3.5
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ
4.8
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -ディコート処理-
5
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3.7
ミスミ
厚板打抜き用パンチ -ディコート処理-
5
ミスミ
全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ -RWコーティング-
0