プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【RPコーティングとは】・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地にα処理(R)を施して耐摩...
詳細を確認
より選択
[ ! ]シャンク径公差D[ T ]はm5・+0.005/0を選択
[ ! ]刃先エッジ部は微小Rが付きます。

[ ! ]P≧W
[ ! ]P≧W
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | ||
|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ||
| D m5 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RP-AP | ![]() |
刃先長さ(B) L>S |
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RP-APH | |||
| D +0.005/0 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | ARP-AP | ||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | ARP-APH | |||
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | 0.01mm | B | H | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | D | min.Pmax. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||
| (D m5) RP-AP RP-APH (D +0.005/0) ARP-AP ARP-APH | ![]() | ![]() | 5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.99 | 4.97 | 1.20 |
のみ | 8 | 10 | |||||||
| 6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.99 | 5.97 | 1.50 | 11 | ||||||||||||
| 8 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.00 | 13 | 13 | ||||||||
| 10 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 15 | |||||||||
| 13 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 18 | |||||||||
| 16 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | 21 | ||||||||
| 20 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 25 | |||||||||
| 25 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | |||||||||
![]() | 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.99 | 4.97 | 1.20 | 13 | 10 | |||||||||||
| 6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.99 | 5.97 | 1.50 | 11 | |||||||||||||
| 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.00 | 19 | 13 | |||||||||
| 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 15 | ||||||||||
| 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 18 | ||||||||||
| 16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 21 | ||||||||||
| 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 25 | |||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | |||||||||||
:P>D-0.03→ ℓ=0 刃先形状
でP>D-0.03の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
:P・K>D-0.05→ ℓ=0 刃先形状
でP・K>D-0.05の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( のみ) | ||
| RP-APAS 20 | - | 80 | - | P15.00 |
| 9 | 日目出荷 |
| 型式 | - | L(LC) | - | P(PC) | - | W(WC) | - | R( のみ) | - | (BC・KC…etc.) | ||
| RP-APAS 20 | - | LC82 | - | PC12.00 | - | BC13 |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 刃先 | ![]() | PC WC | 刃先寸法変更
指定0.01mm単位
| 刃先寸法変更
指定0.01mm単位
| |||||||||||||||||||
![]() | BC | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+ 35mm以上必要です。 [ ! ]PC・WC追加工の記載内 の表にご注意ください | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+ 40mm以上必要です。 [ ! ]PC・WC追加工の記載内 の表にご注意ください | ||||||||||||||||||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PCC併用不可 | - | ||||||||||||||||||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-0.2)/2 [ ! ]研磨仕上げとなります [ NG ]PRC併用不可 | 刃先側端面C面取り加工 刃先形状 ![]() のみ適用0.1 / 0.3 / 0.5 より選択 [ ! ]PCC≦(Wー0.4)/2 [ ! ]放電仕上げとなります [ NG ]LKZ併用不可 | ||||||||||||||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 35+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-刃先長さが35mm 以下の場合、刃先長さは 全長-35mmになります。 | 全長変更 40+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-刃先長さが40mm 以下の場合、刃先長さは 全長-40mmになります。 | |||||||||||||||||||
| (LKC併用の場合、0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||||||||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 L +0.30 ⇒ +0.050 | |||||||||||||||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||||||||||
| ツバ部 | ![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | |||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1゜単位 | |||||||||||||||
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜ と角度指定 加工(2面) 指定1゜単位 | ![]() | 廻り止め0゜ と角度指定 加工(2面) 指定1゜単位 | ||||||||||||||||
| [ NG ]KC・WKC併用不可 | [ NG ]KC・WKC併用不可 | ||||||||||||||||||||
![]() | NKC | - | 廻り止め無し [ NG ]リテーナセット 納入品適用不可 | ||||||||||||||||||
| シャンク部 | ![]() | SKC | ![]() | シャンク部フラット面加工(1面)
| |||||||||||||||||
![]() | UC | ウレタンストリッパ(USN)取付加工
[ ! ]L≧80、L≧90に適用 [ ! ]D10 ~ 25に適用 | |||||||||||||||||||
![]() | NDC | 導 入 部 無 し | ℓ≧3⇒ℓ=0 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | ||||||||||||||||||
| 刃先シャー角 | ![]() | 1F | - | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ] 形状のQ寸法指定不可 | |||||||||||||||||
![]() | 2F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC・SKC併用不可 | [ NG ]LKC併用不可 | ||||||||||||||||||
![]() | 3F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC・SKC併用不可 | [ NG ]LKC併用不可 | ||||||||||||||||||
![]() | 4F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC・SKC併用不可 | [ NG ]LKC併用不可 | ||||||||||||||||||
![]() | 5F | [ ! ]全長公差L±0.3 [ ! ]球面加工ではありません [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC・SKC併用不可 [ NG ]PKC併用不可 | [ ! ]全長公差L±0.3 [ ! ]球面加工ではありません [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PKC併用不可 | ||||||||||||||||||
![]() | 6F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC・SKC併用不可 | [ NG ]LKC併用不可 | ||||||||||||||||||
![]() | 7F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC・SKC併用不可 | - | ||||||||||||||||||
| ボタンダイ | カス上がり対策 ボタンダイ | カス上がり対策 逆テーパボタンダイ |
|---|---|---|
| ストリッパガイドピン | ストリッパガイドブシュ | パンチガイドブシュ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
厚板打抜き用パンチ -TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
厚板打抜き用パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3.5
ミスミ
厚板打抜き用パンチ
4.2
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
5
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ
4.8
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3.7
ミスミ
厚板打抜き用パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
5
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -ディコート処理-
5
ミスミ
厚板打抜き用パンチ -ディコート処理-
5