プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【RPコーティングとは】・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地にα処理(R)を施して耐摩...
詳細を確認
より選択

(M6)
大径タイプ
(M8)
極大径タイプ
(M10)
[ ! ]シャンク径公差D[ T ]はm5・+0.005/0を選択
[ ! ]刃先エッジ部は微小Rが付きます。
[ ! ]※D=5の場合、廻り止め深さは0.5になります。
[ ! ]P≧W
[ ! ]P≧W
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | ||
|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ||
| Dm5 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | (D5~25) RP-MPH タップ大径タイプ (D13~20) RP-MPHL タップ極大径タイプ (D20) RP-MPHX |
|
刃先長さ(B) X>L>S |
| D +0.005/0 | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | (D5~25) ARP-MPH | ||

| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | D | ||||||||||||||||||
| min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||||||
| (Dm5) RP-MPH (D +0.005/0) ARP-MPH |
|
| 5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 1.20 |
のみ | 8 | 3 | |||||||
| 6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 1.50 | |||||||||||||
| 8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.00 | 13 | 4 | |||||||||
| 10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 5 | ||||||||||
| 13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 6 | ||||||||||
| 16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | ||||||||||
| 20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | |||||||||||
| 25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | |||||||||||
| 5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 2.00 | 13 | 3 | |||||||||||
| 6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 2.00 | ||||||||||||||
| 8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.50 | 19 | 4 | ||||||||||
| 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 5 | |||||||||||
| 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 6 | |||||||||||
| 16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | ||||||||||||
| 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | |||||||||||||
| 25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | |||||||||||||
| 5 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 3.50 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 3.50 | |||||||||||||||
| 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 5.00 | 30 | 4 | |||||||||||
| 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 5 | ||||||||||||
| 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 5.00 | 6 | ||||||||||||
| 16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | - | 40 | ||||||||||||||
| 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | ||||||||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | ||||||||||||||||
| タップ大径タイプ (D m5) RP-MPHL | ![]() | 13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 13 | 8 | |||||||
| 16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | ||||||||||
| 20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | |||||||||||
![]() | 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 19 | |||||||||||
| 16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | ||||||||||||
| 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | |||||||||||||
| タップ極大径タイプ (D m5) RP-MPHX | ![]() | 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 19 | 10 | |||||||||
![]() | 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 25 | ||||||||||||
[ ! ]L(40)→B=8 全長が(40)の場合、刃先長さは一律8mmになります。
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( のみ) | ||
| ARP-MPHDL13 | - | 80 | - | P10.50 | - | W7.34 |
| 9 | 日目出荷 |
| 型式 | - | L(LC) | - | P(PC) | - | W(WC) | - | R( のみ) | - | (BC・KC…etc.) | ||
| RP-MPHAL13 | - | LC72 | - | P8.24 | - | KC-LKC |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 刃先 | ![]() | PC WC | 刃先寸法変更
| 刃先寸法変更
[ NG ]刃先X適用不可 | |||||||||
|
| ||||||||||||
![]() | BC | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+ 25mm以上必要です。 [ ! ]タップ大径タイプの 場合、全長LはBC+ 30mm以上必要です。 [ ! ]タップ極大径タイプの 場合、全長LはBC+ 40mm以上必要です。 [ ! ]PC・WC追加工の記載 内の表にご注意ください | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+30mm 以上必要です。 [ ! ]タップ極大径タイプの場合、 全長LはBC+40mm以上必要 です。 [ ! ]PC・WC追加工の記載 内の表にご注意ください | ||||||||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PCC併用不可 | - | ||||||||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PRC併用不可 | - | ||||||||||
![]() | SC | 刃先ラップ仕上げ [ ! ]P寸法公差・指定単位は変わりません。 [ ! ]コーティング前の母材を仕上げます。 [ NG ]RWコーティング・NWコーティングは摘要不可 [ NG ]刃先 形状コーナーR=0指定不可 | |||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||
![]() | ![]() | |||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 25+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-刃先長さが25mm 以下の場合、刃先長さは 全長-25mmになります。 [ ! ]タップ大径タイプの場合、 全長-刃先長さが30mm 以下の場合、刃先長さは 全長-30mmになります。 [ ! ]タップ極大径タイプの場 合、全長ー刃先長さが 40mm以下の場合、刃先 長さは全長-40mmにな ります。 | 全長変更 30+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-刃先長さが30mm 以下の場合、刃先長さは 全長-30mmになります。 [ ! ]タップ極大径タイプの場合、 全長ー刃先長さが40mm 以下の場合、刃先長さは 全長-40mmになります。 | ||
| (LKC併用の場合 0.01mm単位指定可) | ||||||
![]() | LKC | 全長公差変更 L +0.30 ⇒ +0.050 (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | ||||
| その他 | ![]() | KC | ![]() | 廻り止め 一面加工 [ NG ]D5適用不可 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1゜単位 |
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) [ NG ]D5適用不可 | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | |
![]() | NKC | - | 廻り止め無し | |||
![]() | SKC | ![]() | シャンク部フラット面加工(1面) ![]() ・D5・6 P≦D-1.2 W≦D-1.2 (加工幅0.5) ・D8~ P≦D-2.2 W≦D-2.2 (加工幅1) [ NG ]KC・WKC併用不可 | |||
| 刃先シャー角 | ![]() | 1F | - | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ] ![]() 形状のQ寸法指定不可 | ||
![]() | 2F | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・SKC併用不可 | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 | |||
![]() | 3F | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・SKC併用不可 | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 | |||
![]() | 4F | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・SKC併用不可 | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 | |||
![]() | 5F | [ ! ]全長公差L±0.3 [ ! ]球面加工ではありません [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・SKC併用不可 [ NG ]PKC併用不可 | [ ! ]全長公差L±0.3 [ ! ]球面加工ではありません [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PKC併用不可 | |||
![]() | 6F | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・SKC併用不可 | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 | |||
![]() | 7F | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・SKC併用不可 | - | |||
| ボタンダイ | カス上がり対策 ボタンダイ | カス上がり対策 逆テーパボタンダイ |
|---|---|---|
| ストリッパガイドピン | ストリッパガイドブシュ | パンチガイドブシュ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
タップ付パンチ
4.8
ミスミ
タップ付ジェクタパンチ ノーマル・WPC処理
4.8
ミスミ
タップ付2段パンチ
5
ミスミ
タップ付パンチ -TiCNコーティング・ディコート処理-
4.5
ミスミ
タップ付パンチ -WPC®処理・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3
ミスミ
タップ付パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
0
ミスミ
タップ付ジェクタパンチ -α処理®-
0
ミスミ
タップ付パンチ -RXコーティング・HXコーティング-
0
ミスミ
タップ付パンチ -DLCコーティング・NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-
0