プレス金型部品技術窓口

【RPコーティングとは】・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地にα処理(R)を施して耐摩...
詳細を確認
[ ! ]ジェクタ穴詳細は>>こちら
[ ! ]ジェクタピン詳細と飛び出し量の求め方(参考値)は>>こちら
[ ! ](6)・(D)・(D+3)は参考値となります。
[ ! ]刃先エッジ部は微小Rが付きます。

| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | ||
|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ||
| D m5 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV テーパリング NAK80 37~43HRC | RP-TSSJ | ![]() |
|
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV テーパリング NAK80 37~43HRC | RP-TSPJ | |||
| 型式 | 指定0.1mm単位 L | 指定0.01mm単位 min.Pmax. | B | H | d1 | d2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | D | ||||||
| RP-TSSJ RP-TSPJ | ![]() | ![]() | 8 | 50.0~80.0 | 4.00~7.99 | 13 | 13 | 1.5 | 3.4 |
| 10 | 55.0~90.0 | 5.00~9.99 | 15 | 1.8 | 4.4 | ||||
| 13 | 65.0~100.0 | 6.00~12.99 | 18 | 2.8 | |||||
| 16 | 10.00~15.99 | 19 | 21 | ||||||
![]() | 8 | 60.0~80.0 | 4.00~7.99 | 19 | 13 | 1.5 | 3.4 | ||
| 10 | 60.0~90.0 | 5.00~9.99 | 15 | 1.8 | 4.4 | ||||
| 13 | 70.0~100.0 | 6.00~12.99 | 18 | 2.8 | |||||
| 16 | 10.00~15.99 | 25 | 21 | ||||||
| 型式 | - | L | - | P | ||
| RP-TSSJAS 10 | - | 82 | - | P8.30 |
| 9 | 日目出荷 |
| 型式 | - | L | - | P | - | (BC・NC…etc.) | ||
| RP-TSSJAL 10 | - | 82 | - | P8.60 | - | PRC0.3 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |
| 刃先 | |||
![]() | BC | 刃先長変更(規格より短くなります) 2≦BC≦B 指定0.1mm単位 | |
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-d1-0.5)/2 [ NG ]PCC併用不可 | |
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-d1-0.5)/2 [ NG ]PRC併用不可 | |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||
| 全長 | ||||
![]() | LKC | 全長公差変更 L +0.30 ⇒ +0.050 | ||
| シャンク部 | ![]() | NC | ![]() | ジェクタピンを 抜き取ります。 |
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3⇒ℓ=0 | |

| ボタンダイ | カス上がり対策 ボタンダイ | カス上がり対策 逆テーパボタンダイ |
|---|---|---|
| ストリッパガイドピン | ストリッパガイドブシュ | パンチガイドブシュ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパヘッドパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
1
ミスミ
テーパヘッドパンチジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
0
ミスミ
テーパヘッドジェクタパンチ-TiCNコーティング-
0
ミスミ
テーパヘッドパンチ-TiCNコーティング-
3.5
ミスミ
テーパヘッドパンチ
5
ミスミ
テーパヘッドパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
0
ミスミ
テーパヘッドパンチジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コーティング+α処理(R))
0
ミスミ
テーパヘッドパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
4
ミスミ
テーパヘッドパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-
0