プレス金型部品技術窓口

【RPコーティングとは】・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地にα処理(R)を施して耐摩...
詳細を確認
[ ! ](6)・(D)・(D+3)は参考値となります。
[ ! ]刃先エッジ部は微小Rが付きます。

| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | ||
|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ||
| D m5 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV テーパリング NAK80 37~43HRC | RP-TSSH | ![]() |
|
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV テーパリング NAK80 37~43HRC | RP-TSPH | |||
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 min.Pmax. | B | H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B | D | |||||||||
| 刃先長さ | ||||||||||||
| RP-TSSH RP-TSPH | ![]() | ![]() | 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 13 | 13 | |
| 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 15 | |||||
| 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 18 | |||||
| 16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 19 | 21 | ||||
| 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 25 | |||||
| 25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 30 | |||||
![]() | 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 19 | 13 | |||
| 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 15 | |||||
| 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 18 | |||||
| 16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 25 | 21 | ||||
| 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 25 | |||||
| 25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 30 | |||||
| 型式 | - | L | - | P |
| RP-TSSHAS 20 | - | 80 | - | P15.00 |
| 9 | 日目出荷 |
| 型式 | - | L(LC) | - | P(PC) | - | (BC・HC…etc.) |
| RP-TSSHAS 20 | - | LC82 | - | PC12.00 | BC13 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |||||
| 刃先 | ![]() | PC | 刃先寸法変更
| ||||
| |||||||
![]() | BC | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+35mm以上必要です。 [ ! ]PC追加工の記載内の表にご注意ください | |||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PCC併用不可 | |||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PRC併用不可 | |||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 35+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]全長-刃先長さが35mm以下の場合、 刃先長さは全長-35mmになります。 | |||||||||||||
![]() | LKC | 全長公差変更 L +0.30 ⇒ +0.050 | ||||||||||||||
(LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||||
| シャンク部 | ![]() | UC | ウレタンストリッパ(USN)取付加工
[ ! ]L≧80、L≧90に適用 [ ! ]D10~25に適用 | |||||||||||||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3⇒ℓ=0 | |||||||||||||
| 刃先シャー角 | ![]() | 2F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 | |||||||||||||
![]() | 3F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 | ||||||||||||||
![]() | 4F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 | ||||||||||||||
![]() | 5F | [ ! ]全長公差L±0.3 [ ! ]球面加工ではありません [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]PKC併用不可 | ||||||||||||||
![]() | 6F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 | ||||||||||||||
![]() | 7F | [ NG ]LKC併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 | ||||||||||||||

| ボタンダイ | カス上がり対策 ボタンダイ | カス上がり対策 逆テーパボタンダイ |
|---|---|---|
| ストリッパガイドピン | ストリッパガイドブシュ | パンチガイドブシュ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパヘッドパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
1
ミスミ
テーパヘッドパンチジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
0
ミスミ
テーパヘッドパンチ
5
ミスミ
テーパヘッドパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
4
ミスミ
テーパヘッドジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3
ミスミ
テーパヘッドジェクタパンチ
0
ミスミ
テーパヘッドジェクタパンチ-TiCNコーティング-
0
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6