プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
[ ! ]WPC®処理よりも刃先先端エッジ部への影響を抑えられるのが特長です。
[ ! ]P≧W
[ ! ]P≧W
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 | [ H ]母材硬度 | [ H ]表面硬度 (α処理) | 型式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ||||
| m5 | SKD11相当 | 60~63HRC | 1100~1200HV | P-SKJ |
|
L>S |
| +0.005/0 | AP-SKJ | |||||
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | 0.1mm 単位 | B | Uキー溝深さ | M | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | T | |||||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | 刃先長さ | D | min. | P | max. | P・Kmax. | P・Wmin | R | |||||||||||||||
| (D m5) P-SKJ (D +0.005/0) AP-SKJ | ![]() | ![]() | 6 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00 | ~ | 5.99 | 5.97 | 2.00 |
のみ | T>5.0 ※ | 8 | 1.0 | 3 | ||||||
| 8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | ~ | 7.99 | 7.97 | 3.00 | 13 | 1.5 | 4 | |||||||||
| 10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | ~ | 9.99 | 9.97 | 3.00 | 5 | |||||||||||
| 13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | ~ | 12.99 | 12.97 | 6.00 | 6 | |||||||||||
| 16 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | ~ | 15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | |||||||||||
![]() | 6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00 | ~ | 5.99 | 5.97 | 2.00 | 13 | 1.0 | 3 | |||||||||||
| 8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | ~ | 7.99 | 7.97 | 3.00 | 19 | 1.5 | 4 | ||||||||||
| 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | ~ | 9.99 | 9.97 | 3.00 | 5 | ||||||||||||
| 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | ~ | 12.99 | 12.97 | 6.00 | 6 | ||||||||||||
| 16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | ~ | 15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | |||||||||||||
※キー溝不要の場合は、T寸法指示を全長Lと同じ寸法でご指示ください。
[ ! ]L(40)→B=6 全長が(40)の場合、刃先長さは一律6mmになります。
[ ! ]L(50)→B=13 全長が(50)の場合、刃先長さは一律13mmになります。
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( ) | - | T |
| P-SKJAS13 | - | 80 | - | P8.24 | - | T20.0 |
| 6 | 日目出荷 |
| 型式 | - | L(LC・LCT) | - | P(PC) | - | W(WC) | - | R( ) | - | T | - | (BC・KC・NKC…etc.) |
| P-SKJAL13 | - | 80 | - | P8.24 | - | T20.5 | - | LKC |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||
| 刃先 | ![]() | PC WC | 刃先寸法変更 PC≧Pcmin 指定0.01mm単位 (PKC併用の場合0.001mm単位 指定可) | 刃先寸法変更 PC・WC≧PC・WCmin 指定0.01mm単位 | |||||
|
| ||||||||
![]() | BC | 刃先長変更(規格より短くなります) 2≦BC<B 指定0.1mm単位 | |||||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法詳細>>こちら [ NG ]PCC併用不可 | - | ||||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法詳細 >>こちら [ NG ]PRC併用不可 | - | ||||||
![]() | PKC | 刃先公差変更 P +0.010 ⇒ +0.0050 (P寸法0.001mm単位指定可) | 刃先公差変更 P・W±0.01⇒+0.010 | ||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 LC<L(刃先部より加工) 指定0.1mm単位(LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]刃先長さBは(L-LC)分短くなります。 [ ! ]ジェクタピンの飛び出し量は、2mmとなります。 | ||||||
![]() | LCT | T寸法公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項 ([ ! ])はLCと同様 | |||||||
| |||||||||
![]() | LKC | 全長公差変更 L +0.3 0 ⇒ +0.05 0 | |||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||
| LKZ | 全長公差変更 L +0.3 0 ⇒ +0.01 0 | ||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
| その他 | ![]() | KC | - | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1゜単位 | |||||||||||
![]() | NKC | - | 廻り止め無し | |||||||||||||
![]() | KD | - | ![]() | キー溝 位置変更 指定1゜単位 | ||||||||||||
![]() | WKD | ![]() | キー溝平行 加工(2面) | ![]() | キー溝平行 加工(2面) KD併用可 | |||||||||||
![]() | TKC | T寸法公差 変 更 | T +0.050 ⇒ 0-0.02 | |||||||||||||
![]() | SKC | ![]() | シャンク部フラット面加工(1面)
| |||||||||||||
![]() | AC | ![]() | エア用としてジェクタピンを抜 き取り、リング状の樹脂(ABS)を 入れて内側から横穴をふさぎ ます。 [ ! ]熱が加わると内部の樹脂が 溶け出してエア穴に不具合 が生じることがあります。 ご注意ください。 | |||||||||||||
![]() | NC | ![]() | ジェクタピンを抜き取ります。 [ NG ]AC併用不可 | |||||||||||||
[ ! ]追加工表中のPRC・PCC追加工の制限に関わるd1寸法はこちら。>>P.350
■キー溝付パンチ用 固定キー >>こちら
PSKB | ![]() | PSKS | ![]() | PSK | ![]() | PSKW | ![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
新表面処理が登場!
「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」
などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。
【α処理®の特長】
・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!
・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!
・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!
(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キー溝付パンチ
4.3
ミスミ
キー溝付パンチ -WPC®処理・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
5
ミスミ
キー溝付ジェクタパンチ ノーマル・WPC処理
4
ミスミ
キー溝付パンチ -RXコーティング・HXコーティング-
0
ミスミ
キー溝付パンチ -TiCNコーティング-
4
ミスミ
キー溝付パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
4
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ
4.7