プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

[ ! ]WPC®処理よりも刃先先端エッジ部の微小Rを抑えられるのが特長です。
[ ! ]P≧W

| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 | [ H ]母材硬度 | [ H ]表面硬度 (α処理) | 型式 | |||
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ノック穴付 | ||||
| m5 | SKH51相当 | 61~64HRC | 1100~1200HV | P-AP |
|
L>S | -C |
| 粉末ハイス鋼 | 64~67HRC | P-APH | |||||
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | 刃先長さ | ノック穴付 | D | min. | P | max. | P・Kmax. | P・Wmin | R | |||||||||||||
| P-AP P-APH |
|
| -C | 10 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00 | ~ | 9.99 | 9.97 | 2.50 | 0.15〜W2未満 | 13 | 15 |
| 13 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00 | ~ | 12.99 | 12.97 | 3.00 | 18 | ||||||
| 16 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00 | ~ | 15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | 21 | |||||
| 20 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00 | ~ | 19.99 | 19.97 | 5.00 | 25 | ||||||
| 25 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00 | ~ | 24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | ||||||
| 32 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00 | ~ | 31.99 | 31.97 | 7.00 | 37 | ||||||
| 38 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00 | ~ | 37.99 | 37.97 | 8.00 | 43 | ||||||
| 45 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00 | ~ | 44.99 | 44.97 | 9.00 | 50 | ||||||
| 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00 | ~ | 9.99 | 9.97 | 2.50 | 19 | 15 | |||||
| 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00 | ~ | 12.99 | 12.97 | 3.00 | 18 | |||||||
| 16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00 | ~ | 15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 21 | |||||||
| 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00 | ~ | 19.99 | 19.97 | 5.00 | 25 | ||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00 | ~ | 24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | ||||||||
| 32 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00 | ~ | 31.99 | 31.97 | 7.00 | 37 | ||||||||
| 38 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00 | ~ | 37.99 | 37.97 | 8.00 | 43 | ||||||||
| 45 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00 | ~ | 44.99 | 44.97 | 9.00 | 50 | ||||||||

:P>D-0.03→l=0 刃先形状
でP>D-0.03の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
:P・K>D-0.05→l=0 刃先形状
でP・K>D-0.05の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( ) |
| P-SPAS-C25 | - | 100 | - | P18.05 |

| 5 | 日目出荷 |



| 6 | 日目出荷 |
[ ! ]祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。納期詳細はWOSにてご確認ください。
| 型式 | - | L(LC) | - | P(PC) | - | W(WC) | - | R( ) | - | (BC・HC・TC…etc.) |
| P-SPAS-C10 | - | LC95 | - | P18.05 | - | BC30 |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 刃先 | ![]() | PC WC | 刃先寸法変更
(PKC併用の場合 0.001mm単位指定可)
| 刃先寸法変更
| ||||||||||||||||||
![]() | BC | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+ [ ! ]PC・WC追加工の記載内 | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+ [ ! ]PC・WC追加工の記載内 | |||||||||||||||||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PCC・GC併用不可 | ― | |||||||||||||||||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PRC・GC併用不可 | ― | |||||||||||||||||||
![]() | PKC | 刃先公差変更 P +0.01 0 ⇒ +0.005 0 (P寸法0.001mm単位指定可) | 刃先公差変更 P・W±0.01 ⇒ +0.01 0 | |||||||||||||||||||
![]() | GC | 20°≦GC<90° 指定1°単位 刃先長さB≧f+2 f=P/2×tan(90°-GC°) 三角関数の真数表 >>こちら [ NG ]LKC・LKZ・PRC・PCC併用 | ― | |||||||||||||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 35+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-刃先長さが35mm | 全長変更 40+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-刃先長さが40mm | ||||||||||||||||||
| (LKC・LKZ併用の場合 0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||||||||||
![]() | LKC |
| ||||||||||||||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||||||||||
| LKZ |
| |||||||||||||||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1゜単位 | |||||||||||
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | ||||||||||||
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1゜単位 | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1゜単位 | ||||||||||||
| [ NG ]KC・WKC併用不可 | [ NG ]KC・WKC併用不可 | ||||||||||||||||
![]() | NKC | ― | 廻り止め無し [ NG ]リテーナセット納入品 | ||||||||||||||
| シャンク部 | ![]() | TPC | ノックピン変更 付属するMS6-25をMSTP6-25(タップ付タイプ)に変更します。 | ||||||||||||||
![]() | UC | ウレタンストリッパ(USN)取付加工
[ ! ]L≧80、L≧90に適用 [ ! ]D10~32に適用 | |||||||||||||||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3 ⇒ ℓ=0 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | ||||||||||||||
| 刃先シャー角 | ![]() | 1F | ― | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ] 形状のQ寸法指定不可 | |||||||||||||
![]() | 2F | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PRC・PCC・GC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 | ||||||||||||||
![]() | 3F | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PRC・PCC・GC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 | ||||||||||||||
![]() | 4F | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PRC・PCC・GC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 | ||||||||||||||
![]() | 5F | [ ! ]全長公差L±0.3 [ ! ]球面加工ではありません。 [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PRC・PCC・GC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 [ NG ]PKC併用不可 | [ ! ]全長公差L±0.3 [ ! ]球面加工ではありません。 [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PKC併用不可 | ||||||||||||||
![]() | 6F | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PRC・PCC・GC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 | ||||||||||||||
![]() | 7F | [ NG ]LKC・LKZ併用不可 [ NG ]PRC・PCC・GC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | ― | ||||||||||||||

■位置決めノック穴付パンチの特長
主に自動車のボディ等の金型に、パンチを保持するリテーナとセットで使用します。リテーナのノック穴による間接位置決めと異なり、パンチと同軸上に加工されたノック穴により直接位置決めができるため、金型精度が向上します。NC加工機による金型加工の場合にご使用になりますと効果的です。また、このパンチは家電製品の外板用の金型等にも、リテーナとセットで使用したり、一般順送型のパンチプレートに取り付けて使用することもできます。
[ ! ]GC追加工欄に記載の三角関数の真数表はこちら。>>P.1771
[ ! ]パンチをリテーナにセットして納入する場合の注文方法はこちら。>>パンチ・リテーナセット納入
[ ! ]UC追加工の詳細はこちら。>>P.61
[ ! ]刃先シャー角追加工の詳細はこちら。>>P.62
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
新表面処理が登場!
「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」
などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。
【α処理®の特長】
・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!
・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!
・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!
(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)
・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。
・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。
(詳細は「厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)
⇒カス上がりにお悩みの方はパンチにジェクタピンを組み込んだ「ジェクタパンチ」をご検討ください。ジェクタパンチにもα処理®の新商品があります。
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3.5
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
5
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
0
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ ノーマル
5
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
0
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付パンチ -TiCNコーティング-
0
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
0
DAYTON
ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNA処理-
4
ミスミ
厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-
0