プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

[ ! ]WPC®処理よりも刃先先端エッジ部への影響を抑えられるのが特長です。
[ ! ]P≧W
[ ! ]P≧W
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 | [ H ]母材硬度 | [ H ]表面硬度 (α処理) | 型式 | |
| Type | 刃先形状 | ||||
| m5 | SKH51相当 | 61~64HRC | 1100~1200HV | P-APTW |
|
| 粉末ハイス鋼 | 64~67HRC | P-APHTW | |||
| +0.005/0 | SKH51相当 | 61~64HRC | AP-APTW | ||
| 粉末ハイス鋼 | 64~67HRC | AP-APHTW | |||
| 型式 | L(選択) | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | H | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 対角線 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | V | F | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | D | P | B | Kmax | P・W | R | B | ||||||||||||||||||||||||||
| (D m5) P-APTW P-APHTW (D +0.005/0) AP-APTW AP-APHTW | ![]() | 5 | 50・60・70・80 | 1.50 | ~ | 1.999 | 2.0 | ~ | 20.0 | 4.96 | 1.00 | ~ | 1.49 |
のみ | 2.0 | ~ | 8.0 | ![]() D>V>P+0.01 ![]() D>V>(P,K)+0.03 | B+f+2<F≦Fmax & :F≦L-35 :F≦L-40
fは下図R部長さ(Y) の求め方(参考値) を確認してください。 | 10 | ||||||||||||||
| 2.00 | ~ | 3.999 | 2.0 | ~ | 35.0 | 1.50 | ~ | 1.99 | 2.0 | ~ | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
| 4.00 | ~ | 4.98 | 2.0 | ~ | 45.0 | 2.00 | ~ | 3.49 | 2.0 | ~ | 19.0 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | 3.50 | ~ | 4.96 | 2.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 50・60・70・80 | 1.50 | ~ | 1.999 | 2.0 | ~ | 20.0 | 5.96 | 1.00 | ~ | 1.49 | 2.0 | ~ | 8.0 | 11 | |||||||||||||||||||
| 2.00 | ~ | 3.999 | 2.0 | ~ | 35.0 | 1.50 | ~ | 1.99 | 2.0 | ~ | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
| 4.00 | ~ | 5.98 | 2.0 | ~ | 45.0 | 2.00 | ~ | 3.49 | 2.0 | ~ | 19.0 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | 3.50 | ~ | 4.99 | 2.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 5.00 | ~ | 5.96 | 2.0 | ~ | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 50・60・70・80・90・100 | 1.50 | ~ | 1.999 | 2.0 | ~ | 20.0 | 7.96 | 1.00 | ~ | 1.49 | 2.0 | ~ | 8.0 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2.00 | ~ | 3.999 | 2.0 | ~ | 35.0 | 1.50 | ~ | 1.99 | 2.0 | ~ | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
| 4.00 | ~ | 5.999 | 2.0 | ~ | 45.0 | 2.00 | ~ | 3.49 | 2.0 | ~ | 19.0 | |||||||||||||||||||||||
| 6.00 | ~ | 7.98 | 2.0 | ~ | 60.0 | 3.50 | ~ | 4.99 | 2.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | 5.00 | ~ | 7.96 | 2.0 | ~ | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 50・60・70・80・90・100 | 1.50 | ~ | 1.999 | 2.0 | ~ | 20.0 | 9.96 | 1.25 | ~ | 1.49 | 2.0 | ~ | 8.0 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2.00 | ~ | 3.999 | 2.0 | ~ | 35.0 | 1.50 | ~ | 1.99 | 2.0 | ~ | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
| 4.00 | ~ | 5.999 | 2.0 | ~ | 45.0 | 2.00 | ~ | 3.49 | 2.0 | ~ | 19.0 | |||||||||||||||||||||||
| 6.00 | ~ | 9.98 | 2.0 | ~ | 60.0 | 3.50 | ~ | 4.99 | 2.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | 5.00 | ~ | 9.96 | 2.0 | ~ | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 50・60・70・80・90・100 | 3.00 | ~ | 3.999 | 2.0 | ~ | 35.0 | 12.96 | 1.50 | ~ | 1.99 | 2.0 | ~ | 13.0 | 18 | |||||||||||||||||||
| 4.00 | ~ | 5.999 | 2.0 | ~ | 45.0 | 2.00 | ~ | 3.49 | 2.0 | ~ | 19.0 | |||||||||||||||||||||||
| 6.00 | ~ | 12.98 | 2.0 | ~ | 60.0 | 3.50 | ~ | 4.99 | 2.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | 5.00 | ~ | 12.96 | 2.0 | ~ | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 50・60・70・80・90・100 | 5.00 | ~ | 5.999 | 2.0 | ~ | 45.0 | 15.96 | 2.00 | ~ | 3.49 | 2.0 | ~ | 19.0 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6.00 | ~ | 15.98 | 2.0 | ~ | 60.0 | 3.50 | ~ | 4.99 | 2.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | 5.00 | ~ | 15.96 | 2.0 | ~ | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 50・60・70・80・90・100 | 6.50 | ~ | 19.98 | 2.0 | ~ | 60.0 | 19.96 | 2.50 | ~ | 3.49 | 2.0 | ~ | 19.0 | 25 | |||||||||||||||||||
| - | - | 3.50 | ~ | 4.99 | 2.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 5.00 | ~ | 19.96 | 2.0 | ~ | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 50・60・70・80・90・100 | 9.00 | ~ | 24.98 | 2.0 | ~ | 60.0 | 24.96 | 3.00 | ~ | 3.49 | 2.0 | ~ | 19.0 | 30 | |||||||||||||||||||
| - | - | 3.50 | ~ | 4.99 | 2.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 5.00 | ~ | 24.96 | 2.0 | ~ | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||
[ ! ]V>D-0.03→ℓ=0 V>D-0.03の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | B | - | V | - | F | - | R( ) |
| P-APTWA10 | - | 80 | - | P9.50 | - | B30 | - | V9.80 | - | F35 |

| 5 | 日目出荷 |

| 6 | 日目出荷 |
[ ! ]祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。
納期詳細はWOSにてご確認ください。
| 型式 | - | L(LC) | - | P | - | W | - | B | - | V | - | F | - | R( ) | - | (KC・WKC…etc.) |
| P-APTWA10 | - | LC72 | - | P4.80 | - | B10 | - | V6.80 | - | F25 | - | SKC |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||
![]() | ![]() | |||||
| 刃先 | ![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PCC・GC併用不可 | - | ||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PRC・GC併用不可 | - | |||
![]() | GC | 20°≦GC<90° 指定1°単位 刃先長さB≧f+2 f=P/2×tan(90°-GC°) 三角関数の真数表>>こちら [ NG ]LKC・LKZ・PRC・PCC 併用不可 | - | |||
![]() | PKC | 刃先公差変更 P +0.010 ⇒ +0.0050 (P寸法0.001mm単位指定可) | 刃先公差変更 P・W±0.01⇒+0.010 | |||
![]() | VKC | 刃先公差変更 V±0.01⇒+0.0050 (V寸法0.001mm単位指定可) | 刃先公差変更 V±0.01⇒+0.010 | |||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 35+F≦LC<L 指定0.1mm単位 | 全長変更 40+F≦LC<L 指定0.1mm単位 | ||
| (LKC・LKZ併用の場合0.01㎜単位指定可) | ||||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L +0.30 ⇒ +0.050 | |||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | ||||||
| LKZ | 全長公差 変 更 | L +0.30 ⇒ +0.010 | ||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | ||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||
![]() | ![]() | |||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1゜単位 |
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | |
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1゜単位 | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | |
| [ NG ]KC・WKC併用不可 | [ NG ]KC・WKC併用不可 | |||||
![]() | NKC | - | 廻り止め無し [ NG ]リテーナセット 納入品適用不可 | |||
| シャンク部 | ![]() | SKC | ![]() | シャンク部フラット面加工(1面) ・ D5・6 V≦D-1.2 (加工幅0.5) ・ D8~ V≦D-2.2 (加工幅1) [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 [ NG ]リテーナセット納入品適用 不可 | ||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3 ⇒ℓ=0 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | |||
[ ! ]追加工表中のPRC・PCC追加工の制限に関わるd1寸法はこちら。>>P.1771
[ ! ]パンチをリテーナにセットして納入する場合の注文方法はこちら。>>パンチ・リテーナセット納入
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
新表面処理が登場!
「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」
などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。
【α処理®の特長】
・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!
・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!
・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!
(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)
・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。
(詳細は「厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
厚板打抜き用パンチ -TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
厚板打抜き用パンチ
4.2
ミスミ
厚板打抜き用パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3.5
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
5
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ
4.8
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3.7
ミスミ
厚板打抜き用パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
5
ミスミ
厚板打抜き用パンチ -ディコート処理-
5
ミスミ
厚板打ち抜き用パンチ ラップ仕上げ
3.3