プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

[ ! ]WPC®処理よりも刃先先端エッジ部への影響を抑えられるのが特長です。
[ ! ]ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク >>P.352
[ ! ]ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセット >>P.355
※全長Lが変化しても刃先長さBは一定となるジェクタパンチです。
[ ! ]P≧W
[ ! ]P≧W
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 | [ H ]母材硬度 | [ H ]表面硬度 (α処理) | 型式 | ||
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ||||
| m5 | 粉末ハイス鋼 | 64~67HRC | 1100~1200HV | P-LFAPJ バネ&ピン 強化タイプ P-LFAPJV |
|
|
| +0.005/0 | AP-LFAPJ バネ&ピン 強化タイプ AP-LFAPJV | |||||
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | 刃先長さ | D | 指定0.1mm単位 | min. | P | max. | P・Kmax. | P・Wmin | R | ||||||
| (D m5) P-LFAPJ バネ強化タイプ (D8~25) P-LFAPJV (D +0.005/0) AP-LFAPJ バネ強化タイプ (D8~25) AP-LFAPJV | ![]() | ![]() | 8 | 60.0~130.0 バネ&ピン強化タイプ 70.0~100.0 | 4.00 | ~ | 7.99 | 7.97 | 4.00 |
のみ | 13 | 13 | ||||
| 10 | 5.00 | ~ | 9.99 | 9.97 | 5.00 | 15 | ||||||||||
| 13 | 6.00 | ~ | 12.99 | 12.97 | 6.00 | 18 | ||||||||||
| 16 | 70.0~130.0 バネ&ピン強化タイプ 80.0~100.0 | 10.00 | ~ | 15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 21 | ||||||||
| 20 | 13.00 | ~ | 19.99 | 19.97 | 6.00 | 25 | ||||||||||
| 25 | 18.00 | ~ | 24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | ||||||||||
![]() | 8 | 70.0~130.0 バネ&ピン強化タイプ 70.0~100.0 | 4.00 | ~ | 7.99 | 7.97 | 4.00 | 19 | 13 | |||||||
| 10 | 5.00 | ~ | 9.99 | 9.97 | 5.00 | 15 | ||||||||||
| 13 | 6.00 | ~ | 12.99 | 12.97 | 6.00 | 18 | ||||||||||
| 16 | 80.0~130.0 バネ&ピン強化タイプ 80.0~100.0 | 10.00 | ~ | 15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 21 | ||||||||
| 20 | 13.00 | ~ | 19.99 | 19.97 | 6.00 | 25 | ||||||||||
| 25 | 18.00 | ~ | 24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | ||||||||||
[ ! ]P-LFAPJV,AP-LFAPJVのばね定数は、P-LFAPJ,AP-LFAPJの2倍です。
[ ! ]
:P>D-0.03→ℓ=0 刃先形状
でP>D-0.03の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]
:P・K>D-0.05→ℓ=0 刃先形状
でP・K>D-0.05の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]刃先形状
で全長-刃先長さが30mm以下の場合、刃先長さは全長-30mmになります。
[ ! ]ジェクタ穴は厚板打抜き用ジェクタパンチブランクに準じます。
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( ) |
| P-LFAPJAS20 | - | 80 | - | P15.00 |

| 5 | 日目出荷 |

| 6 | 日目出荷 |
[ ! ]祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。
納期詳細はWOSにてご確認ください。
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( ) | - | (BC・KC…etc.) |
| P-LFAPJDS20 | - | 79 | - | P15.00 | - | W6.00 | - | KFC225 |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
| 刃先 | ![]() | BC | 刃先長変更(規格より短くなります) 2≦BC<B 指定0.1mm単位 | |||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法>>こちら [ NG ]PCC併用不可 | - | |||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法>>こちら [ NG ]PRC併用不可 | - | |||||
![]() | PKC | 刃先公差変更 P +0.01 0 ⇒ +0.005 0 (P寸法0.001mm単位指定可) | 刃先公差変更 P・W±0.01⇒+0.01 0 | |||||
| 全長 | ![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L +0.30 ⇒ +0.050 | ||||
| (L寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||
| LKZ | 全長公差 変 更 | L +0.30 ⇒ +0.010 | ||||||
| (L寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||
![]() | ![]() | |||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1゜単位 |
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | |
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1゜単位 | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | |
| [ NG ]KC・WKC併用不可 | [ NG ]KC・WKC併用不可 | |||||
![]() | NKC | - | 廻り止め無し [ NG ]リテーナセット 納入品適用不可 | |||
| シャンク部 | ![]() | SKC | ![]() | シャンク部フラット面加工(1面) ![]() P≦D-2.2 W≦D-2.2 (加工幅1) [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 [ NG ]リテーナセット納入品 適用不可 | ||
![]() | NC | ![]() | ジェクタピンを抜き取ります。 | |||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3 ⇒ℓ=0 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | |||
[ ! ]追加工表中のPRC・PCC追加工の制限に関わるd1寸法はこちら。>>P.350
[ ! ]パンチをリテーナにセットして納入する場合の注文方法はこちら。>>パンチ・リテーナセット納入
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
新表面処理が登場!
「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」
などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。
【α処理®の特長】
・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!
・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!
・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!
(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)
・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。
(詳細は「厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)
・任意の全長(L寸)に対して刃先長さ(B寸)が一定に保たれるジェクタパンチです。シャンク部に横穴を設けていないため、通常の厚板打ち抜き用ジェクタパンチよりもパンチが折損しにくくなります。
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
厚板打抜き用パンチ -TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
5
ミスミ
厚板打抜き用パンチ
4.2
ミスミ
厚板打抜き用パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3.5
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ
4.8
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
3.7
ミスミ
厚板打抜き用パンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
5
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-
0
ミスミ
厚板打抜き用パンチ -ディコート処理-
5