プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

[ ! ]WPC®処理よりも刃先先端エッジ部への影響を抑えられるのが特長です。
[ ! ]ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値)>>P.354
[ ! ]P≧W
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 | [ H ]母材硬度 | [ H ]表面硬度 (α処理) | 型式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ||||
| m5 | SKD11相当 | 60~63HRC | 1100~1200HV | P-SJF |
| L>S |
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | 刃先長さ | D | min. | P | max. | P・Kmax. | P・Wmin | R | ||||||||
| (Dm5) P-SJF |
|
| 8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5.00 | ~ | 7.99 | 7.97 | 5.00 | 0.15〜W2未満
| 13 | 11 |
| 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5.00 | ~ | 9.99 | 9.97 | 5.00 | 13 | |||||
| 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | ~ | 12.99 | 12.97 | 8.00 | 16 | |||||
| 16 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | ~ | 15.99 | 15.97 | 8.00 | 19 | 19 | ||||
| 20 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00 | ~ | 19.99 | 19.97 | 10.00 | 23 | |||||
| 25 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00 | ~ | 24.99 | 24.97 | 10.00 | 28 | |||||
| 8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5.00 | ~ | 7.99 | 7.97 | 5.00 | 19 | 11 | |||
| 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5.00 | ~ | 9.99 | 9.97 | 5.00 | 13 | |||||
| 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | ~ | 12.99 | 12.97 | 8.00 | 16 | |||||
| 16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | ~ | 15.99 | 15.97 | 8.00 | 25 | 19 | |||||
| 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00 | ~ | 19.99 | 19.97 | 10.00 | 23 | ||||||
| 25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00 | ~ | 24.99 | 24.97 | 10.00 | 28 | ||||||
[ ! ]
:P>D-0.03→ℓ=0 刃先形状
でP>D-0.03の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]
:P・K>D-0.05→ℓ=0 刃先形状
でP・K>D-0.05の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]L(50)→B=13 全長が(50)の場合、刃先長さは一律13mmになります。
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( ) |
| P-SJFDS16 | - | 60 | - | P12.50 | - | W9.35 |

| 5 | 日目出荷 |

| 6 | 日目出荷 |
[ ! ]祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。
納期詳細はWOSにてご確認ください。
| 型式 | - | L(LC・LCT・LMT) | - | P(PC) | - | W(WC) | - | R( ) | - | (BC・HC・TC…etc.) |
| P-SJFDS13 | - | LC58 | - | P10.50 | - | W9.50 | - | HC15-KC45 |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 刃先 | ![]() | PC WC | 刃先寸法変更 PC≧PCmin 指定0.01mm単位 (PKC併用の場合 0.001mm単位指定可)
| 刃先寸法変更 PC・WC≧PC・WCmin 指定0.01mm単位
| |||||||||||
![]() | BC | 刃先長変更(規格より短くなります) 2≦BC<B 指定0.1mm単位 | |||||||||||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-d1-0.5)/2 | - | ||||||||||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-d1-0.5)/2 | - | ||||||||||||
![]() | PKC | 刃先公差変更 P +0.01 0 ⇒ +0.005 0 (P寸法0.001mm単位指定可) | 刃先公差変更 P・W±0.01 ⇒ +0.01 0 | ||||||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更(刃先部より加工) LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]刃先長Bは(L-LC)分短くなります。 | ||||||||||||
![]() | LCT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])はLCと同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| LMT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])はLCと同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L +0.3 0 ⇒ +0.05 0 | ||||||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||
| LKZ | 全長公差 変 更 | L +0.3 0 ⇒ +0.01 0 | |||||||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||
| | |||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1゜単位 |
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | |
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | |
| [ NG ]KC・WKC併用不可 | [ NG ]KC・WKC併用不可 | |||||
![]() | NKC | - | 廻り止め無し | |||
![]() | HC | ツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位 | ||||
![]() | TC | ツバ厚変更 3.5≦TC<5 指定0.1mm単位 (TKC・TKM・LCT・LMT併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]全長Lは(5-TC)分短くなります。 | ||||
![]() | TKC | ツバ厚公差 変 更 | T +0.3 0 ⇒ +0.02 0 | |||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||
| TKM | ツバ厚公差 変 更 | T +0.3 0 ⇒ 0-0.02 | ||||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||
![]() | TCC | ツバ部C面加工 パンチ頭部の強度UPになります。 指定0.1mm単位 0.5≦TCC≦(H-D)/2 | ||||
![]() | RC | ![]() | リテーナ面に対してツバ部を -0.04~0に加工 [ ! ]D10~25に適用 | |||
| シャンク部 | ![]() | NC | ![]() | ジェクタピンを抜き取ります。 | ||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3 ⇒ ℓ=0 | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
新表面処理が登場!
「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」
などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。
【α処理®の特長】
・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!
・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!
・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!
(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)
・通常のジェクタパンチよりもジェクタピン径が大きいので、より安定したカス払い効果が期待できます。
・ジェクタピンの径を大きくしたことでピン強度・剛性もアップしています。通常ジェクタパンチでピン折損が問題となる場合にもお試しください。
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ -TiCNコーティング-
4.3
ミスミ
ジェクタパンチ -ディコート処理-
4.6
ミスミ
欠円シャンクショルダーパンチ -ノーマル・TiCNコーティング-
4.4
ミスミ
小径ショルダーパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ・TiCNコーティング・HWコーティング-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.4
ミスミ
ショルダー2段パンチ
4.5