プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

[ ! ]WPC®処理よりも刃先先端エッジ部への影響を抑えられるのが特長です。
[ ! ]ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク>>P.350
[ ! ]ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセット>>P.355
[ ! ]ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値)>>P.354
| D | d | 型式 |
| 10~32 | 6 | MS6-25 |
| 38・45 | 10 | SJB-CMS |
[ ! ]P≧W
[ ! ]P≧W
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 | [ M ]母材硬度 | [ H ]表面硬度 (α処理) | 型式 | |||
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ノック穴付 | ||||
| m5 | SKD11相当 | 60~63HRC | 1100~1200HV | P-SJ -バネ強化タイプ- P-SJV |
|
| -C |
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | 刃先長さ | ノック穴付 | D | min. | P | max. | P・Kmax. | P・Wmin | R | |||||||||||||
| P-SJ バネ強化タイプ (D10~32) P-SJV |
|
| -C | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.00 | ~ | 9.99 | 9.97 | 3.00 |
のみ | 13 | 13 | ||||
| 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00 | ~ | 12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||||||
| 16 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00 | ~ | 15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 19 | |||||||||
| 20 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00 | ~ | 19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | ||||||||||
| 25 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 18.00 | ~ | 24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | ||||||||||
| 32 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00 | ~ | 31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | ||||||||||
| (38) | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 28.00 | ~ | 37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | ||||||||||
| (45) | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 35.00 | ~ | 44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | ||||||||||
| 10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.00 | ~ | 9.99 | 9.97 | 3.00 | 19 | 13 | |||||||||
| 13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00 | ~ | 12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||||||||
| 16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00 | ~ | 15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 19 | ||||||||||
| 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00 | ~ | 19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 18.00 | ~ | 24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||||||
| 32 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00 | ~ | 31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | |||||||||||
| (38) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 28.00 | ~ | 37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | |||||||||||
| (45) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 35.00 | ~ | 44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | |||||||||||
| 10 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.00 | ~ | 9.99 | 9.97 | 6.00 | 30 | 13 | ||||||||||
| 13 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00 | ~ | 12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||||||||
| 16 | 100 | 110 | 120 | 10.00 | ~ | 15.99 | - | - | 40 | 19 | |||||||||||||
| 20 | 100 | 110 | 120 | 13.00 | ~ | 19.99 | 23 | ||||||||||||||||
| 25 | 100 | 110 | 120 | 18.00 | ~ | 24.99 | 28 | ||||||||||||||||
| 32 | 100 | 110 | 120 | 20.00 | ~ | 31.99 | 35 | ||||||||||||||||
[ ! ]P-SJVのばね定数は、P-SJの2倍です。
[ ! ]
:P>D-0.03→l=0 刃先形状
でP>D-0.03の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]
:P・K>D-0.05→l=0 刃先形状
でP・K>D-0.05の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]D(38)(45)はP-SJのみの規格です。バネ強化タイプはD10~32のみになります。
[ ! ]L(60)→B=13 全長が(60)の場合、刃先長さは一律13mmになります。
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( ) |
| P-SJDS-C38 | - | 100 | - | P30.00 | - | W18.00 |

| 5 | 日目出荷 |



| 6 | 日目出荷 |
[ ! ]祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。
納期詳細はWOSにてご確認ください。
| 型式 | - | L(LC) | - | P(PC) | - | W(WC) | - | R( ) | - | (BC・HC・TC…etc.) |
| P-SJAS-C25 | - | LC95 | - | P18.05 | - | PKC |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
| 刃先 | ![]() | PC WC | 刃先寸法変更 PC≧PCmin 指定0.01mm単位 (PKC併用の場合0.001mm 単位指定可) | 刃先寸法変更 PC・WC≧PC・WCmin 指定0.01mm単位 [ NG ]刃先X適用不可 | ||||||
|
| |||||||||
![]() | BC | 刃先長変更(規格より短くなります) 2≦BC<B 指定0.1mm単位 | ||||||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法詳細>>こちら [ NG ]PCC併用不可 | - | |||||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法詳細>>こちら [ NG ]PRC併用不可 | - | |||||||
![]() | PKC | 刃先公差変更 P +0.010 ⇒ +0.0050 (P寸法0.001mm単位指定可) | 刃先公差変更 P・W±0.01⇒+0.010 | |||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更(刃先部より加工) LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]刃先長さBは(L-LC)分短くなります。 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]ジェクタピンの飛び出し量は2mmとなります。 | |||||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L +0.3 0 ⇒ +0.050 | |||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||
| LKZ | 全長公差 変 更 | L+0.3⇒+0.010 [ NG ]D>25適用不可 | ||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||
![]() | ![]() | |||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1°単位 |
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | |
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0°と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | ![]() | 廻り止め0°と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | |
| [ NG ]KC・WKC併用不可 | [ NG ]KC・WKC併用不可 | |||||
![]() | NKC | - | 廻り止め無し [ NG ]リテーナセット 納入品適用不可 | |||
![]() | HC | ツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | ||||
![]() | TC | ツバ厚変更 3.5≦TC<5 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは(5-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同じです。 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | ||||
![]() | TCC | ツバ部C面加工 パンチ頭部の強度UPになります。 指定0.1mm単位 0.5≦TCC≦(H-D)/2 | ||||
| シャンク部 | ![]() | AC | ![]() | エア用としてジェクタピンを抜 き取り、リング状の樹脂(ABS) を入れて内側から横穴をふさぎ ます。 [ ! ]熱が加わると内部の樹脂と 接着剤が溶け出してエア穴 に不具合が生じることがあ ります。ご注意ください。 | ||
![]() | NC | ![]() | ジェクタピンを抜き取ります。 [ NG ]AC併用不可 | |||
![]() | TPC | ノックピン変更 付属するMS6-25をMSTP6-25 (タップ付タイプ)に変更します。 [ NG ]D38・45適用不可 | ||||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3⇒ℓ=0 | |||
| [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | ||||||
[ ! ]追加工表中のPRC・PCC追加工の制限に関わるd1寸法はこちら。>>P.350
[ ! ]パンチをリテ-ナにセットして納入する場合の注文方法はこちら。>>パンチ・リテ-ナセット納入
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
新表面処理が登場!
「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」
などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。
【α処理®の特長】
・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!
・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!
・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!
(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)
・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチの金型組み付け時にパンチリテーナなどを用いる場合に便利です。
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ
4.4
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ
4.3
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
0
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ -ディコート処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ -TiCNコーティング-
5
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ -ディコート処理-
0
DAYTON
センターノックジェクトール®パンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
5