プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
![]() [ ! ]シャンク径公差 D[ T ]は m5・ +0.005 0 を選択 | ■打ち抜き条件とコーティングマップ![]() あくまでも目安です。 品質重視の場合はHW/RW、生産数重視の場合はHX/RXがおすすめです。 ・TiCNコートはこちら ・HXコートはこちら ・RWコートはこちら ・RXコートはこちら ・ミスミの表面処理全般についてはこちら |
[ ! ]P≧W

| シャンク径 D[T]公差 | [M]材質 | [H]硬度 | 型式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 刃先形状 | B 刃先長さ | |||
| Dm5 | SKD11相当 | 60~63HRC 表面3,000HV | HW-SP |
| X>L>S |
| SKH51相当 | 61~64HRC 表面3,000HV | HW-SH | |||
| 粉末ハイス鋼 | 64~67HRC 表面3,000HV | HW-PH | |||
| D +0.005/0 | SKH51相当 | 61~64HRC 表面3,000HV | AHW-SH | ||
| 粉末ハイス鋼 | 64~67HRC 表面3,000HV | AHW-PH | |||
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 刃先 形状 | B 刃先長さ | D |
|
| ![]() | ||||||||||
| min. P max. | P・Kmax | P・Wmin | R | |||||||||||||
(Dm5) HW-SP HW-SH HW-PH (D+0.005 0) AHW-SH AHW-PH |
|
| 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00 ~ 3.99 | ― | ― | 0.15〜W2未満 | 8 | 5 |
| 4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00 ~ 3.99 | 3.97 | 1.00 | 7 | |||||
| 5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00 ~ 4.99 | 4.97 | 2.00 | 8 | |||||
| 6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00 ~ 5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | |||||
| 8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 7.99 | 7.97 | 3.00 | 13 | 11 | ||||
| 10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 9.99 | 9.97 | 3.00 | 13 | |||||
| 13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 ~ 12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||
| 16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00 ~ 15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 19 | ||||
| 20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00 ~ 19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||
| 25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00 ~ 24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||
| 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00 ~ 2.99 | ― | ― | 13 | 5 | ||||
| 4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00 ~ 3.99 | 3.97 | 2.00 | 7 | ||||||
| 5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00 ~ 4.99 | 4.97 | 2.00 | 8 | ||||||
| 6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00 ~ 5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | ||||||
| 8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 7.99 | 7.97 | 2.50 | 19 | 11 | |||||
| 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 9.99 | 9.97 | 2.50 | 13 | ||||||
| 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 ~ 12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | ||||||
| 16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00 ~ 15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 19 | ||||||
| 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00 ~ 19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||||||
| 25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00 ~ 24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||
| 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.20 ~ 2.99 | ― | ― | 19 | 5 | ||||
| 4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.20 ~ 3.99 | 3.97 | 2.00 | 7 | ||||||
| 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00 ~ 4.99 | 4.97 | 3.50 | 25 | 8 | ||||||
| 6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00 ~ 5.99 | 5.97 | 3.50 | 9 | |||||||
| 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 7.99 | 7.97 | 5.00 | 30 | 11 | ||||||
| 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00 ~ 9.99 | 9.97 | 5.00 | 13 | |||||||
| 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00 ~ 12.99 | 12.97 | 5.00 | 16 | |||||||
| 16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00 ~ 15.99 | ― | ― | 40 | 19 | |||||||
| 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00 ~ 19.99 | 23 | ||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00 ~ 24.99 | 28 | ||||||||||
[ ! ]
:P>D-0.03→l=0 刃先形状
でP>D-0.03の場合、D -0.01-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]
:P・K>D-0.05→l=0 刃先形状
でP>D-0.05の場合、D -0.01-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]L(40)→B=8 全長が (40) の場合、 刃先長さは一律8mmになります。
| 型式 | - | L | - | P | - | W | - | R( のみ) |
| HW-SPDL 13 | - | 80 | - | P10.50 | - | W7.34 |
•![]() | • ![]() | ||||||||||
|
|
|
[ ! ]18:00以降のご注文は3日目出荷となります。
[ ! ]1回のご注文における同一型式でのご注文本数は9本まで。
| 型式 | - | L(LC・LCT・LMT) | - | P(PC) | - | W(WC) | - | R | - | (BC・HC…etc.) |
| HW-SPDS 10 | - | LC72 | - | PC1.90 | - | WC1.90 | - | BC8-KC45 |
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 刃先 | ![]() | PC WC | 刃先寸法変更
(PKC併用の場合0.001mm 単位指定可)
| 刃先寸法変更
[ NG ]刃先X適用不可
| |||||||||||||||||||||||
![]() | BC | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+ [ ! ]PC・WC追加工の記載内 | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは刃先長さBC+ [ ! ]PC・WC追加工の記載内 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PCC併用不可 [ NG ]ストークA適用不可 | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PRC併用不可 [ NG ]ストークA適用不可 | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PKC | 刃先公差変更 P +0.01 0 ⇒ +0.005 0 (P寸法0.001mm単位指定可) | 刃先公差変更 P・W±0.01 ⇒ +0.01 0 | ||||||||||||||||||||||||
| [ NG ]D>13適用不可 | |||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 25+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-刃先長さが25mm | 全長変更 30+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-刃先長さが30mm | |||||||||||||||||||||||
| (LKC併用の場合0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])はLCと同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| LMT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])はLCと同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L +0.3 0 ⇒ +0.05 0 | ||||||||||||||||||||||||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||||||||||||||||||||||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1゜単位 | |||||||||||||||||||||
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | ||||||||||||||||||||||
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | ![]() | 廻り止め0゜と 角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | ||||||||||||||||||||||
| [ NG ]KC・WKC併用不可 [ NG ]ストークA適用不可 | [ NG ]KC・WKC併用不可 | ||||||||||||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||
![]() | ![]() | ||||
| ツバ部 | ![]() | NKC | - | 廻り止め無し [ NG ]リテーナセット納入品適用 | |
![]() | HC | ツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | |||
![]() | TC | ツバ厚変更 2≦TC<5 指定0.1mm単位 (TKC・TKM・LCT・LMT併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]全長Lは(5-TC)分短くなります。 | |||
![]() | TKC | ツバ厚公差 変 更 | T +0.3 0 ⇒ +0.02 0 | ||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | |||||
| TKM | ツバ厚公差 変 更 | T +0.3 0 ⇒ 0-0.02 | |||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | |||||
![]() | TCC | ツバ部C面加工 パンチ頭部の強度UPになります。 指定0.1mm単位 0.5≦TCC≦(H-D)/2 [ ! ]H≦5はTCC 0.5になります。 | |||
![]() | RC | ![]() | リテーナ面に対してツバ部を -0.04~0に加工 [ NG ]D +0.005 0タイプ適用不可 | ||
| シャンク部 | ![]() | SKC | ![]() | シャンク部フラット面加工(1面) ・D3~6 P≦D-1.2 W≦D-1.2 (加工幅0.5) ・D8~ P≦D-2.2 W≦D-2.2 (加工幅1) [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 [ NG ]ストークA適用不可 | |
![]() | UC | ウレタンストリッパ(USN)取付加工 [ ! ]詳細>>こちら をご参照ください。 [ ! ]D10~25に適用 [ NG ]ストークA適用不可 | |||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3 ⇒ ℓ=0 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 | ||
| 刃先シャー角 | ![]() | 1F | - | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 [ NG ] 形状のQ寸法指定不可 | |
![]() | 2F | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 | ||
![]() | 3F | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 | ||
![]() | 4F | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 | ||
![]() | 5F | [ ! ]全長公差L±0.3 [ ! ]球面加工ではありません [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 [ NG ]PKC併用不可 | [ ! ]全長公差L±0.3 [ ! ]球面加工ではありません [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 [ NG ]PKC併用不可 | ||
![]() | 6F | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 | ||
![]() | 7F | [ NG ]LKC・LCT・LMT併用不可 [ NG ]PRC・PCC併用不可 [ NG ]KC・WKC・KFC併用不可 | - | ||
[ ! ]パンチをリテーナにセットして納入する場合の注文方法はこちら。>>パンチ・リテーナセット納入
[ ! ]UC追加工の詳細はこちら。>>P.61
[ ! ]刃先シャー角追加工の詳細はこちら。>>P.62
・HWコーティングについての技術情報はこちら
>>WPC®処理・HWコーティングパンチ
・このパンチよりも更にパンチ寿命を延ばしたい場合には、このような商品もあります。
>>ショルダーパンチ -RWコーティング-, ショルダーパンチ -RXコーティング-
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
・刃先摩耗を抑制し、メンテナンス工数とトータルコストを削減する高耐久商品です。
・ダイス鋼ラインアップと刃先長さXタイプを追加しました。
・カス上がりを防ぐため、パンチにカス払いピンを組み込んだジェクタパンチもあります。商品仕様はこちらをご覧ください。
【HWコーティングとは】
・TiCNコーティングの下地にWPC処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。
コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。
(詳細は「製品データ WPC処理・HWコーティングパンチ」をご参照ください)
・表面処理を見直すことでメンテナンス工数とトータルコストを削減できる可能性があります。ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ -TiCNコーティング-
4.3
ミスミ
ショルダーパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.4
ミスミ
ジェクタパンチ -ディコート処理-
4.6
ミスミ
ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-
4
ミスミ
小径ショルダーパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ・TiCNコーティング・HWコーティング-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ ディコート処理
4.4