-
No.000830 【部品組合せテンプレート】シリンダの固定接続方法
薄型シリンダ/薄型シリンダ用取付金具/フローティングジョイント/ナックルジョイント/ヒンジベース/ヒンジピン
>薄型シリンダ/薄型シリンダ用取付金具/フローティングジョイント/ナックルジョイント/ヒンジベース/ヒンジピン...動させることが可能 タイプB -フローティングジョイント- シリンダロッドとの芯...
-
No.000071 異サイズワーク固定治具
異なるサイズのワークもワンタッチで段取可能の簡易な固定機構
>選定根拠 ショア30Aの柔らかさがフローティング機能に最適 ページトップへ戻る リスク情報...バラツキ吸収機構 先端にウレタンによるフローティング機構を使用することによって、ワークのバラツキを吸収できる...先端クランプがウレタンの弾性によりフローティングする構造 検索コード:#UL71 部品リスト...
-
No.000193 可動シュート
>スライドプレート:0.14[kg]、フローティングジョイント:0.02[kg] リニアブッシュ:0...7[N] 可動シュート:1.1[kg]、フローティングジョイント:0.07[kg] リニアガイドブロック:0...
-
No.000294 ボックス位置決め機構
四方固めによる位置決め
>4 SPSNL6-M5 8 5 フローティングジョイント FJRL10-1.25-9-8...25-9-8 2 6 フローティングジョイント FJR8-1.25-9 2 7 LHFSWM10...
-
No.000035 シリンダ直動機構
ストローク端調整付、オーソドックスなテーブル移動
>ページトップへ戻る フローティングジョイント 商品名 フローティングジョイント 簡易接続型...ページトップへ戻る 選定可能サイズ ■フローティングジョイント 簡易接続型 品番 部品名...
-
No.000129 制限されたスペースでのワーク搬送
リニアガイドのレール側を可動させることで押出し機構をコンパクト化
>25 特徴 縦方向に取り付け可能なフローティングジョイントです ※下記表内のオレン...ページトップへ戻る 選定可能サイズ ■フローティングジョイント一体型ブラケット取付タイプ...
-
No.000449 検査投入テーブル
フローティング機構を有した直動機構
>リニアブッシュ RAPiD Design対応 フローティング機構を有した直動機構 IDEA NOTE...の間にクリアランスを設けている(フローティング) シリンダのストロークエンドを使...
-
-
No.000299 簡易微調整テーブル
スラストベアリングを利用した全方向フローティング
>スラストベアリングを利用した全方向フローティング 指示プレート 商品名 指示プレート...ページトップへ戻る IDEA NOTE 全方向フローティング スラストベアリングの軌道板を逆に...
-