(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Contents
ミスミ ステージ相談窓口
必要な機能に特化することで、低価格でのご提供を実現しました。
特に、高剛性と低価格に重点を置いています。
既存のクロスローラガイドステージに比べ、耐荷重を2〜4倍増強し、厚さは30%低減。
シリーズ | KXT | PG | KXC | |
---|---|---|---|---|
ガイド | リニアボール | リニアボール | クロスローラ | |
材質 | スチール | ステンレス | アルミニウム | |
表面処理 | 無電解ニッケルメッキ | 無電解ニッケルメッキ | 黒アルマイト処理 | |
ステージ面サイズ範囲 | □40・60 | □40~70 | □40・60 | |
ステージ面サイズ □40での比較 | ||||
型番例 |
KXT04015-LC | PG413-L05AG-5 | KXC04015-C | |
移動量 | 15 | 13 | 15 | |
全長 | 105.5 | 142.5 | 102.5 | |
全幅 |
56 | 56.8 | 40 | |
テーブル面高さ |
20 | 20 | 30 | |
自重 | 0.38kg | 0.5kg | 0.31 | |
Max.スピード | 10mm/sec | 10mm/sec | 10mm/sec | |
一方向位置決め精度 | 10μm以内 | 6μm以内 | 10μm以内 | |
繰返し位置決め精度 | ±1μm以内 | ±0.5μm以内 | ±0.5μm以内 | |
耐荷重 | 10kgf(98N) | 10kgf(98N) | 5kgf(49N) | |
ミスミVONA 販売価格 |
1台 | 51,680 | 80,840 | 103,200 |
2~6台 | 51,680 | 67,080 | 98,900 | |
7台~ | 51,680 | 65,360 | 96,320 |
ベルトループ方式を採用した省スペースタイプの水平面Z軸ステージで、クサビ型水平面Z軸と比べ最大50%の低価格を実現。
シリーズ | KHE | KH |
---|---|---|
ガイド | リニアボール | くさび方式 クロスローラ |
材質 | スチール | アルミニウム |
表面処理 | 無電解ニッケルメッキ | 黒アルマイト処理 |
ステージ面サイズ範囲 | □40・60 | □60・70 |
ステージ面サイズ □60での比較 | ||
型番例 |
KHE06008-C | KH0604-L-5 |
全長 | 84.3 | 193.5 |
全幅 |
66 | 75 |
自重 | 0.92kg | 1.14 |
Max.スピード | 10mm/sec | 2.5mm/sec |
位置決め精度 | - | 7μm以内 |
繰返し位置決め精度 | ±5μm以内 | ±0.5μm以内 |
耐荷重 | 4kgf(39N) | 7kgf(68.6N) |
ミスミVONA 販売価格 |
105,059 | 191,520 |
既存の回転ステージに比べ、厚さ20%・重量10%の低減を実現しました。
シリーズ | KRE | KRW/KS402 | KS451 | |
---|---|---|---|---|
ガイド | 深溝玉軸受け | 深溝玉軸受け | 深溝玉軸受け | |
材質 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | |
表面処理 | 黒アルマイト処理 | 黒アルマイト処理 | 黒アルマイト処理 | |
ステージ面サイズ範囲 | φ39・60 | φ39/φ59/φ75/φ100/φ180 | φ39 | |
移動 特性※ |
天地逆転 | × | ○ | × |
断面水平 | × | ○ | × | |
側面垂直 | × | ○ | × | |
ステージ面サイズ φ39 移動量360°での比較 | ||||
型番例 |
KRE04360-C | KRW04360 | KS451-40-5 | |
全長 | 100.5 | 100 | - | |
全幅 |
58 | 58 | - | |
テーブル面高さ |
30 | 35 | 35 | |
自重 | 0.36 | 0.4 | 0.3 | |
Max.スピード | 40°/sec | 30°/sec | 72°/sec | |
位置決め精度 | 0.1°以内 | 0.05°以内 | - | |
繰返し位置決め精度 | ±0.05°以内 | ±0.01°以内 | - | |
耐荷重 | 3kgf(29.4N) | 3kgf(29.4N) | 1kgf(9.8N) | |
ミスミVONA 販売価格 |
1台 | 74,033 | 118,680 | 102,340 |
2~6台 | 74,033 | 98,900 | 85,140 | |
7台~ | 74,033 | 96,320 | 85,140 |
※ ○:荷重やモーメント制限はあるが使用可能。×:使用不可
選定に悩んだら迷わず、選定支援サービスへ!
ミスミ ステージ相談窓口
必要な機能に特化することで、低価格でのご提供を実現しました。
X軸・XY軸・Z軸・水平面Z軸・回転と、多岐にわたってご提供いたします。
高耐荷重 アルミクロスローラステージ比:4倍!
省スペース 同耐荷重のアルミクロスローラステージ占有面積比:75%DOWN!
※上記数値はX軸の場合となります。
シリーズ | BXT | BSS | B11 | B05・B06 | B08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ガイド | リニアボール | リニアボール | クロスローラ | アリ式(アリ溝) (ラック&ピニオン方式) |
アリ式(アリ溝) (送りねじ方式) |
|
材質 | スチール | ステンレス | アルミ | アルミ | 真鍮 | |
表面処理 | 無電解ニッケル メッキ処理 |
無電解ニッケル メッキ処理 |
黒アルマイト処理 | 黒アルマイト処理 | 黒塗装 | |
ステージ面 サイズ範囲 |
□40・60 | □25~100 | □25~120 | □25~60 | □25~60 | |
ステージ面サイズ □40での比較 | ||||||
型番例 |
BXT04013-CL | BSS16-40C | B11-40C | B05-1NH | B08-11 | |
ステージ面 |
20mm | 16mm | 20mm | 35mm | 15mm | |
自重 | 0.24kg | 0.23kg | 0.14kg | 0.21kg | 0.19kg | |
移動量 | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±10mm | ±7mm | |
移動精度 (真直度) |
10μm | 1μm以内 | 3μm以内 | 20μm | 30μm | |
平行度 | 30μm | 15μm | 30μm | 40μm | 40μm | |
耐荷重 | 10kgf(98N) | 10kgf(98N) | 2kgf(19.6N) | 3.0kgf(29.4) | 3.0kgf(29.4) | |
ミスミVONA 販売価格 |
1台 | 13,176 | 18,441 | 21,500 | 13,760 | 12,900 |
2~12台 | 10,824 | 15,507 | 19,608 | 11,610 | 10,750 | |
13台~ | 10,353 | 15,088 | 18,920 | 11,180 | 10,320 |
シリーズ | BYT | BSS | B21 | B05・B06 | B08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガイド | リニアボール | リニアボール | クロスローラ | アリ式(アリ溝) (ラック&ピニオン方式) |
アリ式(アリ溝) (送りねじ方式) |
|||||
材質 | スチール | ステンレス | アルミ | アルミ | 真鍮 | |||||
表面処理 | 無電解ニッケル メッキ処理 |
無電解ニッケル メッキ処理 |
黒アルマイト処理 | 黒アルマイト処理 | 黒塗装 | |||||
ステージ面 サイズ範囲 |
□40・60 | □25~100 | □25~120 | □25~60 | □25~60 | |||||
ステージ面サイズ □40での比較 | ||||||||||
型番例 |
BYT04013-CL | BSS26-40C | B21-40A | B05-2NH | B08-12 | |||||
ステージ面 |
40mm | 32mm | 40mm | 40mm | 30mm | |||||
自重 | 0.48kg | 0.46kg | 0.3kg | 0.37kg | 0.38kg | |||||
移動量 | ±6.5mm | ±6.5mm | ±6.5mm | ±10mm | ±7mm | |||||
移動精度 (真直度) |
10μm | 1μm以内 | 3μm | - | - | |||||
平行度 | 60μm | 30μm以内 | 60μm | - | - | |||||
耐荷重 | 9.8kgf(95.6N) | 9.7kgf(95.1N) | 1.8kgf(17.6N) | 2.8kgf(27.4N) | 2.8kgf(27.4N) | |||||
ミスミVONA 販売価格 |
1台 | 26,353 | 1台 | 37,840 | 1台 | 43,000 | 1台 | 26,660 | 1台 | 25,800 |
2~6台 | 21,647 | 2~6台 | 31,820 | 2~6台 | 39,216 | 2~72台 | 22,360 | 2~72台 | 21,500 | |
7台~ | 20,706 | 7台~ | 30,960 | 7台~ | 38,270 | 73台~ | 21,500 | 73台~ | 20,640 |
シリーズ | BZT | BSS | B31 | B05・B06 | B08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガイド | リニアボール | リニアボール | クロスローラ | アリ式(アリ溝) | アリ式(アリ溝) | |||||
送り方式 | マイクロメータヘッド | マイクロメータヘッド | マイクロメータヘッド | ラック&ピニオン方式 | 送りねじ方式 | |||||
材質 | スチール | ステンレス | アルミニウム | アルミ | 真鍮 | |||||
表面処理 | 無電解ニッケル メッキ処理 |
無電解ニッケル メッキ処理 |
黒アルマイト処理 | 黒アルマイト処理 | 黒塗装 | |||||
ステージ面 サイズ範囲 |
□40・60 | □25~80 | □25~80 | □25~60 | □25~60 | |||||
ステージ面サイズ □40での比較 | ||||||||||
型番例 |
BZT04013-UL | BSS36-40A | B31-40A | B05-3NH | B08-13 | |||||
自重 | 0.42kg | 0.32kg | 0.2kg | 0.23kg | 0.11kg | |||||
移動精度 (真直度) |
10μm | 1μm | 3μm | 20μm | 30μm | |||||
垂直度 | - | 65μm以内 | 80μm | - | - | |||||
耐荷重 | 2.0kgf(19.6N) | 5.0kgf(49N) | 1.0kgf(9.8N) | 1.5kgf(14.7N) | 0.7kgf(6.9N) | |||||
ミスミVONA 販売価格 |
1台 | 18,824 | 1台 | 24,080 | 1台 | 27,520 | 1台 | 18,060 | 1台 | 18,060 |
2~6台 | 15,529 | 2~12台 | 20,210 | 2~12台 | 23,048 | 2~12台 | 15,050 | 2~12台 | 15,050 | |
7台~ | 15,059 | 13台~ | 19,780 | 13台~ | 22,360 | 13台~ | 14,620 | 13台~ | 14,620 |
高耐荷重 アルミクロスローラステージ比:25%UP! 無電解ニッケルメッキ処理のため、高防錆です。
シリーズ | BHE | B33 | B07 | |
---|---|---|---|---|
ガイド | リニアボール | クロスローラ | アリ式(アリ溝) | |
材質 | スチール | アルミニウム | アルミ | |
表面処理 | 無電解ニッケルメッキ処理 | 黒アルマイト処理 | 黒アルマイト処理 | |
ステージ面サイズ範囲 | □40・60 | □25~80 | □25~60 | |
ステージ面サイズ □40での比較 | ||||
型番例 |
BHE04006 | B33-40A | B07-2N | |
自重 | 0.3kg | 0.2kg | 0.12kg | |
移動量 | ±3mm | ±3mm | ±5mm | |
平行度 | 80μm | 100μm | - | |
耐荷重 | 3.0kgf(29.4N) | 1.0kgf(9.8N) | 1.0kgf(9.8N) | |
ミスミVONA 販売価格 |
1台 | 31,059 | 38,700 | 19,780 |
2~6台 | 25,882 | 32,250 | 16,340 | |
7台~ | 25,412 | 31,390 | 15,910 |
※移動量を重視される場合は、アリ式(アリ溝)のB07シリーズをお勧めいたします。
角型 側面基準で簡単設計、簡単取付。軽量、既存回転ステージ比:10%DOWN!を実現しました。
シリーズ | BRE | B43 | BS43 | |
---|---|---|---|---|
ガイド | すりあわせ方式 | すりあわせ方式 | クロスローラベアリング | |
材質 | アルミニウム | アルミニウム | ステンレス | |
表面処理 | 黒アルマイト処理 | 黒アルマイト処理 | - | |
ステージ面サイズ範囲 | □40・60 | φ24~110 | φ60~100 | |
ステージ面サイズ □60・φ60での比較 | ||||
型番例 |
BRE06020 | B43-60N | BS43-60 | |
自重 | 0.26kg | 0.2kg | 0.58kg | |
移動量 | ±10 | 粗動:360° 微動:±5° | 粗動:360° 微動:±5° | |
平行度 | 50μm | 20μm | 50μm | |
耐荷重 | 3.0kgf(29.4N) | 3.0kgf(29.4N) | 5.0kgf(49.0N) | |
ミスミVONA 販売価格 |
1台 | 18,824 | 29,240 | 92,880 |
2~6台 | 16,000 | 24,080 | 77,400 | |
7台~ | 15,059 | 23,220 | 76,540 |
選定に悩んだら迷わず、選定支援サービスへ!
ミスミ ステージ相談窓口
ステージを設置する台が水平面ではなく、斜めだったり天地が逆だったりするのですが、問題なく使えますか?
手動ステージの設置でお悩みならば、取付姿勢マルチタイプをお勧めします。
その他の各製品のスペックは平面に設置したときを前提としているため、ステージの型式、取付向きにより機能を満たさない 場合があります。天井取付、側面取付の際は下記の例をご参照ください。
また、使用条件に応じて最適な機構の製品、ご使用方法をご案内いたしますのでお気軽にご相談ください。
ガイドに掛かる荷重条件はほぼ等しいので、使用は可能ですが、カタログスペックは満たさない場合があります。
モーメント荷重により、ガイド、モーターに掛かる負荷が変わってきます。電源をOFFにした際、落下防止が必要であれば電磁ブレーキ付モーターを推奨します。
B33-KGA 等
ステージ内のスプリングが延びる方向になるため自重で下がってしまい ます。
BSS16-60A等
マイクロメータで荷重が受けられず、ステージ面が下がります。
選定に悩んだら迷わず、選定支援サービスへ!
ミスミ ステージ相談窓口
選定に悩んだら迷わず、選定支援サービスへ!
ミスミ ステージ相談窓口