17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャッキスタンド・関連用品

ジャッキスタンド・関連用品は、油圧ジャッキ等で持ち上げた車両や重量物を安定した状態で保持・支持するために使用する器具および周辺用品です。ジャッキスタンド(リジッドラック)のほか、対象物の損傷を防ぐジャッキパッド(ゴム受け)、軟弱地盤での沈み込みを防ぐジャッキベース(敷板・プレート)、高さ調整用のブロックなどがあります。
    8
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      ジャッキスタンド

        バーコ

        ジャッキスタンド

        【特長】・1セット2脚入りです。・クリックポスティングシステムになります。・安全ピン付きです。・安定感抜群の広めの足です。・ジャッキ使用時にサポートとして使用して下さい。
        もっと読む
        0
        通常単価(税別) :
        7,671
        通常出荷日 :
        1日目
      • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
        オートジャッキスタンド

          バーコ

          オートジャッキスタンド【2個入り】

          【特長】・1セット2脚入りです・レバーを上に引き上げるとオートでスタンドが上昇します・ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります
          もっと読む
          0
          通常単価(税別) :
          14,426
          通常出荷日 :
          1日目
        • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
          AXLEスタンド

            エスコ

            AXLEスタンド

            【仕様】・強固な構造で高い安全性と耐久性があります。・ピン式/スピン式
            もっと読む
            0
            通常単価(税別) :
            17,200
            通常出荷日 :
            1日目〜
            一部当日出荷可能
          • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
            MMブロック標準タイプ

              今野製作所

              MMブロック標準タイプ

              【特長】・従来の木材やアルミ材よりも軽く取り回しも抜群です。・錆や腐食に強く、丈夫で長持ちです。・木材使用不可の現場でも使用可能です。・エコマーク認定商品です。・廃プラスティックを利用し製造しています。【用途】・重量物の保持などに。【材質】・樹脂
              もっと読む
              0
              通常単価(税別) :
              10,354
              通常出荷日 :
              4日目
            • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
              22 ton/355-508mm ジャッキスタンド

                エスコ

                22 ton/355-508mm ジャッキスタンド

                【商品仕様】・能力…22t・ストローク…355/508mm・サイズ…250(W)×250(D)×355(H)mm・サドルサイズ…95(W)×60(D)mm・取手サイズ…45(W)×115(H)mm・重量…15kg・材質…スチール・3段階調節(355mm、433mm、508mm)・取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。・9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。・入数…1台・JAN:4548745757668
                もっと読む
                0
                通常単価(税別) :
                33,564
                通常出荷日 :
                1日目
                一部当日出荷可能
              • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                20ton/420- 680mm ジャッキスタンド

                  エスコ

                  20ton/420- 680mm ジャッキスタンド

                  【商品仕様】・スチール製・ねじ式で簡単に高さの調整ができます。・サイズ…330(W)×330(D)×420(H)mm・能力(t)…20(1台)・揚高(mm)…420/680・重量(kg)…29(1台)・入数…1台・JAN:4548745255546
                  もっと読む
                  0
                  通常単価(税別) :
                  76,101
                  通常出荷日 :
                  1日目
                  一部当日出荷可能
                • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                  リプラギジャッキプレート

                    エスコ

                    リプラギジャッキプレート

                    【商品仕様】・材質…廃プラスチック・平面にジャッキを置くことができます。・サイズ…300×360mm・厚み…50mm・有効面サイズ…260×260mm・重量…4kg・持ち手ハンドル付・能力…20t(直径160mmジャッキ使用時の参考値)
                    もっと読む
                    0
                    通常単価(税別) :
                    8,960
                    通常出荷日 :
                    1日目
                    一部当日出荷可能
                  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
                    25ton/675-1050mm ジャッキスタンド

                      エスコ

                      25ton/675-1050mm ジャッキスタンド

                      【商品仕様】・スチール製・サイズ…330(W)×330(D)×675(H)mm・能力(t)…25(1台)・揚高(mm)…675/1050(6段調節)・重量(kg)…35.5(1台)・入数…1台・JAN:4548745255492
                      もっと読む
                      0
                      通常単価(税別) :
                      68,617
                      通常出荷日 :
                      1日目

                    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                    比較リスト