ファクトリーサプライ用品技術窓口

KTC(京都機械工具)
| 本体・オプション | 形状・種類 | 揚力(kN(t)) | ストローク(mm) | 最低高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | パンタグラフ型 | 6(0.6) ~ 10(1) | 260 ~ 300 | - |

SK-11
| 本体・オプション | 形状・種類 | 揚力(kN(t)) | ストローク(mm) | 最低高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | 建築・設備用ジャッキ | 5(0.5) | 52 | 148 |

大阪ジャッキ製作所
| 本体・オプション | 形状・種類 | 揚力(kN(t)) | ストローク(mm) | 最低高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | ジャーナル型 | 100(10) ~ 1000(100) | 105 ~ 350 | 255 ~ 445 |

エスコ
工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm)
| 本体・オプション | 形状・種類 | 揚力(kN(t)) | ストローク(mm) | 最低高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | 特殊用途ジャッキ | - | 254 ~ 381 | - |

SK-11
| 本体・オプション | 形状・種類 | 揚力(kN(t)) | ストローク(mm) | 最低高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | 建築・設備用ジャッキ | 2(0.2) | 30 | 115 |

エスコ
工業用ジャッキ(マウント部高さ:280~534mm、381~762mm)
| 本体・オプション | 形状・種類 | 揚力(kN(t)) | ストローク(mm) | 最低高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | 特殊用途ジャッキ | - | 254 ~ 381 | - |

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
| 本体・オプション | 形状・種類 | 揚力(kN(t)) | ストローク(mm) | 最低高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | 建築・設備用ジャッキ | - | - | - |

エスコ
| 本体・オプション | 形状・種類 | 揚力(kN(t)) | ストローク(mm) | 最低高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | パンタグラフ型 | 6(0.6) | - | - |

KTC(京都機械工具)
| 本体・オプション | 形状・種類 | 揚力(kN(t)) | ストローク(mm) | 最低高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| オプション | パンタグラフ型 | - | - | - |

エスコ
工業用ジャッキ(マウント部高さ:292~546mm、381~762mm)
| 本体・オプション | 形状・種類 | 揚力(kN(t)) | ストローク(mm) | 最低高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | 特殊用途ジャッキ | - | 254 ~ 381 | - |

MELTECH
| 本体・オプション | 形状・種類 | 揚力(kN(t)) | ストローク(mm) | 最低高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | パンタグラフ型 | 9.8(0.98) | 245 | - |

大洋製器工業
| 本体・オプション | 形状・種類 | 揚力(kN(t)) | ストローク(mm) | 最低高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | 建築・設備用ジャッキ | 25(2.5) ~ 50(5) | 90 ~ 110 | - |

今野製作所
| 本体・オプション | 形状・種類 | 揚力(kN(t)) | ストローク(mm) | 最低高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | 建築・設備用ジャッキ | 150(15) ~ 300(30) | 150 | - |

MELTECH
| 本体・オプション | 形状・種類 | 揚力(kN(t)) | ストローク(mm) | 最低高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | パンタグラフ型 | 19.6(1.96) | 290 | - |

バーコ
| 本体・オプション | 形状・種類 | 揚力(kN(t)) | ストローク(mm) | 最低高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| オプション | - | - | - | - |

日ノ出(丸八鋳造所)
| 本体・オプション | 形状・種類 | 揚力(kN(t)) | ストローク(mm) | 最低高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | 建築・設備用ジャッキ | 20(2) | - | 260 |

日ノ出(丸八鋳造所)
| 本体・オプション | 形状・種類 | 揚力(kN(t)) | ストローク(mm) | 最低高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | 建築・設備用ジャッキ | 30(3) | - | 295 |

エスコ
714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)【2個入り】
| 本体・オプション | 形状・種類 | 揚力(kN(t)) | ストローク(mm) | 最低高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | トロリー/ガレージ型 | 7.14(0.714) | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
パンタグラフジャッキ
4.7通常価格(税別):3,403円~

エスコ
パンタグラフジャッキ EA993A-1
0通常価格(税別):3,960円

マサダ製作所
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
5通常価格(税別):39,575円~

エスコ
油圧ジャッキ(2~10t)
0通常価格(税別):9,526円~

スーパーツール
スーパー 油圧ホース
0通常価格(税別):15,006円

マサダ製作所
2段式オイルジャッキ 1.5ton
0通常価格(税別):17,164円

今野製作所
レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 標準タイプ
0通常価格(税別):53,754円~

トラスコ中山
ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック
4.3通常価格(税別):1,511円~

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ