17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カテゴリ

ドリル

ドリルとは、被削材に対して穴あけを行う切削工具です。使用される加工機としてはボール盤、旋盤を始めフライス盤やマシニングセンターなどがあります。工具材質には超硬合金、粉末ハイス鋼、ハイス鋼などがあり刃部表面にはシリコン系、TiAlN系、TiCN系、TiN系などのコーティングを始め、表面に油保持力を上げるホモ処理など表面処理もあります。またドリル先端には先端にかかるスラスト荷重を低減させるためシンニングという先端加工をする対応もあります。シンニングの形状にはX型(深穴加工向き)、R型(ステンレス系加工向き)、S型(鋳鉄・非鉄系加工向き)などがありそれぞれの特長・用途により使い分けをします。近年では曲面でも曲がらずに穴あけ加工が可能なフラットドリルが注目されています。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト