• 台風19号で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。台風の影響により、商品のお届けに遅延が生じる可能性がございます。また、配送会社の配達停止地域(※)向けのご注文はお受けできかねます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 ※配達停止地域:宮城県(伊具郡丸森町)、長野県(長野市穂保)【10月16日 14:00現在】
  • 10/21~10/25にかけて「即位礼正殿の儀」にともなう羽田空港発着便の規制が実施されます。 特に北海道・九州向けの商品配送に影響が出るため、お早目のご注文をお願いいたします。
  • 10月1日弊社出荷分より消費税率が10%(地方税を含む)となります。ご不明な点は、請求・支払お問い合わせ窓口(0120-343-048)までお問い合わせください。
  • 変更(※)をともなう当日出荷ご希望のご注文および変更のご依頼は午前中にいただきますようお願いいたします。 宅配会社の取り引き条件見直しにともない、午後のご注文に対しては出荷に関する変更をお受けできない場合がございます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
ミスミ進化中!

切削工具メーカー イチ押し品特集

切削工具、最新技術トレンド品で難削材も安定加工で長寿命を実現。
三菱・タンガロイ・不二越などブランド工具大特集!

不等リード不等分割超硬エンドミル

三菱マテリアル株式会社

  • ■ 不等リードを採用し、従来品に比べてびびりを抑制!
  • ■ 難削材(ステンレス鋼・チタン合金)加工や突き出しの長い加工でも安定加工を実現。
  • ■ 耐熱性に優れたインパクトミラクルコーティングを適用。高硬度材の加工にも対応!

ステンレス鋼における工具寿命比較

コート、刃形状改善により、従来品に比べ2倍以上の工具寿命を達成!

商品一覧

その他メーカーの商品一覧

フラット超硬ドリル

不二越

  • ■ 穴あけの常識を変えたフラットドリル。
  • ■ 多機能なフラットドリルがシリーズ拡張。
  • ■ アクアEXコートにより耐熱性、耐磨耗性を向上し、長寿命。

45°傾斜面加工の切削抵抗

アクアドリルEXフラットは、切りくず排出良好、安定加工

180°フラットなドリル

アクアドリルEXフラットは、底面がフラットで、精度のよい座ぐり面が一発で可能

多機能用途

コート、傾斜面の座ぐり、タップ止まり穴など1本でおまかせ

商品一覧

その他メーカーの商品一覧

高送りリーマ

グーリング

  • ■ 放電加工やボーリング加工をリーマ加工へ!サーメットを超える性能を発揮!
  • ■ 高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能。
  • ■ 加工材質の適用範囲も広く、加工コストを大幅に削減。

貫通穴用リーマ HR500D

画期的なシャンクスルークーラント供給。穴の仕上げ加工はもっと早く、より高精度に。

ずば抜けた高能率加工を実現!
生産性が向上し加工コストを低下!

■ 使用事例紹介(仕事内容:射出成型金型製造)

【使用前】
金型は54HRCの高硬度鋼で製造されており、仕上げは放電加工。
一穴35分もかかり、82穴の加工に48時間(丸2日)を費やす。
【使用効果】
一穴35分を1秒に短縮!
ドリル加工(下穴)とリーマ加工(仕上)が同じ機械上で可能となり、
加工時間だけでなく放電加工機への乗せ変え時間までも短縮!
※注意点 (使用環境)
⇒ 十分な回転数と送り速度
⇒ 十分なクーラント圧力と高精度なツールホルダ
⇒ 安定したワーククランプ状態

商品一覧

その他メーカーの商品一覧

ねじ穴関連工具加工用途に合わせたさまざまなタップ紹介

不二越

  • ■ 他社無処理タップの2倍の切削速度で、2.5倍以上の工具寿命
  • ■ 低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現!

寿命比較

コート、傾斜面の座ぐり、タップ止まり穴など1本でおまかせ

商品一覧

その他メーカーの商品一覧

ヘッド交換式エンドミル

三菱マテリアル

  • ■ ヘッドとホルダの締結面をすべて超硬製とすることで、ソリッド工具に近い剛性を確保。
  • ■ アプリケーションに応じた多彩なヘッド交換が可能であり、経済性に優る。

内部給油に対応可、2面拘束、超硬一体式ホルダ

インコネル718の平坦部分加工における寿命比較

難削材に適した新材種EP7020は、従来品に対して2倍の工具寿命を達成。

難削材に適した新材種EP7020は、従来品に対して2倍の工具寿命を達成。

  • 被削材: インコネル718(43HRC)
  • ホルダ: IMX12-U12NO41L100C
  • ヘッド: IMX12B4HV12012
  • 回転速度: 1700min-1
  • 切削速度: 28m/min
  • 送り速度: 350mm/min
  • 1刃当たりの送り量: 0.05mm/t.
  • 切込み量: ap=0.6mm ae=1.2mm
  • 突出し長さ: 65mm
  • 加工形態: ダウンカット、湿式(エマルション)
  • 使用機械: 横形M/C(BT)40

商品一覧

その他メーカーの商品一覧

小径フライス用チップエンドミル

タンガロイ

  • ■ 大きなすくい角で、スムーズ加工
  • ■ 刃先角が大きく、切れ刃強度向上
  • ■ 高精度インサートにより、抜群の壁面精度、
    加工面品位を実現
  • ■ 独自のV字形状サポートにより加工中の
    インサートのブレを防止
  • ■ M1.8からM2へサイズアップすることで
    ねじ強度を向上
逆ポジ形状の外周逃げ部分

■ 逆ポジ形状の逃げ面により、インサート強度を高め、優れた耐チッピング性
大きなインサート断面で剛性・強度を向上

商品一覧

その他メーカーの商品一覧

高速高送りエンドミル

高送り高剛性
ラジアスエンドミル
3枚刃高送り
ボールエンドミル
高硬度鋼加工用
ハイヘリカルエンドミル

切削工具とご一緒に