17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

固定キャスター通販・販売特集

固定キャスターの特集ページです。 キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□やキャスタ 中荷重用 CMG□など固定キャスターに関する商品を探せます。

  • キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
  • キャスタ 中荷重用 CMG□
  • 産業用キャスター SKMシリーズ 固定
  • キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
  • アルミフレーム用キャスタ コーナー取付タイプ 軽荷重用
  • アルミフレーム用キャスタ 2点取り付けタイプ
  • 重量用キャスター 400シリーズ プレートタイプ
  • 平付けプレートタイプキャスター 500BPS・519BPS・500BPR 車輪径100~200mm
  • キャスタ 低床タイプ
  • キャスタ(F8シリーズ) (CAF8)

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

固定キャスターに関連する通販・販売特集

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト