17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

USB 電源 5v 1a通販・販売特集

USB 電源 5v 1aの特集ページです。 スイッチングACアダプタ(12VDC 5A)やUSB3.0/3.1対応マイクロケーブルなどUSB 電源 5v 1aに関する商品を探せます。

  • スイッチングACアダプタ(12VDC 5A)
    • 数量スライド割引

    コンテック(PC関連)

    スイッチングACアダプタ(12VDC 5A)

    0
    通常価格(税別) :
    16,000円
    通常出荷日 :
    7日目
  • USB3.0/3.1対応マイクロケーブル

      サンワサプライ

      USB3.0/3.1対応マイクロケーブル

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      1,301円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • PWM制御電源 TPDPシリーズ

        アイテックシステム

        PWM制御電源 TPDPシリーズ

        0
        通常価格(税別) :
        29,611円~
        通常出荷日 :
        14日目
      • バッテリパック/オプション
        • 数量スライド割引

        ニプロン

        バッテリパック/オプション

        5平均満足度 5.0
        通常価格(税別) :
        2,521円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • AC100V・DC12V・USBポータブル電源 EA812HB-9

          エスコ

          AC100V・DC12V・USBポータブル電源 EA812HB-9

          0
          通常価格(税別) :
          250,058円
          通常出荷日 :
          5日目
        • USB コントロールボード

            テクシオ・テクノロジー

            USB コントロールボード

            0
            通常価格(税別) :
            36,098円
            通常出荷日 :
            4日目
          • 2世代パソコン電源
            • 数量スライド割引

            ニプロン

            2世代パソコン電源

            4平均満足度 4.0
            通常価格(税別) :
            24,640円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ
            • 廃止予定品

            ケースレーインスツルメンツ

            プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ

            0
            通常価格(税別) :
            333,352円~
            通常出荷日 :
            3日目
          • プログラマブルターミナル NT631C 交換用バッテリ

              オムロン

              プログラマブルターミナル NT631C 交換用バッテリ

              5平均満足度 5.0
              通常価格(税別) :
              6,309円
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • リニア方式プログラマブルAC電源

                テクシオ・テクノロジー

                リニア方式プログラマブルAC電源

                0
                通常価格(税別) :
                511,675円~
                通常出荷日 :
                19日目
              • バスパワーUSB機器対応 ACアダプター USB-ACADP5R

                  アイ・オー・データ機器

                  バスパワーUSB機器対応 ACアダプター USB-ACADP5R

                  5平均満足度 5.0
                  通常価格(税別) :
                  3,430円
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • 1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                    ミスミ

                    1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                    5平均満足度 5.0
                    通常価格(税別) :
                    12,000円
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • 1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                      ミスミ

                      1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                      0
                      通常価格(税別) :
                      13,000円
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                    • CPシリーズ CPUユニット CP1E/CP2E オプション品

                        オムロン

                        CPシリーズ CPUユニット CP1E/CP2E オプション品

                        3平均満足度 3.0
                        通常価格(税別) :
                        2,439円
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • 1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

                          MOXA

                          1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

                          5平均満足度 5.0
                          通常価格(税別) :
                          9,260円~
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能
                        • コントローラ

                            コンテック(PC関連)

                            コントローラ

                            0
                            通常価格(税別) :
                            98,000円
                            通常出荷日 :
                            7日目
                          • 小型インダストリアルPC RICOH iFシリーズ(ACアダプタ対応モデルタイプ)

                              リコー

                              小型インダストリアルPC RICOH iFシリーズ(ACアダプタ対応モデルタイプ)

                              5平均満足度 5.0
                              通常価格(税別) :
                              8,300円~
                              通常出荷日 :
                              8日目
                            • アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V
                              • 数量スライド割引

                              アズワン

                              アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V

                              0
                              通常価格(税別) :
                              5,143円~
                              通常出荷日 :
                              1日目
                            • CPU用 ATX12V電源変換ケーブル

                                ミスミ

                                CPU用 ATX12V電源変換ケーブル

                                5平均満足度 5.0
                                通常価格(税別) :
                                1,000円
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • USB2.0 Aタイプ延長ケーブル
                                • 数量スライド割引

                                ミスミ

                                USB2.0 Aタイプ延長ケーブル

                                4.5平均満足度 4.5
                                通常価格(税別) :
                                916円~
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • USB2.0 A-Bタイプケーブル
                                • 数量スライド割引

                                ミスミ

                                USB2.0 A-Bタイプケーブル

                                4.5平均満足度 4.5
                                通常価格(税別) :
                                1,044円~
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ

                                  三菱電機

                                  MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ

                                  4.6平均満足度 4.6
                                  通常価格(税別) :
                                  3,650円
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                • 超小型・USB1.1規格対応

                                    ミスミ

                                    超小型・USB1.1規格対応

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    6,000円
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                  • スイッチング式ACアダプター
                                    • 新商品

                                    サンハヤト

                                    スイッチング式ACアダプター

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    4,248円
                                    通常出荷日 :
                                    9日目
                                  • PWM制御電源 TPAPシリーズ

                                      アイテックシステム

                                      PWM制御電源 TPAPシリーズ

                                      5平均満足度 5.0
                                      通常価格(税別) :
                                      26,112円~
                                      通常出荷日 :
                                      14日目
                                    • DC12V・USBポータブル電源 EA812HF-12A

                                        エスコ

                                        DC12V・USBポータブル電源 EA812HF-12A

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        45,373円
                                        通常出荷日 :
                                        1日目
                                      • KVMスイッチ・データコンバータ用ACアダプタ
                                        • 数量スライド割引

                                        ミスミ

                                        KVMスイッチ・データコンバータ用ACアダプタ

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        4,190円
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                      • ACアダプタ(5VDC 3A)
                                        • 数量スライド割引

                                        コンテック(PC関連)

                                        ACアダプタ(5VDC 3A)

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        7,900円
                                        通常出荷日 :
                                        7日目
                                      • ACアダプター  UA 310シリーズ
                                        • 数量スライド割引

                                        アズワン

                                        ACアダプター  UA 310シリーズ

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        4,138円~
                                        通常出荷日 :
                                        1日目
                                      • 4・7ポート産業グレード USB ハブ

                                          MOXA

                                          4・7ポート産業グレード USB ハブ

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          32,200円~
                                          通常出荷日 :
                                          在庫品1日目
                                          当日出荷可能

                                        これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                        ACアダプタに関連する通販・販売特集

                                        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                        比較リスト