ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スイッチング式ACアダプター

通常単価(税別)
4,248円
税込単価
4,673円
通常出荷日:9日目

AC100-240Vのワールドワイド入力に対応した、小型・軽量のスイッチング方式ACアダプターです。【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AD-S525B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AD-S525Bの仕様・寸法情報

JANコード
4931442529162
トラスココード
416-6194
コード長(cm)
180
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AD-S525B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,248円
( 4,673円 )
9日目

詳細情報

基本情報

AC100-240Vのワールドワイド入力に対応した、小型・軽量のスイッチング方式ACアダプターです。
【特長】
・高効率な設計で、待機電力の削減に貢献します。
・過電流保護、過電圧保護回路を内蔵しており、接続機器の安全を確保します。
【用途】
・FA(ファクトリーオートメーション)関連機器や制御盤、情報通信機器など、安定した直流電源を必要とする各種電子機器の電源供給に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチング式ACアダプターの型番AD-S525Bのページです。 型番AD-S525Bに関する仕様情報を記載しております。
スイッチング式ACアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチング式ACアダプター
USB-ACアダプター
スイッチングACアダプタ DSA12WA-2405シリーズ
ACアダプターUECシリーズ
AC-DCマルチアダプター 2A
AC-DCマルチアダプター 1A
メーカーサンハヤトELPA朝日電器ダイヤトレンドユニファイブELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格4,248円2,214円2,780円27,585円2,688円 -2,688円 -
通常出荷日9日目1日目2日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
JANコード4931442529162-----
トラスココード416-6194-----
コード長(cm)180-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました