17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

PT100 2線式通販・販売特集

PT100 2線式の特集ページです。 2線式センサー端子台や汎用形温度センサー RN3シリーズ端子箱形白金測温抵抗体などPT100 2線式に関する商品を探せます。

  • 2線式センサー端子台
    • 一部SALE 2027/01/31まで

    ミスミ

    2線式センサー端子台

    0
    通常価格(税別) :
    1,918円
    特別価格
    通常出荷日 :
    在庫品1日目
    当日出荷可能
  • 汎用形温度センサー RN3シリーズ端子箱形白金測温抵抗体

      日本電測

      汎用形温度センサー RN3シリーズ端子箱形白金測温抵抗体

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      7,589円
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • 2線式センサーターミナル

        ミスミ

        2線式センサーターミナル

        0
        通常価格(税別) :
        2,514円
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • 汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

          日本電測

          汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

          3平均満足度 3.0
          通常価格(税別) :
          10,769円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 【エコノミーシリーズ】 測温抵抗体 ねじ取付タイプPT100型・シリコン被覆タイプ

            ミスミ

            MISUMI economy

            【エコノミーシリーズ】 測温抵抗体 ねじ取付タイプPT100型・シリコン被覆タイプ

            0
            通常価格(税別) :
            1,470円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • テストー 温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点

              テストー

              テストー 温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点

              0
              通常価格(税別) :
              82,289円
              通常出荷日 :
              7日目
            • 汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

                日本電測

                汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

                0
                通常価格(税別) :
                9,889円~
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80/ISE80シリーズ

                  SMC

                  汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80/ISE80シリーズ

                  4.5平均満足度 4.5
                  通常価格(税別) :
                  711円
                  通常出荷日 :
                  6日目
                • 汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

                    日本電測

                    汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

                    0
                    通常価格(税別) :
                    5,889円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • 温度センサ 端子箱タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
                    • 納期割引
                    • 数量スライド割引
                    • 新商品

                    ミスミ

                    温度センサ 端子箱タイプ(K熱電対/測温抵抗体)

                    0
                    通常価格(税別) :
                    10,590円~
                    通常出荷日 :
                    9日目
                  • 汎用形温度センサー TN2シリーズ端子箱形シース熱電対 非接地

                      日本電測

                      汎用形温度センサー TN2シリーズ端子箱形シース熱電対 非接地

                      5平均満足度 5.0
                      通常価格(税別) :
                      4,984円~
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • 汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

                        日本電測

                        汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

                        3平均満足度 3.0
                        通常価格(税別) :
                        11,199円~
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目〜
                        一部当日出荷可能
                      • 汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体

                          日本電測

                          汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体

                          0
                          通常価格(税別) :
                          13,409円~
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目〜
                          一部当日出荷可能
                        • 温度センサ 丸端子タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
                          • 納期割引
                          • 数量スライド割引

                          ミスミ

                          温度センサ 丸端子タイプ(K熱電対/測温抵抗体)

                          3.8平均満足度 3.8
                          通常価格(税別) :
                          3,180円~
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能
                        • 断線警報器 外部センサ・小電流対応型断線警報器 0.5A~20A プログラム方式

                            ユー・アール・ディー

                            断線警報器 外部センサ・小電流対応型断線警報器 0.5A~20A プログラム方式

                            0
                            通常価格(税別) :
                            17,484円
                            通常出荷日 :
                            7日目
                          • MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット(白金測温抵抗体入力)

                              三菱電機

                              MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット(白金測温抵抗体入力)

                              0
                              通常価格(税別) :
                              85,420円
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目
                              当日出荷可能
                            • 断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式

                                ユー・アール・ディー

                                断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式

                                0
                                通常価格(税別) :
                                17,089円
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • 汎用形温度センサー TN1シリーズリード線型シース熱電対 非接地
                                • 数量スライド割引

                                日本電測

                                汎用形温度センサー TN1シリーズリード線型シース熱電対 非接地

                                4.3平均満足度 4.3
                                通常価格(税別) :
                                2,861円~
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目〜
                                一部当日出荷可能
                              • 汎用形測温抵抗体

                                  チノー

                                  汎用形測温抵抗体

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  23,695円
                                  通常出荷日 :
                                  4日目
                                • 信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

                                    ミスミ

                                    信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

                                    5平均満足度 5.0
                                    通常価格(税別) :
                                    24,110円
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                  • 汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地

                                      日本電測

                                      汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地

                                      4平均満足度 4.0
                                      通常価格(税別) :
                                      5,446円~
                                      通常出荷日 :
                                      21日目
                                    • 温度調節器(デジタル調節計) E5CC
                                      • 一部SALE 2027/01/31まで
                                      • 廃止予定品あり

                                      オムロン

                                      温度調節器(デジタル調節計) E5CC

                                      4.7平均満足度 4.7
                                      通常価格(税別) :
                                      18,431円~
                                      特別価格
                                      通常出荷日 :
                                      在庫品1日目〜
                                      一部当日出荷可能
                                    • 汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

                                        日本電測

                                        汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        5,989円~
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目〜
                                        一部当日出荷可能
                                      • 測温抵抗体シース型 S1-Pt-TE-3.2X100-2ST

                                          東京硝子器械

                                          測温抵抗体シース型 S1-Pt-TE-3.2X100-2ST

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          24,927円
                                          通常出荷日 :
                                          3日目
                                        • 測温抵抗体シース型 S1-Pt-TE-3.2X300-2ST

                                            東京硝子器械

                                            測温抵抗体シース型 S1-Pt-TE-3.2X300-2ST

                                            0
                                            通常価格(税別) :
                                            28,053円
                                            通常出荷日 :
                                            3日目
                                          • 測温抵抗体シース型 S1-Pt-TE-3.2X200-2ST

                                              東京硝子器械

                                              測温抵抗体シース型 S1-Pt-TE-3.2X200-2ST

                                              0
                                              通常価格(税別) :
                                              26,401円
                                              通常出荷日 :
                                              3日目
                                            • 汎用形温度センサー RN11シリーズ壁取付形白金測温抵抗体

                                                日本電測

                                                汎用形温度センサー RN11シリーズ壁取付形白金測温抵抗体

                                                0
                                                通常価格(税別) :
                                                12,899円
                                                通常出荷日 :
                                                在庫品1日目
                                                当日出荷可能
                                              • 温度センサー Pt100Ω 測温抵抗体

                                                  トラスコ中山

                                                  温度センサー Pt100Ω 測温抵抗体

                                                  0
                                                  通常価格(税別) :
                                                  4,885円~
                                                  通常出荷日 :
                                                  1日目〜
                                                • 温度センサ 耐薬品タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
                                                  • 納期割引
                                                  • 数量スライド割引

                                                  ミスミ

                                                  温度センサ 耐薬品タイプ(K熱電対/測温抵抗体)

                                                  5平均満足度 5.0
                                                  通常価格(税別) :
                                                  11,390円~
                                                  通常出荷日 :
                                                  在庫品1日目
                                                  当日出荷可能
                                                • 過電流警報器 外部センサ・大電流対応型過電流警報器 5A~200A プログラム方式

                                                    ユー・アール・ディー

                                                    過電流警報器 外部センサ・大電流対応型過電流警報器 5A~200A プログラム方式

                                                    0
                                                    通常価格(税別) :
                                                    16,150円
                                                    通常出荷日 :
                                                    5日目

                                                  これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                                  インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                  見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                  比較リスト