17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストー 温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点 TESTO176T2

テストー 温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点

    ご注意

    • プローブは別売です。

    型番:

    TESTO176T2
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TESTO176T2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TESTO176T2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73,036円
    ( 80,340円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・4線式の高精度Pt100センサで高精度な測定器記録ができます。
    【商品仕様】
    ・精度:±1digit ±0.2℃(-50~+200℃)、±0.3℃(+200.1~+400℃)
    ・分解能:0.01℃
    ・保護等級:IP65
    ・保護等級:IP65
    ・精度:±1digit ±0.2℃(-50~+200℃)、±0.3℃(+200.1~+400℃)
    ・分解能:0.01℃
    ・センサ:Pt100 classA(温度)
    ・チャネル:温度2チャネル(外付け)
    ・計測単位:℃
    ・計測範囲:-100℃~+400℃(外付け)
    ・バッテリ寿命:8年(15分間隔の場合)
    ・動作温度:-35~+70℃
    ・保管温度:-40~+85℃
    ・外形寸法:103×63×33mm
    ・バッテリの種類: 5903リチウムバッテリ×1
    ・計測頻度:1秒~24時間
    ・メモリ:2000000データ
    ・メモリ容量:最大2000000データ
    ・温度×2チャネル(外付け×2)
    ・計測間隔:1秒~24時間
    ・液晶ディスプレイ、2ライン
    ・安心の2年保証
    ・JANコード:4029547011139
    ・トラスココード:819-3709
    ・質量:630g
    【材質/仕上】
    ・ハウジング:ABS/TPE/Metal
    【セット内容/付属品】
    ・本体
    ・電池
    ・ウォールホルダー
    ・鍵
    ・出荷検査書

    ご注意

    • プローブは別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストー 温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点の型番TESTO176T2のページです。 型番TESTO176T2に関する仕様情報を記載しております。
    テストー 温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q連続計測時間を教えてください。
    A
    連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー 温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点
    テストー 温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点
    テストー 温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング
    防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付)
    データロガ式デジタル温度計(2点式)
    テストー 熱電対・Pt100用温度計
    メーカーテストーテストーテストーA-Gas Japan(旧FUSO)マザーツールテストー
    通常価格73,036円84,091円85,749円86,897円24,175円94,795円
    通常出荷日7日目8日目14日目5日目5日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました