17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

測温抵抗体シース型 S1-Pt-TE-3.2X100-2ST 0580-70-24-21

測温抵抗体シース型 S1-Pt-TE-3.2X100-2ST

通常単価(税別)
24,927
税込単価
27,420
通常出荷日:3日目

【特長】・校正対応です。・【商品仕様】・型式:S1.Pt-TE-3.2×100-2-ST・温度範囲(℃...

詳細を確認

    ご注意

    • 日本製

    型番:

    0580-70-24-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0580-70-24-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-70-24-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,927
    ( 27,420 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・校正対応です。

    【商品仕様】
    ・型式:S1.Pt-TE-3.2×100-2-ST
    ・温度範囲(℃):-199~100
    ・シース部サイズ(mm):3.2φ×100
    ・・エレメント:白金側温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式
    ・・リード線長:2m
    ・・リード線末端部:圧着Y端子
    ・・シース部材質:ステンレス(SUS 316)
    ・・リード線被覆材質:ふっ素樹脂

    ご注意

    • 日本製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    測温抵抗体シース型 S1-Pt-TE-3.2X100-2STの型番0580-70-24-21のページです。 型番0580-70-24-21に関する仕様情報を記載しております。
    測温抵抗体シース型 S1-Pt-TE-3.2X100-2STのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    測温抵抗体シース型 S1-Pt-TE-3.2X100-2ST
    K熱電対ふっ素樹脂被膜S1-K-TE-3.2X100-2-ST
    測温抵抗体 保護管型 M3-Pt-4×200-2
    測温抵抗体 TSシリーズ
    測温抵抗体(水中用)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械三商アズワン林電工
    通常価格24,92721,9838,33320,004 -19,328
    通常出荷日3日目6日目2日目1日目〜7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました