17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

CPU 基板通販・販売特集

CPU 基板の特集ページです。 CPシリーズ CPUユニット CP1Eやスイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ)などCPU 基板に関する商品を探せます。

  • CPシリーズ CPUユニット CP1E
    • 数量スライド割引

    オムロン

    CPシリーズ CPUユニット CP1E

    4.5平均満足度 4.5
    通常価格(税別) :
    10,534
    通常出荷日 :
    在庫品1日目
    当日出荷可能
  • スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ)
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ)

    4平均満足度 4.0
    通常価格(税別) :
    319
    通常出荷日 :
    在庫品1日目
    当日出荷可能
  • NJシリーズ CPUユニット
    • 数量スライド割引

    オムロン

    NJシリーズ CPUユニット

    0
    通常価格(税別) :
    191,993
    通常出荷日 :
    1日目
  • LCAシリーズ 基板単体タイプ
    • 数量スライド割引

    コーセル

    LCAシリーズ 基板単体タイプ

    5平均満足度 5.0
    通常価格(税別) :
    5,289
    通常出荷日 :
    在庫品1日目
    当日出荷可能
  • MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)
    • 廃止予定品あり

    三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

    5平均満足度 5.0
    通常価格(税別) :
    42,528
    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット
    • 廃止予定品あり

    三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット

    0
    通常価格(税別) :
    38,500
    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット

      三菱電機

      MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット

      0
      通常価格(税別) :
      29,200
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット

        三菱電機

        MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット

        5平均満足度 5.0
        通常価格(税別) :
        47,520
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • LDAシリーズ 基板単体タイプ
        • 数量スライド割引

        コーセル

        LDAシリーズ 基板単体タイプ

        3平均満足度 3.0
        通常価格(税別) :
        3,935
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • CS1Dシリーズ CPUユニット(CPU二重化用)
        • 数量スライド割引
        • 廃止予定品あり

        オムロン

        CS1Dシリーズ CPUユニット(CPU二重化用)

        0
        通常価格(税別) :
        485,525
        通常出荷日 :
        1日目
      • MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)

          三菱電機

          MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)

          4.5平均満足度 4.5
          通常価格(税別) :
          96,000
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • MELSEC iQ-F FX5UCシリーズ CPUユニット

            三菱電機

            MELSEC iQ-F FX5UCシリーズ CPUユニット

            4.7平均満足度 4.7
            通常価格(税別) :
            37,500
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • LFA50Fモデル 50W単出力 基板単体タイプ
            • 数量スライド割引

            コーセル

            LFA50Fモデル 50W単出力 基板単体タイプ

            5平均満足度 5.0
            通常価格(税別) :
            4,014
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • MELSEC-Q ユニバーサルモデルプロセスCPU

              三菱電機

              MELSEC-Q ユニバーサルモデルプロセスCPU

              0
              通常価格(税別) :
              261,600
              通常出荷日 :
              5日目
            • MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニット

                三菱電機

                MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニット

                5平均満足度 5.0
                通常価格(税別) :
                36,900
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU
                • 数量スライド割引

                三菱電機

                MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU

                0
                通常価格(税別) :
                13,956
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • CPシリーズ CPUユニット CP1E/CP2E オプション品
                • 数量スライド割引

                オムロン

                CPシリーズ CPUユニット CP1E/CP2E オプション品

                3平均満足度 3.0
                通常価格(税別) :
                2,214
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • LFA150Fモデル 150W単出力 基板単体タイプ
                • 数量スライド割引

                コーセル

                LFA150Fモデル 150W単出力 基板単体タイプ

                4平均満足度 4.0
                通常価格(税別) :
                6,743
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ
                • 数量スライド割引

                コーセル

                LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ

                4.7平均満足度 4.7
                通常価格(税別) :
                1,614
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • LFA100Fモデル 100W単出力 基板単体タイプ
                • 数量スライド割引

                コーセル

                LFA100Fモデル 100W単出力 基板単体タイプ

                4平均満足度 4.0
                通常価格(税別) :
                5,714
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ
                • 廃止予定品

                ケースレーインスツルメンツ

                プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ

                0
                通常価格(税別) :
                333,352
                通常出荷日 :
                3日目
              • LFA75Fモデル 75W単出力 基板単体タイプ
                • 数量スライド割引

                コーセル

                LFA75Fモデル 75W単出力 基板単体タイプ

                5平均満足度 5.0
                通常価格(税別) :
                4,800
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • マシンオートメーションコントローラNJシリーズ データベース接続CPUユニット

                  オムロン

                  マシンオートメーションコントローラNJシリーズ データベース接続CPUユニット

                  0
                  通常価格(税別) :
                  552,610
                  通常出荷日 :
                  1日目
                • プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                    ケースレーインスツルメンツ

                    プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                    0
                    通常価格(税別) :
                    434,478
                    通常出荷日 :
                    3日目
                  • MELSEC-Lシリーズ 接点・トランジスタ出力ユニット

                      三菱電機

                      MELSEC-Lシリーズ 接点・トランジスタ出力ユニット

                      0
                      通常価格(税別) :
                      31,014
                      通常出荷日 :
                      5日目
                    • TUHSシリーズ オンボードタイプ
                      • 数量スライド割引

                      コーセル

                      TUHSシリーズ オンボードタイプ

                      4.2平均満足度 4.2
                      通常価格(税別) :
                      1,257
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                    • TDK-Lambda 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V, 4.5A, ケース付

                        TDKラムダ

                        TDK-Lambda 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V, 4.5A, ケース付

                        0
                        通常価格(税別) :
                        9,240
                        通常出荷日 :
                        5日目
                      • スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)
                        • 数量スライド割引

                        ミスミ

                        スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

                        4.4平均満足度 4.4
                        通常価格(税別) :
                        1,840
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • 基板型電源 ZWQシリーズ
                        • 数量スライド割引

                        TDKラムダ

                        基板型電源 ZWQシリーズ

                        0
                        通常価格(税別) :
                        16,893
                        通常出荷日 :
                        5日目
                      • 基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ
                        • 数量スライド割引

                        TDKラムダ

                        基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ

                        0
                        通常価格(税別) :
                        3,110
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能

                      これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                      比較リスト