エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TDK-Lambda 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V, 4.5A, ケース付

通常単価(税別)
9,240円
税込単価
10,164円
通常出荷日:5日目

・出力電圧 = 24V・出力電流 = 4.5A・定格電力 = 100W・入力電圧 = 125 → 37...

詳細を確認

型番:

LS100-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LS100-24の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LS100-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,240円
( 10,164円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・出力電圧 = 24V
・出力電流 = 4.5A
・定格電力 = 100W
・入力電圧 = 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac
・取付タイプ = シャーシマウント
・パッケージタイプ = カバー付
・長さ = 6.3インチ
・幅 = 3.8インチ
・奥行き = 1.5インチ
・リップルノイズ = 120mV
・ロードレギュレーション = 192mV
・ラインレギュレーション = 96mV
・最低温度 = -25℃
・最高温度 = +70℃
・重さ = 600g

ご注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TDK-Lambda 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V, 4.5A, ケース付の型番LS100-24のページです。 型番LS100-24に関する仕様情報を記載しております。
TDK-Lambda 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V, 4.5A, ケース付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TDK-Lambda 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V, 4.5A, ケース付
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)
組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)
スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ)
スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]
30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応
メーカーTDKラムダミスミミスミミンウェルミンウェルミンウェル
通常価格9,240円1,840円 --1,840円 -1,840円 -2,527円 -
通常出荷日5日目在庫品1日目お見積り在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました