17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

1w 抵抗通販・販売特集

1w 抵抗の特集ページです。 回生抵抗や日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053など1w 抵抗に関する商品を探せます。

  • 回生抵抗

      オリエンタルモーター

      回生抵抗

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      5,761円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • 日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053

        日置電機

        日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053

        5平均満足度 5.0
        通常価格(税別) :
        46,081円
        通常出荷日 :
        6日目
      • 表面抵抗計 F-109-1-TA

          ホーザン

          表面抵抗計 F-109-1-TA

          0
          通常価格(税別) :
          66,182円
          通常出荷日 :
          11日目
        • 実験用ダイヤル可変抵抗器

            アズワン

            実験用ダイヤル可変抵抗器

            0
            通常価格(税別) :
            88,454円
            通常出荷日 :
            16日目
          • 測温抵抗体 汎用形

              林電工

              測温抵抗体 汎用形

              0
              通常価格(税別) :
              10,299円~
              通常出荷日 :
              6日目〜
            • デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402

                マザーツール

                デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402

                0
                通常価格(税別) :
                14,752円
                通常出荷日 :
                2日目〜
              • シャント抵抗250Ω B-551

                  東京硝子器械

                  シャント抵抗250Ω B-551

                  0
                  通常価格(税別) :
                  4,727円
                  通常出荷日 :
                  3日目
                • 3レンジ絶縁抵抗計
                  • 新商品

                  タスコ

                  3レンジ絶縁抵抗計

                  0
                  通常価格(税別) :
                  26,299円~
                  通常出荷日 :
                  11日目
                • 高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計

                    FLUKE

                    高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計

                    0
                    通常価格(税別) :
                    82,943円~
                    通常出荷日 :
                    1日目〜
                  • 耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ

                      菊水電子工業

                      耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ

                      0
                      通常価格(税別) :
                      239,726円~
                      通常出荷日 :
                      2日目
                    • 3レンジデジタル絶縁抵抗計
                      • 新商品

                      タスコ

                      3レンジデジタル絶縁抵抗計

                      0
                      通常価格(税別) :
                      37,801円
                      通常出荷日 :
                      11日目
                    • 4レンジ絶縁抵抗計
                      • 新商品

                      タスコ

                      4レンジ絶縁抵抗計

                      0
                      通常価格(税別) :
                      40,769円
                      通常出荷日 :
                      9日目
                    • 太陽光発電システム用絶縁抵抗計 IR4053-11

                        日置電機

                        太陽光発電システム用絶縁抵抗計 IR4053-11

                        0
                        通常価格(税別) :
                        50,460円
                        通常出荷日 :
                        1日目
                      • 絶縁抵抗試験器 TOS7200

                          菊水電子工業

                          絶縁抵抗試験器 TOS7200

                          0
                          通常価格(税別) :
                          120,444円
                          通常出荷日 :
                          2日目
                        • 変換抵抗250Ω

                            アズビル

                            変換抵抗250Ω【1~2個入り】

                            0
                            通常価格(税別) :
                            5,659円~
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                          • デジタル絶縁抵抗計

                              共立電気計器

                              デジタル絶縁抵抗計

                              0
                              通常価格(税別) :
                              38,317円~
                              通常出荷日 :
                              3日目
                            • 抵抗計 RM3544

                                日置電機

                                抵抗計 RM3544

                                0
                                通常価格(税別) :
                                124,878円
                                通常出荷日 :
                                8日目
                              • アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3146/3147/3148/3161A
                                • 数量スライド割引

                                共立電気計器

                                アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3146/3147/3148/3161A

                                0
                                通常価格(税別) :
                                33,292円~
                                通常出荷日 :
                                1日目
                              • 表面抵抗計 No.SRC-01

                                  ベッセル

                                  表面抵抗計 No.SRC-01

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  155,350円
                                  通常出荷日 :
                                  1日目
                                • 抵抗ボックス

                                    日進電子工業

                                    抵抗ボックス

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    25,868円
                                    通常出荷日 :
                                    14日目
                                  • アナログ絶縁抵抗計 4レンジ KEW 3441/3442

                                      共立電気計器

                                      アナログ絶縁抵抗計 4レンジ KEW 3441/3442

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      37,838円
                                      通常出荷日 :
                                      1日目
                                    • デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)

                                        日置電機

                                        デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)

                                        5平均満足度 5.0
                                        通常価格(税別) :
                                        27,998円~
                                        通常出荷日 :
                                        1日目〜
                                      • 日置電機 抵抗計

                                          アズワン

                                          日置電機 抵抗計

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          136,064円~
                                          通常出荷日 :
                                          10日目〜
                                        • 表面抵抗計 F-109・F-109-1・F-109-TA・各種オプション

                                            ホーザン

                                            表面抵抗計 F-109・F-109-1・F-109-TA・各種オプション

                                            0
                                            通常価格(税別) :
                                            5,505円~
                                            通常出荷日 :
                                            2日目〜
                                          • デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13

                                              エスコ

                                              デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13

                                              0
                                              通常価格(税別) :
                                              35,624円
                                              通常出荷日 :
                                              1日目
                                            • デジタル絶縁抵抗計 6レンジ メモリ機能付 KEW 3552

                                                共立電気計器

                                                デジタル絶縁抵抗計 6レンジ メモリ機能付 KEW 3552

                                                0
                                                通常価格(税別) :
                                                45,281円
                                                通常出荷日 :
                                                1日目
                                              • デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

                                                  エスコ

                                                  デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

                                                  0
                                                  通常価格(税別) :
                                                  35,624円
                                                  通常出荷日 :
                                                  2日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                • 電気通信絶縁抵抗計 50V~100V
                                                  • 廃止予定品

                                                  キーサイト・テクノロジー

                                                  電気通信絶縁抵抗計 50V~100V

                                                  0
                                                  通常価格(税別) :
                                                  999,999円
                                                  通常出荷日 :
                                                  46日目
                                                • カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                                                    カイセ

                                                    カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                                                    0
                                                    通常価格(税別) :
                                                    51,856円
                                                    通常出荷日 :
                                                    4日目
                                                  • デジタル高圧絶縁抵抗計 KEW 3125A/3128

                                                      共立電気計器

                                                      デジタル高圧絶縁抵抗計 KEW 3125A/3128

                                                      0
                                                      通常価格(税別) :
                                                      630,047円
                                                      通常出荷日 :
                                                      5日目

                                                    これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                                    モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                                                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                    比較リスト