通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
15kn金物の特集ページです。 中量棚 3Mタイプや中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具など15kn金物に関する商品を探せます。

























通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレ…
4.5848円 ~

トラスコ中山
組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M…
4.831円 ~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6536円 ~

トラスコ中山
棚部材 シングル振止金具(スチール製)
4.359円 ~

トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
4480円 ~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
02,924円 ~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.515,270円 ~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.310,325円 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

トラスコ中山
ステンレスアングル(40mm角 SUS430)
4.5通常価格(税別):3,176円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~